CAD (0)
▾
Spherical Roller Bearings - Steel Cage
Spherical Roller Bearings
Key Features
- Longer bearing life achieved from higher capacity (vs. competitors)
- Longer lubrication life achieved from lower operating temperatures due to reduced internal friction and running torque from cage guided rollers
- Better contaminant purging from slots on cage face helps extend bearing life
- Greater fatigue strength and increased wear resistance provide tougher protection against shock and acceleration loading from a hardened steel cage
Clear
Filter
Bore (d) (mm)
Lubrication Type
O.D. (D) (mm)
O.D. (D) (in)
Width (B) (mm)
Width (B) (in)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (N)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (lbf)
Thermal Reference Speed - Oil (rpm)
Thermal Reference Speed - Grease (rpm)
Part Number |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Width (B) |
Thermal Reference Speed - Oil |
Thermal Reference Speed - Grease |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22210EJW33C4 | Bore (d) N/A 50.000 mm | O.D. (D) N/A 90.000 mm3.5433 in | Width (B) N/A 23 mm0.9055 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 6300 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 5100 rpm |
CAD
N/A
|
| 22210EJW33VSL609 | Bore (d) N/A 50.000 mm | O.D. (D) N/A 90.000 mm3.5433 in | Width (B) N/A 23 mm0.9055 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 6300 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 5100 rpm |
CAD
N/A
|
| 22210EJW841 | Bore (d) N/A 50.000 mm | O.D. (D) N/A 90.000 mm3.5433 in | Width (B) N/A 23 mm0.9055 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 6300 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 5100 rpm |
CAD
N/A
|
| 22210EJW841C3 | Bore (d) N/A 50.000 mm | O.D. (D) N/A 90.000 mm3.5433 in | Width (B) N/A 23 mm0.9055 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 6300 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 5100 rpm |
CAD
N/A
|
| 22210KEJW33 | Bore (d) N/A 50.000 mm | O.D. (D) N/A 90.000 mm3.5433 in | Width (B) N/A 23 mm0.9055 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 6300 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 5100 rpm |
CAD
N/A
|
| 22210KEJW33C3 | Bore (d) N/A 50.000 mm | O.D. (D) N/A 90.000 mm3.5433 in | Width (B) N/A 23 mm0.9055 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 6300 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 5100 rpm |
CAD
N/A
|
| 22210KEJW33C3VSL609 | Bore (d) N/A 50.000 mm | O.D. (D) N/A 90.000 mm3.5433 in | Width (B) N/A 23 mm0.9055 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 6300 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 5100 rpm |
CAD
N/A
|
| 22210KEJW33C4 | Bore (d) N/A 50.000 mm | O.D. (D) N/A 90.000 mm3.5433 in | Width (B) N/A 23 mm0.9055 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 6300 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 5100 rpm |
CAD
N/A
|
| 22211EJW33 | Bore (d) N/A 55.000 mm | O.D. (D) N/A 100.000 mm3.9370 in | Width (B) N/A 25 mm0.9843 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 5800 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 4700 rpm |
CAD
N/A
|
| 22211EJW33C2 | Bore (d) N/A 55.000 mm | O.D. (D) N/A 100.000 mm3.9370 in | Width (B) N/A 25 mm0.9843 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 5800 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 4700 rpm |
CAD
N/A
|
| 22211EJW33C3 | Bore (d) N/A 55.000 mm | O.D. (D) N/A 100.000 mm3.9370 in | Width (B) N/A 25 mm0.9843 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 5800 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 4700 rpm |
CAD
N/A
|
| 22211EJW33C3SLA | Bore (d) N/A 55.000 mm | O.D. (D) N/A 100.000 mm3.9370 in | Width (B) N/A 25 mm0.9843 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 5800 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 4700 rpm |
CAD
N/A
|
| 22211EJW33C3VSL609 | Bore (d) N/A 55.000 mm | O.D. (D) N/A 100.000 mm3.9370 in | Width (B) N/A 25 mm0.9843 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 5800 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 4700 rpm |
CAD
N/A
|
| 22211EJW33C4 | Bore (d) N/A 55.000 mm | O.D. (D) N/A 100.000 mm3.9370 in | Width (B) N/A 25 mm0.9843 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 5800 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 4700 rpm |
CAD
N/A
|
| 22211EJW33VSL609 | Bore (d) N/A 55.000 mm | O.D. (D) N/A 100.000 mm3.9370 in | Width (B) N/A 25 mm0.9843 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 5800 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 4700 rpm |
CAD
N/A
|
| 22211EJW33W8 | Bore (d) N/A 55.000 mm | O.D. (D) N/A 100.000 mm3.9370 in | Width (B) N/A 25 mm0.9843 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 5800 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 4700 rpm |
CAD
N/A
|
| 22211EJW841 | Bore (d) N/A 55.000 mm | O.D. (D) N/A 100.000 mm3.9370 in | Width (B) N/A 25 mm0.9843 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 5800 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 4700 rpm |
CAD
N/A
|
| 22211EJW841C3 | Bore (d) N/A 55.000 mm | O.D. (D) N/A 100.000 mm3.9370 in | Width (B) N/A 25 mm0.9843 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 5800 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 4700 rpm |
CAD
N/A
|
| 22211KEJW33 | Bore (d) N/A 55.000 mm | O.D. (D) N/A 100.000 mm3.9370 in | Width (B) N/A 25 mm0.9843 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 5800 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 4700 rpm |
CAD
N/A
|
| 22211KEJW33C3 | Bore (d) N/A 55.000 mm | O.D. (D) N/A 100.000 mm3.9370 in | Width (B) N/A 25 mm0.9843 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 5800 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 4700 rpm |
CAD
N/A
|
| 22211KEJW33C3VSL609 | Bore (d) N/A 55.000 mm | O.D. (D) N/A 100.000 mm3.9370 in | Width (B) N/A 25 mm0.9843 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 5800 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 4700 rpm |
CAD
N/A
|
| 22211KEJW33C4 | Bore (d) N/A 55.000 mm | O.D. (D) N/A 100.000 mm3.9370 in | Width (B) N/A 25 mm0.9843 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 5800 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 4700 rpm |
CAD
N/A
|
| 22211KEJW841C3 | Bore (d) N/A 55.000 mm | O.D. (D) N/A 100.000 mm3.9370 in | Width (B) N/A 25 mm0.9843 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 5800 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 4700 rpm |
CAD
N/A
|
| 22212EJ | Bore (d) N/A 60.000 mm | O.D. (D) N/A 110.000 mm4.3307 in | Width (B) N/A 28 mm1.1024 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 5500 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 4500 rpm |
CAD
N/A
|
| 22212EJC3 | Bore (d) N/A 60.000 mm | O.D. (D) N/A 110.000 mm4.3307 in | Width (B) N/A 28 mm1.1024 in | Thermal Reference Speed - Oil N/A 5500 rpm | Thermal Reference Speed - Grease N/A 4500 rpm |
CAD
N/A
|