All Product Types > ENGINEERED BEARINGS > Ball Bearings > Self-Aligning Ball Bearings > View Items  

Self-Aligning Ball Bearings

Check up to five results to perform an action.



Search Items



    Download PDF Download PDF   
    border="0" Printable Page  
    Email Email This Page  
    Save To Favorites Save To Favorites
  
Compare Items
   
  Results 26 - 50 of 142  1 2 3 4 5 »  

Part Number

Bore d

Outside Diameter D

Outside Ring Width B

Features

Misalignment Angle

Contact Angle

Dynamic Load Rating

Static Load Rating

Limiting Speed

Reference Speed

CADPartID

1305KTN1-C3 25 mm 62 mm 17 mm Open 4 º 10.40 º 18600 N 5010 N 13000 rpm 10000 rpm CAD Icon (for items table)
1305TN1-C3 25 mm 62 mm 17 mm Open 4 º 10.40 º 18600 N 5010 N 13000 rpm 10000 rpm CAD Icon (for items table)
1305TN1 25 mm 62 mm 17 mm Open 4 º 10.40 º 18600 N 5010 N 13000 rpm 10000 rpm CAD Icon (for items table)
2305TN1 25 mm 62 mm 24 mm Open 4 º 17.65 º 25700 N 6590 N 12000 rpm 12000 rpm CAD Icon (for items table)
2305TN1-2RS 25 mm 62 mm 24 mm Seals 1.5 º 10.40 º 18600 N 5010 N 7000 rpm N/A CAD Icon (for items table)
1206TN1 30 mm 62 mm 16 mm Open 4 º 9.43 º 16100 N 4660 N 13000 rpm 11000 rpm CAD Icon (for items table)
2206TN1 30 mm 62 mm 20 mm Open 4 º 11.76 º 26500 N 6930 N 12000 rpm 11000 rpm CAD Icon (for items table)
2206TN1-2RS 30 mm 62 mm 20 mm Seals 1.5 º 9.43 º 16100 N 4660 N 7000 rpm N/A CAD Icon (for items table)
1206KTN1-C3 30 mm 62 mm 16 mm Open 4 º 9.43 º 16100 N 4660 N 13000 rpm 11000 rpm CAD Icon (for items table)
1206TN1-C3 30 mm 62 mm 16 mm Open 4 º 9.43 º 16100 N 4660 N 13000 rpm 11000 rpm CAD Icon (for items table)
2206KTN1-C3 30 mm 62 mm 20 mm Open 4 º 11.76 º 26500 N 6930 N 12000 rpm 11000 rpm CAD Icon (for items table)
2206TN1-2RS-C3 30 mm 62 mm 20 mm Seals 1.5 º 9.43 º 16100 N 4660 N 7000 rpm N/A CAD Icon (for items table)
1306TN1 30 mm 72 mm 19 mm Open 4 º 9.94 º 21900 N 6320 N 11000 rpm 8700 rpm CAD Icon (for items table)
2306TN1 30 mm 72 mm 27 mm Open 4 º 16.70 º 33000 N 8760 N 10000 rpm 10000 rpm CAD Icon (for items table)
2306TN1-2RS 30 mm 72 mm 27 mm Seals 1.5 º 9.94 º 21900 N 6320 N 6000 rpm N/A CAD Icon (for items table)
1306KTN1-C3 30 mm 72 mm 19 mm Open 4 º 9.94 º 21900 N 6320 N 11000 rpm 8700 rpm CAD Icon (for items table)
1306TN1-C3 30 mm 72 mm 19 mm Open 4 º 9.94 º 21900 N 6320 N 11000 rpm 8700 rpm CAD Icon (for items table)
2306KTN1-C3 30 mm 72 mm 27 mm Open 4 º 16.70 º 33000 N 8760 N 10000 rpm 10000 rpm CAD Icon (for items table)
1207TN1 35 mm 72 mm 17 mm Open 4 º 8.51 º 16100 N 5120 N 12000 rpm 9800 rpm CAD Icon (for items table)
2207TN1 35 mm 72 mm 23 mm Open 4 º 11.17 º 33400 N 9010 N 10000 rpm 10000 rpm CAD Icon (for items table)
2207TN1-2RS 35 mm 72 mm 23 mm Seals 1.5 º 8.51 º 16100 N 5110 N 5600 rpm N/A CAD Icon (for items table)
1207KTN1-C3 35 mm 72 mm 17 mm Open 4 º 8.51 º 16100 N 5120 N 12000 rpm 9800 rpm CAD Icon (for items table)
1207TN1-C3 35 mm 72 mm 17 mm Open 4 º 8.51 º 16100 N 5120 N 12000 rpm 9800 rpm CAD Icon (for items table)
2207KTN1-2RS-C3 35 mm 72 mm 23 mm Seals 1.5 º 8.51 º 16100 N 5110 N 5600 rpm N/A CAD Icon (for items table)
2207KTN1-C3 35 mm 72 mm 23 mm Open 4 º 11.17 º 33400 N 9010 N 10000 rpm 10000 rpm CAD Icon (for items table)
  Results 26 - 50 of 142  1 2 3 4 5 »