All Product Types > ENGINEERED BEARINGS > Ball Bearings > Self-Aligning Ball Bearings > View Items  

Self-Aligning Ball Bearings

Check up to five results to perform an action.



Search Items



    Download PDF Download PDF   
    border="0" Printable Page  
    Email Email This Page  
    Save To Favorites Save To Favorites
  
Compare Items
   
  Results 1 - 25 of 141  1 2 3 4 5 »  

Part Number

Bore d

Outside Diameter D

Outside Ring Width B

Features

Misalignment Angle

Contact Angle

Dynamic Load Rating

Static Load Rating

Limiting Speed

Reference Speed

CADPartID

1201TN1 12 mm 32 mm 10 mm Open 3 º 13.95 º 5800 N 1300 N 28000 rpm 21000 rpm CAD Icon (for items table)
2201TN1 12 mm 32 mm 14 mm Open 3 º 19.34 º 9700 N 1900 N 24000 rpm 23000 rpm CAD Icon (for items table)
2201TN1-2RS 12 mm 32 mm 14 mm Seals 1.5 º 13.95 º 5800 N 1300 N 15000 rpm N/A CAD Icon (for items table)
1202TN1 15 mm 35 mm 11 mm Open 3 º 12.69 º 7800 N 1750 N 24000 rpm 19000 rpm CAD Icon (for items table)
2202TN1 15 mm 35 mm 14 mm Open 3 º 17.00 º 9800 N 2100 N 22000 rpm 20000 rpm CAD Icon (for items table)
2202TN1-2RS 15 mm 35 mm 14 mm Seals 1.5 º 12.69 º 7800 N 1800 N 13000 rpm N/A CAD Icon (for items table)
1203TN1 17 mm 40 mm 12 mm Open 3 º 12.25 º 8200 N 2000 N 22000 rpm 17000 rpm CAD Icon (for items table)
2203TN1 17 mm 40 mm 16 mm Open 3 º 17.06 º 12000 N 2800 N 19000 rpm 17000 rpm CAD Icon (for items table)
2203TN1-2RS 17 mm 40 mm 16 mm Seals 1.5 º 12.25 º 8200 N 2000 N 11000 rpm N/A CAD Icon (for items table)
2303TN1-2RS 17 mm 47 mm 19 mm Seals 1.5 º 12.21 º 13100 N 3200 N 10000 rpm N/A CAD Icon (for items table)
1204TN1 20 mm 47 mm 14 mm Open 3 º 10.63 º 10100 N 2600 N 18000 rpm 15000 rpm CAD Icon (for items table)
2204TN1 20 mm 47 mm 18 mm Open 3 º 16.20 º 15000 N 3550 N 17000 rpm 16000 rpm CAD Icon (for items table)
2204TN1-2RS 20 mm 47 mm 18 mm Seals 1.5 º 10.63 º 10100 N 2610 N 9500 rpm N/A CAD Icon (for items table)
1204TN1-C3 20 mm 47 mm 14 mm Open 3 º 10.63 º 10100 N 2600 N 18000 rpm 15000 rpm CAD Icon (for items table)
2204TN1-2RS-C3 20 mm 47 mm 18 mm Seals 1.5 º 10.63 º 10100 N 2610 N 9500 rpm N/A CAD Icon (for items table)
1304TN1 20 mm 52 mm 15 mm Open 3 º 10.97 º 12800 N 3330 N 16000 rpm 12000 rpm CAD Icon (for items table)
2304TN1-2RS 20 mm 52 mm 21 mm Seals 1.5 º 10.97 º 12800 N 3330 N 8500 rpm N/A CAD Icon (for items table)
1205TN1 25 mm 52 mm 15 mm Open 3 º 10.06 º 12500 N 3300 N 16000 rpm 13000 rpm CAD Icon (for items table)
2205TN1 25 mm 52 mm 18 mm Open 3 º 13.31 º 17600 N 4460 N 15000 rpm 13000 rpm CAD Icon (for items table)
2205TN1-2RS 25 mm 52 mm 18 mm Seals 1.5 º 10.06 º 12500 N 3290 N 8000 rpm N/A CAD Icon (for items table)
1205KTN1-C3 25 mm 52 mm 15 mm Open 3 º 10.06 º 12500 N 3300 N 16000 rpm 13000 rpm CAD Icon (for items table)
1205TN1-C3 25 mm 52 mm 15 mm Open 3 º 10.06 º 12500 N 3300 N 16000 rpm 13000 rpm CAD Icon (for items table)
2205KTN1-C3 25 mm 52 mm 18 mm Open 3 º 13.31 º 17600 N 4460 N 15000 rpm 13000 rpm CAD Icon (for items table)
2205TN1-2RS-C3 25 mm 52 mm 18 mm Seals 1.5 º 10.06 º 12500 N 3290 N 8000 rpm N/A CAD Icon (for items table)
2205TN1-C3 25 mm 52 mm 18 mm Open 3 º 13.31 º 17600 N 4460 N 15000 rpm 13000 rpm CAD Icon (for items table)
  Results 1 - 25 of 141  1 2 3 4 5 »