Timken Self-Aligning Ball Bearings deliver superior performance for applications where shaft deflection or mounting inaccuracies occur. Engineered to handle up to 3° misalignment (1.5° for sealed versions), these bearings maintain reliability without sacrificing lifespan. Featuring cooler-running polymer cages for improved lubricant flow and reduced friction, they ensure longer grease life and consistent operation at high speeds. Available in open or sealed designs, with cylindrical or tapered bores and normal (C0) or C3 clearance, Timken bearings are ISO-compliant and interchangeable with competitor metric products.
51 - 75 of 141 | Results Per Page | View |
1 2 3 4 5 »  
Clear Filter

Bore (d) (mm)

O.D. (D) (mm)

Width (B) (mm)

Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (N)

Static Radial Load Rating (C0) (N)

Part Number

Bore (d)

O.D. (D)

Width (B)

Misalignment Angle

Contact Angle

Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1)

Static Load Rating

Limiting Speed

Reference Speed

CAD

2207TN1-2RS-C3 N/A 35 mm N/A 72 mm N/A 23 mm N/A 1.5 º N/A 8.51 º N/A 16100 N N/A 5110 N N/A 5600 rpm N/A N/A
1307TN1 N/A 35 mm N/A 80 mm N/A 21 mm N/A 3 º N/A 9.65 º N/A 25800 N N/A 7860 N N/A 9500 rpm N/A 7800 rpm N/A
2307TN1 N/A 35 mm N/A 80 mm N/A 31 mm N/A 3 º N/A 17.22 º N/A 41200 N N/A 11200 N N/A 9000 rpm N/A 9800 rpm N/A
2307TN1-2RS N/A 35 mm N/A 80 mm N/A 31 mm N/A 1.5 º N/A 9.65 º N/A 25800 N N/A 7860 N N/A 5200 rpm N/A N/A
1307KTN1-C3 N/A 35 mm N/A 80 mm N/A 21 mm N/A 3 º N/A 9.65 º N/A 25800 N N/A 7860 N N/A 9500 rpm N/A 7800 rpm N/A
1307TN1-C3 N/A 35 mm N/A 80 mm N/A 21 mm N/A 3 º N/A 9.65 º N/A 25800 N N/A 7860 N N/A 9500 rpm N/A 7800 rpm N/A
2307KTN1-C3 N/A 35 mm N/A 80 mm N/A 31 mm N/A 3 º N/A 17.22 º N/A 41200 N N/A 11200 N N/A 9000 rpm N/A 9800 rpm N/A
1208TN1 N/A 40 mm N/A 80 mm N/A 18 mm N/A 3 º N/A 8.23 º N/A 19600 N N/A 6520 N N/A 10000 rpm N/A 8600 rpm N/A
2208TN1 N/A 40 mm N/A 80 mm N/A 23 mm N/A 3 º N/A 9.81 º N/A 32800 N N/A 9450 N N/A 9000 rpm N/A 8700 rpm N/A
2208TN1-2RS N/A 40 mm N/A 80 mm N/A 23 mm N/A 1.5 º N/A 8.23 º N/A 19600 N N/A 6520 N N/A 5000 rpm N/A N/A
1208KTN1-C3 N/A 40 mm N/A 80 mm N/A 18 mm N/A 3 º N/A 8.23 º N/A 19600 N N/A 6520 N N/A 10000 rpm N/A 8600 rpm N/A
1208TN1-C3 N/A 40 mm N/A 80 mm N/A 18 mm N/A 3 º N/A 8.23 º N/A 19600 N N/A 6520 N N/A 10000 rpm N/A 8600 rpm N/A
2208KTN1-2RS-C3 N/A 40 mm N/A 80 mm N/A 23 mm N/A 1.5 º N/A 8.23 º N/A 19600 N N/A 6520 N N/A 5000 rpm N/A N/A
2208KTN1-C3 N/A 40 mm N/A 80 mm N/A 23 mm N/A 3 º N/A 9.81 º N/A 32800 N N/A 9450 N N/A 9000 rpm N/A 8700 rpm N/A
2208TN1-2RS-C3 N/A 40 mm N/A 80 mm N/A 23 mm N/A 1.5 º N/A 8.23 º N/A 19600 N N/A 6520 N N/A 5000 rpm N/A N/A
1308TN1 N/A 40 mm N/A 90 mm N/A 23 mm N/A 3 º N/A 9.47 º N/A 30100 N N/A 9660 N N/A 8500 rpm N/A 7200 rpm N/A
2308TN1 N/A 40 mm N/A 90 mm N/A 33 mm N/A 3 º N/A 16.13 º N/A 46800 N N/A 13500 N N/A 8000 rpm N/A 8700 rpm N/A
2308TN1-2RS N/A 40 mm N/A 90 mm N/A 33 mm N/A 1.5 º N/A 9.47 º N/A 30200 N N/A 9660 N N/A 4700 rpm N/A N/A
2308KTN1 N/A 40 mm N/A 90 mm N/A 33 mm N/A 3 º N/A 16.13 º N/A 46800 N N/A 13500 N N/A 8000 rpm N/A 8700 rpm N/A
1308KTN1-C3 N/A 40 mm N/A 90 mm N/A 23 mm N/A 3 º N/A 9.47 º N/A 30100 N N/A 9660 N N/A 8500 rpm N/A 7200 rpm N/A
1308TN1-C3 N/A 40 mm N/A 90 mm N/A 23 mm N/A 3 º N/A 9.47 º N/A 30100 N N/A 9660 N N/A 8500 rpm N/A 7200 rpm N/A
2308KTN1-C3 N/A 40 mm N/A 90 mm N/A 33 mm N/A 3 º N/A 16.13 º N/A 46800 N N/A 13500 N N/A 8000 rpm N/A 8700 rpm N/A
2308TN1-C3 N/A 40 mm N/A 90 mm N/A 33 mm N/A 3 º N/A 16.13 º N/A 46800 N N/A 13500 N N/A 8000 rpm N/A 8700 rpm N/A
1209TN1 N/A 45 mm N/A 85 mm N/A 19 mm N/A 3 º N/A 7.87 º N/A 22200 N N/A 7350 N N/A 9000 rpm N/A 8200 rpm N/A
2209TN1 N/A 45 mm N/A 85 mm N/A 23 mm N/A 3 º N/A 9.81 º N/A 28600 N N/A 8980 N N/A 8500 rpm N/A 7800 rpm N/A
51 - 75 of 141 | Results Per Page | View |
1 2 3 4 5 »