All Product Types > ENGINEERED BEARINGS > Ball Bearings > Self-Aligning Ball Bearings > View Items  

Self-Aligning Ball Bearings

Check up to five results to perform an action.



Search Items



    Download PDF Download PDF   
    border="0" Printable Page  
    Email Email This Page  
    Save To Favorites Save To Favorites
  
Compare Items
   
  Results 51 - 75 of 142  1 2 3 4 5 »  

Part Number

Bore d

Outside Diameter D

Outside Ring Width B

Features

Misalignment Angle

Contact Angle

Dynamic Load Rating

Static Load Rating

Limiting Speed

Reference Speed

CADPartID

2207TN1-2RS-C3 35 mm 72 mm 23 mm Seals 1.5 º 8.51 º 16100 N 5110 N 5600 rpm N/A CAD Icon (for items table)
1307TN1 35 mm 80 mm 21 mm Open 4 º 9.65 º 25800 N 7860 N 9500 rpm 7800 rpm CAD Icon (for items table)
2307TN1 35 mm 80 mm 31 mm Open 4 º 17.22 º 41200 N 11200 N 9000 rpm 9800 rpm CAD Icon (for items table)
2307TN1-2RS 35 mm 80 mm 31 mm Seals 1.5 º 9.65 º 25800 N 7860 N 5200 rpm N/A CAD Icon (for items table)
1307KTN1-C3 35 mm 80 mm 21 mm Open 4 º 9.65 º 25800 N 7860 N 9500 rpm 7800 rpm CAD Icon (for items table)
1307TN1-C3 35 mm 80 mm 21 mm Open 4 º 9.65 º 25800 N 7860 N 9500 rpm 7800 rpm CAD Icon (for items table)
2307KTN1-C3 35 mm 80 mm 31 mm Open 4 º 17.22 º 41200 N 11200 N 9000 rpm 9800 rpm CAD Icon (for items table)
1208TN1 40 mm 80 mm 18 mm Open 4 º 8.23 º 19600 N 6520 N 10000 rpm 8600 rpm CAD Icon (for items table)
2208TN1 40 mm 80 mm 23 mm Open 4 º 9.81 º 32800 N 9450 N 9000 rpm 8700 rpm CAD Icon (for items table)
2208TN1-2RS 40 mm 80 mm 23 mm Seals 1.5 º 8.23 º 19600 N 6520 N 5000 rpm N/A CAD Icon (for items table)
1208KTN1-C3 40 mm 80 mm 18 mm Open 4 º 8.23 º 19600 N 6520 N 10000 rpm 8600 rpm CAD Icon (for items table)
1208TN1-C3 40 mm 80 mm 18 mm Open 4 º 8.23 º 19600 N 6520 N 10000 rpm 8600 rpm CAD Icon (for items table)
2208KTN1-2RS-C3 40 mm 80 mm 23 mm Seals 1.5 º 8.23 º 19600 N 6520 N 5000 rpm N/A CAD Icon (for items table)
2208KTN1-C3 40 mm 80 mm 23 mm Open 4 º 9.81 º 32800 N 9450 N 9000 rpm 8700 rpm CAD Icon (for items table)
2208TN1-2RS-C3 40 mm 80 mm 23 mm Seals 1.5 º 8.23 º 19600 N 6520 N 5000 rpm N/A CAD Icon (for items table)
1308TN1 40 mm 90 mm 23 mm Open 4 º 9.47 º 30100 N 9660 N 8500 rpm 7200 rpm CAD Icon (for items table)
2308TN1 40 mm 90 mm 33 mm Open 4 º 16.13 º 46800 N 13500 N 8000 rpm 8700 rpm CAD Icon (for items table)
2308TN1-2RS 40 mm 90 mm 33 mm Seals 1.5 º 9.47 º 30200 N 9660 N 4700 rpm N/A CAD Icon (for items table)
2308KTN1 40 mm 90 mm 33 mm Open 4 º 16.13 º 46800 N 13500 N 8000 rpm 8700 rpm CAD Icon (for items table)
1308KTN1-C3 40 mm 90 mm 23 mm Open 4 º 9.47 º 30100 N 9660 N 8500 rpm 7200 rpm CAD Icon (for items table)
1308TN1-C3 40 mm 90 mm 23 mm Open 4 º 9.47 º 30100 N 9660 N 8500 rpm 7200 rpm CAD Icon (for items table)
2308KTN1-C3 40 mm 90 mm 33 mm Open 4 º 16.13 º 46800 N 13500 N 8000 rpm 8700 rpm CAD Icon (for items table)
2308TN1-C3 40 mm 90 mm 33 mm Open 4 º 16.13 º 46800 N 13500 N 8000 rpm 8700 rpm CAD Icon (for items table)
1209TN1 45 mm 85 mm 19 mm Open 4 º 7.87 º 22200 N 7350 N 9000 rpm 8200 rpm CAD Icon (for items table)
2209TN1 45 mm 85 mm 23 mm Open 4 º 9.81 º 28600 N 8980 N 8500 rpm 7800 rpm CAD Icon (for items table)
  Results 51 - 75 of 142  1 2 3 4 5 »