Timken Self-Aligning Ball Bearings deliver superior performance for applications where shaft deflection or mounting inaccuracies occur. Engineered to handle up to 3° misalignment (1.5° for sealed versions), these bearings maintain reliability without sacrificing lifespan. Featuring cooler-running polymer cages for improved lubricant flow and reduced friction, they ensure longer grease life and consistent operation at high speeds. Available in open or sealed designs, with cylindrical or tapered bores and normal (C0) or C3 clearance, Timken bearings are ISO-compliant and interchangeable with competitor metric products.
Clear
Filter
Bore (d) (mm)
O.D. (D) (mm)
Width (B) (mm)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (N)
Static Radial Load Rating (C0) (N)
Part Number |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Width (B) |
Misalignment Angle |
Contact Angle |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Static Load Rating |
Limiting Speed |
Reference Speed |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2211TN1-2RS | N/A 55 mm | N/A 100 mm | N/A 25 mm | N/A 1.5 º | N/A 7.23 º | N/A 27200 N | N/A 10000 N | N/A 3900 rpm | N/A |
N/A
|
| 1211KTN1-C3 | N/A 55 mm | N/A 100 mm | N/A 21 mm | N/A 3 º | N/A 7.23 º | N/A 27200 N | N/A 10000 N | N/A 7500 rpm | N/A 6900 rpm |
N/A
|
| 1211TN1-C3 | N/A 55 mm | N/A 100 mm | N/A 21 mm | N/A 3 º | N/A 7.23 º | N/A 27200 N | N/A 10000 N | N/A 7500 rpm | N/A 6900 rpm |
N/A
|
| 2211KTN1-2RS-C3 | N/A 55 mm | N/A 100 mm | N/A 25 mm | N/A 1.5 º | N/A 7.23 º | N/A 27200 N | N/A 10000 N | N/A 3900 rpm | N/A |
N/A
|
| 2211KTN1-C3 | N/A 55 mm | N/A 100 mm | N/A 25 mm | N/A 3 º | N/A 8.19 º | N/A 39500 N | N/A 12500 N | N/A 7000 rpm | N/A 6800 rpm |
N/A
|
| 1311TN1 | N/A 55 mm | N/A 120 mm | N/A 29 mm | N/A 3 º | N/A 8.96 º | N/A 52500 N | N/A 17900 N | N/A 6000 rpm | N/A 5800 rpm |
N/A
|
| 2311TN1 | N/A 55 mm | N/A 120 mm | N/A 43 mm | N/A 3 º | N/A 15.57 º | N/A 78300 N | N/A 24000 N | N/A 5700 rpm | N/A 7100 rpm |
N/A
|
| 1311KTN1-C3 | N/A 55 mm | N/A 120 mm | N/A 29 mm | N/A 3 º | N/A 8.96 º | N/A 52500 N | N/A 17900 N | N/A 6000 rpm | N/A 5800 rpm |
N/A
|
| 1311TN1-C3 | N/A 55 mm | N/A 120 mm | N/A 29 mm | N/A 3 º | N/A 8.96 º | N/A 52500 N | N/A 17900 N | N/A 6000 rpm | N/A 5800 rpm |
N/A
|
| 2311KTN1-C3 | N/A 55 mm | N/A 120 mm | N/A 43 mm | N/A 3 º | N/A 15.57 º | N/A 78300 N | N/A 24000 N | N/A 5700 rpm | N/A 7100 rpm |
N/A
|
| 1212TN1 | N/A 60 mm | N/A 110 mm | N/A 22 mm | N/A 3 º | N/A 6.90 º | N/A 30600 N | N/A 11500 N | N/A 6900 rpm | N/A 6300 rpm |
N/A
|
| 2212TN1 | N/A 60 mm | N/A 110 mm | N/A 28 mm | N/A 3 º | N/A 8.88 º | N/A 48600 N | N/A 16500 N | N/A 6300 rpm | N/A 6400 rpm |
N/A
|
| 2212TN1-2RS | N/A 60 mm | N/A 110 mm | N/A 28 mm | N/A 1.5 º | N/A 6.90 º | N/A 30600 N | N/A 11500 N | N/A 3500 rpm | N/A |
N/A
|
| 1212KTN1-C3 | N/A 60 mm | N/A 110 mm | N/A 22 mm | N/A 3 º | N/A 6.90 º | N/A 30600 N | N/A 11500 N | N/A 6900 rpm | N/A 6300 rpm |
N/A
|
| 1212TN1-C3 | N/A 60 mm | N/A 110 mm | N/A 22 mm | N/A 3 º | N/A 6.90 º | N/A 30600 N | N/A 11500 N | N/A 6900 rpm | N/A 6300 rpm |
N/A
|
| 2212KTN1-C3 | N/A 60 mm | N/A 110 mm | N/A 28 mm | N/A 3 º | N/A 8.88 º | N/A 48600 N | N/A 16500 N | N/A 6300 rpm | N/A 6400 rpm |
N/A
|
| 1312TN1 | N/A 60 mm | N/A 130 mm | N/A 31 mm | N/A 3 º | N/A 8.64 º | N/A 58300 N | N/A 20800 N | N/A 5500 rpm | N/A 5200 rpm |
N/A
|
| 2312TN1 | N/A 60 mm | N/A 130 mm | N/A 46 mm | N/A 3 º | N/A 15.18 º | N/A 90600 N | N/A 28200 N | N/A 5200 rpm | N/A 6800 rpm |
N/A
|
| 1312KTN1-C3 | N/A 60 mm | N/A 130 mm | N/A 31 mm | N/A 3 º | N/A 8.64 º | N/A 58300 N | N/A 20800 N | N/A 5500 rpm | N/A 5200 rpm |
N/A
|
| 2312KTN1-C3 | N/A 60 mm | N/A 130 mm | N/A 46 mm | N/A 3 º | N/A 15.18 º | N/A 90600 N | N/A 28200 N | N/A 5200 rpm | N/A 6800 rpm |
N/A
|
| 1213TN1 | N/A 65 mm | N/A 120 mm | N/A 23 mm | N/A 3 º | N/A 6.71 º | N/A 31400 N | N/A 12500 N | N/A 6500 rpm | N/A 5800 rpm |
N/A
|
| 1213KTN1 | N/A 65 mm | N/A 120 mm | N/A 23 mm | N/A 3 º | N/A 6.71 º | N/A 31400 N | N/A 12500 N | N/A 6500 rpm | N/A 5800 rpm |
N/A
|
| 2213TN1 | N/A 65 mm | N/A 120 mm | N/A 31 mm | N/A 3 º | N/A 8.58 º | N/A 58900 N | N/A 19200 N | N/A 5600 rpm | N/A 6200 rpm |
N/A
|
| 2213TN1-2RS | N/A 65 mm | N/A 120 mm | N/A 31 mm | N/A 1.5 º | N/A 6.71 º | N/A 31400 N | N/A 12500 N | N/A 3200 rpm | N/A |
N/A
|
| 1213KTN1-C3 | N/A 65 mm | N/A 120 mm | N/A 23 mm | N/A 3 º | N/A 6.71 º | N/A 31400 N | N/A 12500 N | N/A 6500 rpm | N/A 5800 rpm |
N/A
|