Aerospace / Military Commercial / Industrial Technical Resources Online Catalog
Engineers power search our entire catalog of bearing and bushings, with access to every attribute and technical specification possible. View our online catalog...
Timken Self-Aligning Ball Bearings deliver superior performance for applications where shaft deflection or mounting inaccuracies occur. Engineered to handle up to 3° misalignment (1.5° for sealed versions), these bearings maintain reliability without sacrificing lifespan. Featuring cooler-running polymer cages for improved lubricant flow and reduced friction, they ensure longer grease life and consistent operation at high speeds. Available in open or sealed designs, with cylindrical or tapered bores and normal (C0) or C3 clearance, Timken bearings are ISO-compliant and interchangeable with competitor metric products.
1 - 50 of 141 | Results Per Page | View |
1 2 3 
Clear Filter

Bore (d) (mm)

O.D. (D) (mm)

Width (B) (mm)

Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (N)

Static Radial Load Rating (C0) (N)

Part Number

Bore (d)

O.D. (D)

Width (B)

Misalignment Angle

Contact Angle

Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1)

Static Load Rating

Limiting Speed

Reference Speed

CAD

1201TN1 N/A 12 mm N/A 32 mm N/A 10 mm N/A 3 º N/A 13.95 º N/A 5800 N N/A 1300 N N/A 28000 rpm N/A 21000 rpm N/A CAD Icon (for items table)
2201TN1 N/A 12 mm N/A 32 mm N/A 14 mm N/A 3 º N/A 19.34 º N/A 9700 N N/A 1900 N N/A 24000 rpm N/A 23000 rpm N/A CAD Icon (for items table)
2201TN1-2RS N/A 12 mm N/A 32 mm N/A 14 mm N/A 1.5 º N/A 13.95 º N/A 5800 N N/A 1300 N N/A 15000 rpm N/A N/A CAD Icon (for items table)
1202TN1 N/A 15 mm N/A 35 mm N/A 11 mm N/A 3 º N/A 12.69 º N/A 7800 N N/A 1750 N N/A 24000 rpm N/A 19000 rpm N/A CAD Icon (for items table)
2202TN1 N/A 15 mm N/A 35 mm N/A 14 mm N/A 3 º N/A 17.00 º N/A 9800 N N/A 2100 N N/A 22000 rpm N/A 20000 rpm N/A CAD Icon (for items table)
2202TN1-2RS N/A 15 mm N/A 35 mm N/A 14 mm N/A 1.5 º N/A 12.69 º N/A 7800 N N/A 1800 N N/A 13000 rpm N/A N/A CAD Icon (for items table)
1203TN1 N/A 17 mm N/A 40 mm N/A 12 mm N/A 3 º N/A 12.25 º N/A 8200 N N/A 2000 N N/A 22000 rpm N/A 17000 rpm N/A CAD Icon (for items table)
2203TN1 N/A 17 mm N/A 40 mm N/A 16 mm N/A 3 º N/A 17.06 º N/A 12000 N N/A 2800 N N/A 19000 rpm N/A 17000 rpm N/A CAD Icon (for items table)
2203TN1-2RS N/A 17 mm N/A 40 mm N/A 16 mm N/A 1.5 º N/A 12.25 º N/A 8200 N N/A 2000 N N/A 11000 rpm N/A N/A CAD Icon (for items table)
2303TN1-2RS N/A 17 mm N/A 47 mm N/A 19 mm N/A 1.5 º N/A 12.21 º N/A 13100 N N/A 3200 N N/A 10000 rpm N/A N/A CAD Icon (for items table)
1204TN1 N/A 20 mm N/A 47 mm N/A 14 mm N/A 3 º N/A 10.63 º N/A 10100 N N/A 2600 N N/A 18000 rpm N/A 15000 rpm N/A CAD Icon (for items table)
2204TN1 N/A 20 mm N/A 47 mm N/A 18 mm N/A 3 º N/A 16.20 º N/A 15000 N N/A 3550 N N/A 17000 rpm N/A 16000 rpm N/A CAD Icon (for items table)
2204TN1-2RS N/A 20 mm N/A 47 mm N/A 18 mm N/A 1.5 º N/A 10.63 º N/A 10100 N N/A 2610 N N/A 9500 rpm N/A N/A CAD Icon (for items table)
1204TN1-C3 N/A 20 mm N/A 47 mm N/A 14 mm N/A 3 º N/A 10.63 º N/A 10100 N N/A 2600 N N/A 18000 rpm N/A 15000 rpm N/A CAD Icon (for items table)
2204TN1-2RS-C3 N/A 20 mm N/A 47 mm N/A 18 mm N/A 1.5 º N/A 10.63 º N/A 10100 N N/A 2610 N N/A 9500 rpm N/A N/A CAD Icon (for items table)
1304TN1 N/A 20 mm N/A 52 mm N/A 15 mm N/A 3 º N/A 10.97 º N/A 12800 N N/A 3330 N N/A 16000 rpm N/A 12000 rpm N/A CAD Icon (for items table)
2304TN1-2RS N/A 20 mm N/A 52 mm N/A 21 mm N/A 1.5 º N/A 10.97 º N/A 12800 N N/A 3330 N N/A 8500 rpm N/A N/A CAD Icon (for items table)
1205TN1 N/A 25 mm N/A 52 mm N/A 15 mm N/A 3 º N/A 10.06 º N/A 12500 N N/A 3300 N N/A 16000 rpm N/A 13000 rpm N/A CAD Icon (for items table)
2205TN1 N/A 25 mm N/A 52 mm N/A 18 mm N/A 3 º N/A 13.31 º N/A 17600 N N/A 4460 N N/A 15000 rpm N/A 13000 rpm N/A CAD Icon (for items table)
2205TN1-2RS N/A 25 mm N/A 52 mm N/A 18 mm N/A 1.5 º N/A 10.06 º N/A 12500 N N/A 3290 N N/A 8000 rpm N/A N/A CAD Icon (for items table)
1205KTN1-C3 N/A 25 mm N/A 52 mm N/A 15 mm N/A 3 º N/A 10.06 º N/A 12500 N N/A 3300 N N/A 16000 rpm N/A 13000 rpm N/A CAD Icon (for items table)
1205TN1-C3 N/A 25 mm N/A 52 mm N/A 15 mm N/A 3 º N/A 10.06 º N/A 12500 N N/A 3300 N N/A 16000 rpm N/A 13000 rpm N/A CAD Icon (for items table)
2205KTN1-C3 N/A 25 mm N/A 52 mm N/A 18 mm N/A 3 º N/A 13.31 º N/A 17600 N N/A 4460 N N/A 15000 rpm N/A 13000 rpm N/A CAD Icon (for items table)
2205TN1-2RS-C3 N/A 25 mm N/A 52 mm N/A 18 mm N/A 1.5 º N/A 10.06 º N/A 12500 N N/A 3290 N N/A 8000 rpm N/A N/A CAD Icon (for items table)
2205TN1-C3 N/A 25 mm N/A 52 mm N/A 18 mm N/A 3 º N/A 13.31 º N/A 17600 N N/A 4460 N N/A 15000 rpm N/A 13000 rpm N/A CAD Icon (for items table)
1305KTN1-C3 N/A 25 mm N/A 62 mm N/A 17 mm N/A 3 º N/A 10.40 º N/A 18600 N N/A 5010 N N/A 13000 rpm N/A 10000 rpm N/A CAD Icon (for items table)
1305TN1-C3 N/A 25 mm N/A 62 mm N/A 17 mm N/A 3 º N/A 10.40 º N/A 18600 N N/A 5010 N N/A 13000 rpm N/A 10000 rpm N/A CAD Icon (for items table)
1305TN1 N/A 25 mm N/A 62 mm N/A 17 mm N/A 3 º N/A 10.40 º N/A 18600 N N/A 5010 N N/A 13000 rpm N/A 10000 rpm N/A CAD Icon (for items table)
2305TN1 N/A 25 mm N/A 62 mm N/A 24 mm N/A 3 º N/A 17.65 º N/A 25700 N N/A 6590 N N/A 12000 rpm N/A 12000 rpm N/A CAD Icon (for items table)
2305TN1-2RS N/A 25 mm N/A 62 mm N/A 24 mm N/A 1.5 º N/A 10.40 º N/A 18600 N N/A 5010 N N/A 7000 rpm N/A N/A CAD Icon (for items table)
1206TN1 N/A 30 mm N/A 62 mm N/A 16 mm N/A 3 º N/A 9.43 º N/A 16100 N N/A 4660 N N/A 13000 rpm N/A 11000 rpm N/A CAD Icon (for items table)
2206TN1 N/A 30 mm N/A 62 mm N/A 20 mm N/A 3 º N/A 11.76 º N/A 26500 N N/A 6930 N N/A 12000 rpm N/A 11000 rpm N/A CAD Icon (for items table)
2206TN1-2RS N/A 30 mm N/A 62 mm N/A 20 mm N/A 1.5 º N/A 9.43 º N/A 16100 N N/A 4660 N N/A 7000 rpm N/A N/A CAD Icon (for items table)
1206KTN1-C3 N/A 30 mm N/A 62 mm N/A 16 mm N/A 3 º N/A 9.43 º N/A 16100 N N/A 4660 N N/A 13000 rpm N/A 11000 rpm N/A CAD Icon (for items table)
1206TN1-C3 N/A 30 mm N/A 62 mm N/A 16 mm N/A 3 º N/A 9.43 º N/A 16100 N N/A 4660 N N/A 13000 rpm N/A 11000 rpm N/A CAD Icon (for items table)
2206KTN1-C3 N/A 30 mm N/A 62 mm N/A 20 mm N/A 3 º N/A 11.76 º N/A 26500 N N/A 6930 N N/A 12000 rpm N/A 11000 rpm N/A CAD Icon (for items table)
2206TN1-2RS-C3 N/A 30 mm N/A 62 mm N/A 20 mm N/A 1.5 º N/A 9.43 º N/A 16100 N N/A 4660 N N/A 7000 rpm N/A N/A CAD Icon (for items table)
1306TN1 N/A 30 mm N/A 72 mm N/A 19 mm N/A 3 º N/A 9.94 º N/A 21900 N N/A 6320 N N/A 11000 rpm N/A 8700 rpm N/A CAD Icon (for items table)
2306TN1 N/A 30 mm N/A 72 mm N/A 27 mm N/A 3 º N/A 16.70 º N/A 33000 N N/A 8760 N N/A 10000 rpm N/A 10000 rpm N/A CAD Icon (for items table)
2306TN1-2RS N/A 30 mm N/A 72 mm N/A 27 mm N/A 1.5 º N/A 9.94 º N/A 21900 N N/A 6320 N N/A 6000 rpm N/A N/A CAD Icon (for items table)
1306KTN1-C3 N/A 30 mm N/A 72 mm N/A 19 mm N/A 3 º N/A 9.94 º N/A 21900 N N/A 6320 N N/A 11000 rpm N/A 8700 rpm N/A CAD Icon (for items table)
1306TN1-C3 N/A 30 mm N/A 72 mm N/A 19 mm N/A 3 º N/A 9.94 º N/A 21900 N N/A 6320 N N/A 11000 rpm N/A 8700 rpm N/A CAD Icon (for items table)
2306KTN1-C3 N/A 30 mm N/A 72 mm N/A 27 mm N/A 3 º N/A 16.70 º N/A 33000 N N/A 8760 N N/A 10000 rpm N/A 10000 rpm N/A CAD Icon (for items table)
1207TN1 N/A 35 mm N/A 72 mm N/A 17 mm N/A 3 º N/A 8.51 º N/A 16100 N N/A 5120 N N/A 12000 rpm N/A 9800 rpm N/A CAD Icon (for items table)
2207TN1 N/A 35 mm N/A 72 mm N/A 23 mm N/A 3 º N/A 11.17 º N/A 33400 N N/A 9010 N N/A 10000 rpm N/A 10000 rpm N/A CAD Icon (for items table)
2207TN1-2RS N/A 35 mm N/A 72 mm N/A 23 mm N/A 1.5 º N/A 8.51 º N/A 16100 N N/A 5110 N N/A 5600 rpm N/A N/A CAD Icon (for items table)
1207KTN1-C3 N/A 35 mm N/A 72 mm N/A 17 mm N/A 3 º N/A 8.51 º N/A 16100 N N/A 5120 N N/A 12000 rpm N/A 9800 rpm N/A CAD Icon (for items table)
1207TN1-C3 N/A 35 mm N/A 72 mm N/A 17 mm N/A 3 º N/A 8.51 º N/A 16100 N N/A 5120 N N/A 12000 rpm N/A 9800 rpm N/A CAD Icon (for items table)
2207KTN1-2RS-C3 N/A 35 mm N/A 72 mm N/A 23 mm N/A 1.5 º N/A 8.51 º N/A 16100 N N/A 5110 N N/A 5600 rpm N/A N/A CAD Icon (for items table)
2207KTN1-C3 N/A 35 mm N/A 72 mm N/A 23 mm N/A 3 º N/A 11.17 º N/A 33400 N N/A 9010 N N/A 10000 rpm N/A 10000 rpm N/A CAD Icon (for items table)
1 - 50 of 141 | Results Per Page | View |
1 2 3