Part Number |
dD |
Di |
Do |
dP |
Ha max. |
Ha min. |
ST |
CAD |
Add To Cart/Request Quote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WC30SY | dD N/A 4.25 mm | Di N/A 32 mm | Do N/A 54 mm | dP N/A 43 mm | Ha max. N/A 1.2 mm | Ha min. N/A 0.95 mm | ST N/A 1.45 mm |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
| WC35SY | dD N/A 4.25 mm | Di N/A 38 mm | Do N/A 62 mm | dP N/A 50 mm | Ha max. N/A 1.2 mm | Ha min. N/A 0.95 mm | ST N/A 1.45 mm |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
| WC40SY | dD N/A 4.25 mm | Di N/A 42 mm | Do N/A 66 mm | dP N/A 54 mm | Ha max. N/A 1.2 mm | Ha min. N/A 0.95 mm | ST N/A 1.45 mm |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
| WC45SY | dD N/A 4.25 mm | Di N/A 48 mm | Do N/A 74 mm | dP N/A 61 mm | Ha max. N/A 1.7 mm | Ha min. N/A 1.45 mm | ST N/A 1.95 mm |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |
| WC50SY | dD N/A 4.25 mm | Di N/A 52 mm | Do N/A 78 mm | dP N/A 65 mm | Ha max. N/A 1.7 mm | Ha min. N/A 1.45 mm | ST N/A 1.95 mm |
CAD
N/A
|
Add To Cart
Request Quote |