Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
Clear
Filter
Rows per Set
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
Rows per Set |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Limiting Speed - Grease |
Contact Angle |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3MMVC9122HXCRDUH | N/A Duplex | N/A 110 mm | N/A 6.6929 in170 mm | N/A 8170 lbf36300 N | N/A 10700 lbf47500 N | N/A 10270 rpm | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MMV9122HXCRDUH | N/A Duplex | N/A 110 mm | N/A 6.6929 in170 mm | N/A 9840 lbf43800 N | N/A 113000 lbf50400 N | N/A 9500 rpm | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC9122HXCRDUH | N/A Duplex | N/A 110 mm | N/A 6.6929 in170 mm | N/A 8760 lbf38900 N | N/A 113000 lbf50400 N | N/A 11400 rpm | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MMV9122HXCRTUH | N/A Triplex | N/A 110 mm | N/A 6.6929 in170 mm | N/A 9180 lbf40800 N | N/A 10700 lbf47500 N | N/A 8560 rpm | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9122HXCRTUH | N/A Triplex | N/A 110 mm | N/A 6.6929 in170 mm | N/A 8170 lbf36300 N | N/A 10700 lbf47500 N | N/A 10270 rpm | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MMV9122HXCRTUH | N/A Triplex | N/A 110 mm | N/A 6.6929 in170 mm | N/A 9840 lbf43800 N | N/A 113000 lbf50400 N | N/A 9500 rpm | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC9122HXCRTUH | N/A Triplex | N/A 110 mm | N/A 6.6929 in170 mm | N/A 8760 lbf38900 N | N/A 113000 lbf50400 N | N/A 11400 rpm | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MMV9122HXCRQUH | N/A Quadruplex | N/A 110 mm | N/A 6.6929 in170 mm | N/A 9180 lbf40800 N | N/A 10700 lbf47500 N | N/A 8560 rpm | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9122HXCRQUH | N/A Quadruplex | N/A 110 mm | N/A 6.6929 in170 mm | N/A 8170 lbf36300 N | N/A 10700 lbf47500 N | N/A 10270 rpm | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MMV9122HXCRQUH | N/A Quadruplex | N/A 110 mm | N/A 6.6929 in170 mm | N/A 9840 lbf43800 N | N/A 113000 lbf50400 N | N/A 9500 rpm | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC9122HXCRQUH | N/A Quadruplex | N/A 110 mm | N/A 6.6929 in170 mm | N/A 8760 lbf38900 N | N/A 113000 lbf50400 N | N/A 11400 rpm | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MMV9122HX SUL | N/A Single | N/A 110 mm | N/A 6.6929 in170 mm | N/A 9180 lbf40800 N | N/A 10700 lbf47500 N | N/A 8560 rpm | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MMV9122HXVVSUMFS637 | N/A Single | N/A 110 mm | N/A 6.6929 in170 mm | N/A 9840 lbf43800 N | N/A 113000 lbf50400 N | N/A 9500 rpm | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMV9122HXVVSULFS637 | N/A Single | N/A 110 mm | N/A 6.6929 in170 mm | N/A 9840 lbf43800 N | N/A 113000 lbf50400 N | N/A 9500 rpm | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMV9122HXVVDUMFS637 | N/A Duplex | N/A 110 mm | N/A 6.6929 in170 mm | N/A 9840 lbf43800 N | N/A 113000 lbf50400 N | N/A 9500 rpm | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMV9122HXVVDULFS637 | N/A Duplex | N/A 110 mm | N/A 6.6929 in170 mm | N/A 9840 lbf43800 N | N/A 113000 lbf50400 N | N/A 9500 rpm | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMV9324HXCRSUL | N/A Single | N/A 120 mm | N/A 6.4961 in165 mm | N/A 7680 lbf34160 N | N/A 9280 lbf41280 N | N/A 9600 rpm | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC9324HXCRSUL | N/A Single | N/A 120 mm | N/A 6.4961 in165 mm | N/A 6840 lbf30420 N | N/A 9280 lbf41280 N | N/A 11520 rpm | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MMV9324HXCRSUL | N/A Single | N/A 120 mm | N/A 6.4961 in165 mm | N/A 7150 lbf31803 N | N/A 8730 lbf38831 N | N/A 8600 rpm | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9324HXCRSUL | N/A Single | N/A 120 mm | N/A 6.4961 in165 mm | N/A 6370 lbf28334 N | N/A 8730 lbf38831 N | N/A 10320 rpm | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MMV9324HXCRDUL | N/A Duplex | N/A 120 mm | N/A 6.4961 in165 mm | N/A 7680 lbf34160 N | N/A 9280 lbf41280 N | N/A 9600 rpm | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC9324HXCRDUL | N/A Duplex | N/A 120 mm | N/A 6.4961 in165 mm | N/A 6840 lbf30420 N | N/A 9280 lbf41280 N | N/A 11520 rpm | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MMV9324HXCRDUL | N/A Duplex | N/A 120 mm | N/A 6.4961 in165 mm | N/A 7150 lbf31803 N | N/A 8730 lbf38831 N | N/A 8600 rpm | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9324HXCRDUL | N/A Duplex | N/A 120 mm | N/A 6.4961 in165 mm | N/A 6370 lbf28334 N | N/A 8730 lbf38831 N | N/A 10320 rpm | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MMV9324HXCRTUL | N/A Triplex | N/A 120 mm | N/A 6.4961 in165 mm | N/A 7680 lbf34160 N | N/A 9280 lbf41280 N | N/A 9600 rpm | N/A 15 º |
N/A
|