Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
Clear
Filter
Rows per Set
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
Rows per Set |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Limiting Speed - Grease |
Contact Angle |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3MMV9303HXCRSUM | N/A Single | N/A 17 mm | N/A 1.1811 in30 mm | N/A 220 lbf979 N | N/A 470 lbf2091 N | N/A 54400 rpm | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9303HXCRSUM | N/A Single | N/A 17 mm | N/A 1.1811 in30 mm | N/A 200 lbf890 N | N/A 470 lbf2091 N | N/A 65280 rpm | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MMV9303HXCRSUM | N/A Single | N/A 17 mm | N/A 1.1811 in30 mm | N/A 230 lbf1030 N | N/A 500 lbf2224 N | N/A 60400 rpm | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC9303HXCRSUM | N/A Single | N/A 17 mm | N/A 1.1811 in30 mm | N/A 210 lbf930 N | N/A 500 lbf2224 N | N/A 72480 rpm | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MMV9303HXCRDUM | N/A Duplex | N/A 17 mm | N/A 1.1811 in30 mm | N/A 220 lbf979 N | N/A 470 lbf2091 N | N/A 54400 rpm | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9303HXCRDUM | N/A Duplex | N/A 17 mm | N/A 1.1811 in30 mm | N/A 200 lbf890 N | N/A 470 lbf2091 N | N/A 65280 rpm | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MMV9303HXCRDUM | N/A Duplex | N/A 17 mm | N/A 1.1811 in30 mm | N/A 230 lbf1030 N | N/A 500 lbf2224 N | N/A 60400 rpm | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC9303HXCRDUM | N/A Duplex | N/A 17 mm | N/A 1.1811 in30 mm | N/A 210 lbf930 N | N/A 500 lbf2224 N | N/A 72480 rpm | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MMV9303HXCRTUM | N/A Triplex | N/A 17 mm | N/A 1.1811 in30 mm | N/A 220 lbf979 N | N/A 470 lbf2091 N | N/A 54400 rpm | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9303HXCRTUM | N/A Triplex | N/A 17 mm | N/A 1.1811 in30 mm | N/A 200 lbf890 N | N/A 470 lbf2091 N | N/A 65280 rpm | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MMV9303HXCRTUM | N/A Triplex | N/A 17 mm | N/A 1.1811 in30 mm | N/A 230 lbf1030 N | N/A 500 lbf2224 N | N/A 60400 rpm | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC9303HXCRTUM | N/A Triplex | N/A 17 mm | N/A 1.1811 in30 mm | N/A 210 lbf930 N | N/A 500 lbf2224 N | N/A 72480 rpm | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MMV9303HXCRQUM | N/A Quadruplex | N/A 17 mm | N/A 1.1811 in30 mm | N/A 220 lbf979 N | N/A 470 lbf2091 N | N/A 54400 rpm | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9303HXCRQUM | N/A Quadruplex | N/A 17 mm | N/A 1.1811 in30 mm | N/A 200 lbf890 N | N/A 470 lbf2091 N | N/A 65280 rpm | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MMV9303HXCRQUM | N/A Quadruplex | N/A 17 mm | N/A 1.1811 in30 mm | N/A 230 lbf1030 N | N/A 500 lbf2224 N | N/A 60400 rpm | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC9303HXCRQUM | N/A Quadruplex | N/A 17 mm | N/A 1.1811 in30 mm | N/A 210 lbf930 N | N/A 500 lbf2224 N | N/A 72480 rpm | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MMV9303HXCRSUH | N/A Single | N/A 17 mm | N/A 1.1811 in30 mm | N/A 220 lbf979 N | N/A 470 lbf2091 N | N/A 54400 rpm | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9303HXCRSUH | N/A Single | N/A 17 mm | N/A 1.1811 in30 mm | N/A 200 lbf890 N | N/A 470 lbf2091 N | N/A 65280 rpm | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MMV9303HXCRSUH | N/A Single | N/A 17 mm | N/A 1.1811 in30 mm | N/A 230 lbf1030 N | N/A 500 lbf2224 N | N/A 60400 rpm | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC9303HXCRSUH | N/A Single | N/A 17 mm | N/A 1.1811 in30 mm | N/A 210 lbf930 N | N/A 500 lbf2224 N | N/A 72480 rpm | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MMV9303HXCRDUH | N/A Duplex | N/A 17 mm | N/A 1.1811 in30 mm | N/A 220 lbf979 N | N/A 470 lbf2091 N | N/A 54400 rpm | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9303HXCRDUH | N/A Duplex | N/A 17 mm | N/A 1.1811 in30 mm | N/A 200 lbf890 N | N/A 470 lbf2091 N | N/A 65280 rpm | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MMV9303HXCRDUH | N/A Duplex | N/A 17 mm | N/A 1.1811 in30 mm | N/A 230 lbf1030 N | N/A 500 lbf2224 N | N/A 60400 rpm | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC9303HXCRDUH | N/A Duplex | N/A 17 mm | N/A 1.1811 in30 mm | N/A 210 lbf930 N | N/A 500 lbf2224 N | N/A 72480 rpm | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MMV9303HXCRTUH | N/A Triplex | N/A 17 mm | N/A 1.1811 in30 mm | N/A 220 lbf979 N | N/A 470 lbf2091 N | N/A 54400 rpm | N/A 25 º |
N/A
|