Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
Clear
Filter
Rows per Set
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
Rows per Set |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Limiting Speed - Grease |
Contact Angle |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2MMV9104HXVVDUMFS934 | N/A Duplex | N/A 20 mm | N/A 1.6535 in42 mm | N/A 840 lbf3740 N | N/A 1960 lbf8730 N | N/A 48900 rpm | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMV9104HXVVDUMFS637 | N/A Duplex | N/A 20 mm | N/A 1.6535 in42 mm | N/A 840 lbf3740 N | N/A 1960 lbf8730 N | N/A 48900 rpm | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMV9104HXVVDULFS934 | N/A Duplex | N/A 20 mm | N/A 1.6535 in42 mm | N/A 840 lbf3740 N | N/A 1960 lbf8730 N | N/A 48900 rpm | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMV9104HX DUL | N/A Duplex | N/A 20 mm | N/A 1.6535 in42 mm | N/A 840 lbf3740 N | N/A 1960 lbf8730 N | N/A 48900 rpm | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MMV9305HXCRSUL | N/A Single | N/A 25 mm | N/A 1.6535 in42 mm | N/A 430 lbf1913 N | N/A 810 lbf3603 N | N/A 37600 rpm | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9305HXCRSUL | N/A Single | N/A 25 mm | N/A 1.6535 in42 mm | N/A 390 lbf1735 N | N/A 810 lbf3603 N | N/A 45120 rpm | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MMV9305HXCRSUL | N/A Single | N/A 25 mm | N/A 1.6535 in42 mm | N/A 460 lbf2050 N | N/A 850 lbf3800 N | N/A 41800 rpm | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC9305HXCRSUL | N/A Single | N/A 25 mm | N/A 1.6535 in42 mm | N/A 410 lbf1820 N | N/A 850 lbf3800 N | N/A 50200 rpm | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MMV9305HXCRDUL | N/A Duplex | N/A 25 mm | N/A 1.6535 in42 mm | N/A 430 lbf1913 N | N/A 810 lbf3603 N | N/A 37600 rpm | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9305HXCRDUL | N/A Duplex | N/A 25 mm | N/A 1.6535 in42 mm | N/A 390 lbf1735 N | N/A 810 lbf3603 N | N/A 45120 rpm | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MMV9305HXCRDUL | N/A Duplex | N/A 25 mm | N/A 1.6535 in42 mm | N/A 460 lbf2050 N | N/A 850 lbf3800 N | N/A 41800 rpm | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC9305HXCRDUL | N/A Duplex | N/A 25 mm | N/A 1.6535 in42 mm | N/A 410 lbf1820 N | N/A 850 lbf3800 N | N/A 50200 rpm | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MMV9305HXCRTUL | N/A Triplex | N/A 25 mm | N/A 1.6535 in42 mm | N/A 430 lbf1913 N | N/A 810 lbf3603 N | N/A 37600 rpm | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9305HXCRTUL | N/A Triplex | N/A 25 mm | N/A 1.6535 in42 mm | N/A 390 lbf1735 N | N/A 810 lbf3603 N | N/A 45120 rpm | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MMV9305HXCRTUL | N/A Triplex | N/A 25 mm | N/A 1.6535 in42 mm | N/A 460 lbf2050 N | N/A 850 lbf3800 N | N/A 41800 rpm | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC9305HXCRTUL | N/A Triplex | N/A 25 mm | N/A 1.6535 in42 mm | N/A 410 lbf1820 N | N/A 850 lbf3800 N | N/A 50200 rpm | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MMV9305HXCRQUL | N/A Quadruplex | N/A 25 mm | N/A 1.6535 in42 mm | N/A 430 lbf1913 N | N/A 810 lbf3603 N | N/A 37600 rpm | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9305HXCRQUL | N/A Quadruplex | N/A 25 mm | N/A 1.6535 in42 mm | N/A 390 lbf1735 N | N/A 810 lbf3603 N | N/A 45120 rpm | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MMV9305HXCRQUL | N/A Quadruplex | N/A 25 mm | N/A 1.6535 in42 mm | N/A 460 lbf2050 N | N/A 850 lbf3800 N | N/A 41800 rpm | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC9305HXCRQUL | N/A Quadruplex | N/A 25 mm | N/A 1.6535 in42 mm | N/A 410 lbf1820 N | N/A 850 lbf3800 N | N/A 50200 rpm | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MMV9305HXCRSUM | N/A Single | N/A 25 mm | N/A 1.6535 in42 mm | N/A 430 lbf1913 N | N/A 810 lbf3603 N | N/A 37600 rpm | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9305HXCRSUM | N/A Single | N/A 25 mm | N/A 1.6535 in42 mm | N/A 390 lbf1735 N | N/A 810 lbf3603 N | N/A 45120 rpm | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MMV9305HXCRSUM | N/A Single | N/A 25 mm | N/A 1.6535 in42 mm | N/A 460 lbf2050 N | N/A 850 lbf3800 N | N/A 41800 rpm | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC9305HXCRSUM | N/A Single | N/A 25 mm | N/A 1.6535 in42 mm | N/A 410 lbf1820 N | N/A 850 lbf3800 N | N/A 50200 rpm | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MMV9305HXCRDUM | N/A Duplex | N/A 25 mm | N/A 1.6535 in42 mm | N/A 430 lbf1913 N | N/A 810 lbf3603 N | N/A 37600 rpm | N/A 25 º |
N/A
|