Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
Clear
Filter
Rows per Set
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
Rows per Set |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Limiting Speed - Grease |
Contact Angle |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2MMV9305HXCRQUH | N/A Quadruplex | N/A 25 mm | N/A 1.6535 in42 mm | N/A 460 lbf2050 N | N/A 850 lbf3800 N | N/A 41800 rpm | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC9305HXCRQUH | N/A Quadruplex | N/A 25 mm | N/A 1.6535 in42 mm | N/A 410 lbf1820 N | N/A 850 lbf3800 N | N/A 50200 rpm | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC9305HXVVDULFS934 | N/A Duplex | N/A 25 mm | N/A 1.6535 in42 mm | N/A 410 lbf1820 N | N/A 850 lbf3800 N | N/A 50160 rpm | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMV9305HXVVSULFS637 | N/A Single | N/A 25 mm | N/A 1.6535 in42 mm | N/A 460 lbf2050 N | N/A 850 lbf3800 N | N/A 41800 rpm | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMV9305HXVVDULFS934 | N/A Duplex | N/A 25 mm | N/A 1.6535 in42 mm | N/A 460 lbf2050 N | N/A 850 lbf3800 N | N/A 41800 rpm | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMV9305HXVVDULFS637 | N/A Duplex | N/A 25 mm | N/A 1.6535 in42 mm | N/A 460 lbf2050 N | N/A 850 lbf3800 N | N/A 41800 rpm | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMV9305HX SUL | N/A Single | N/A 25 mm | N/A 1.6535 in42 mm | N/A 460 lbf2050 N | N/A 850 lbf3800 N | N/A 41800 rpm | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MMV9105HXCRSUL | N/A Single | N/A 25 mm | N/A 1.8504 in47 mm | N/A 910 lbf4030 N | N/A 1970 lbf8760 N | N/A 40200 rpm | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9105HXCRSUL | N/A Single | N/A 25 mm | N/A 1.8504 in47 mm | N/A 810 lbf3590 N | N/A 1970 lbf8760 N | N/A 43920 rpm | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MMV9105HXCRSUL | N/A Single | N/A 25 mm | N/A 1.8504 in47 mm | N/A 950 lbf4240 N | N/A 2070 lbf9190 N | N/A 40700 rpm | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC9105HXCRSUL | N/A Single | N/A 25 mm | N/A 1.8504 in47 mm | N/A 850 lbf3770 N | N/A 2070 lbf9190 N | N/A 48800 rpm | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MMV9105HXCRDUL | N/A Duplex | N/A 25 mm | N/A 1.8504 in47 mm | N/A 910 lbf4030 N | N/A 1970 lbf8760 N | N/A 40200 rpm | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9105HXCRDUL | N/A Duplex | N/A 25 mm | N/A 1.8504 in47 mm | N/A 810 lbf3590 N | N/A 1970 lbf8760 N | N/A 43920 rpm | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MMV9105HXCRDUL | N/A Duplex | N/A 25 mm | N/A 1.8504 in47 mm | N/A 950 lbf4240 N | N/A 2070 lbf9190 N | N/A 40700 rpm | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC9105HXCRDUL | N/A Duplex | N/A 25 mm | N/A 1.8504 in47 mm | N/A 850 lbf3770 N | N/A 2070 lbf9190 N | N/A 48800 rpm | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MMV9105HXCRTUL | N/A Triplex | N/A 25 mm | N/A 1.8504 in47 mm | N/A 910 lbf4030 N | N/A 1970 lbf8760 N | N/A 40200 rpm | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9105HXCRTUL | N/A Triplex | N/A 25 mm | N/A 1.8504 in47 mm | N/A 810 lbf3590 N | N/A 1970 lbf8760 N | N/A 43920 rpm | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MMV9105HXCRTUL | N/A Triplex | N/A 25 mm | N/A 1.8504 in47 mm | N/A 950 lbf4240 N | N/A 2070 lbf9190 N | N/A 40700 rpm | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC9105HXCRTUL | N/A Triplex | N/A 25 mm | N/A 1.8504 in47 mm | N/A 850 lbf3770 N | N/A 2070 lbf9190 N | N/A 48800 rpm | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MMV9105HXCRQUL | N/A Quadruplex | N/A 25 mm | N/A 1.8504 in47 mm | N/A 910 lbf4030 N | N/A 1970 lbf8760 N | N/A 40200 rpm | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9105HXCRQUL | N/A Quadruplex | N/A 25 mm | N/A 1.8504 in47 mm | N/A 810 lbf3590 N | N/A 1970 lbf8760 N | N/A 43920 rpm | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MMV9105HXCRQUL | N/A Quadruplex | N/A 25 mm | N/A 1.8504 in47 mm | N/A 950 lbf4240 N | N/A 2070 lbf9190 N | N/A 40700 rpm | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC9105HXCRQUL | N/A Quadruplex | N/A 25 mm | N/A 1.8504 in47 mm | N/A 850 lbf3770 N | N/A 2070 lbf9190 N | N/A 48800 rpm | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MMV9105HXCRSUM | N/A Single | N/A 25 mm | N/A 1.8504 in47 mm | N/A 910 lbf4030 N | N/A 1970 lbf8760 N | N/A 40200 rpm | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9105HXCRSUM | N/A Single | N/A 25 mm | N/A 1.8504 in47 mm | N/A 810 lbf3590 N | N/A 1970 lbf8760 N | N/A 43920 rpm | N/A 25 º |
N/A
|