Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
Clear
Filter
Rows per Set
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
Rows per Set |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Limiting Speed - Grease |
Contact Angle |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3MMV9306HXCRDUL | N/A Duplex | N/A 30 mm | N/A 1.8504 in47 mm | N/A 500 lbf2224 N | N/A 860 lbf3825 N | N/A 32300 rpm | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9306HXCRDUL | N/A Duplex | N/A 30 mm | N/A 1.8504 in47 mm | N/A 440 lbf1957 N | N/A 860 lbf3825 N | N/A 38760 rpm | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MMVC9306HXCRDUL | N/A Duplex | N/A 30 mm | N/A 1.8504 in47 mm | N/A 480 lbf2135 N | N/A 910 lbf4050 N | N/A 43080 rpm | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMV9306HXCRTUL | N/A Triplex | N/A 30 mm | N/A 1.8504 in47 mm | N/A 540 lbf2402 N | N/A 910 lbf4050 N | N/A 35900 rpm | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MMV9306HXCRTUL | N/A Triplex | N/A 30 mm | N/A 1.8504 in47 mm | N/A 500 lbf2224 N | N/A 860 lbf3825 N | N/A 32300 rpm | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9306HXCRTUL | N/A Triplex | N/A 30 mm | N/A 1.8504 in47 mm | N/A 440 lbf1957 N | N/A 860 lbf3825 N | N/A 38760 rpm | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MMVC9306HXCRTUL | N/A Triplex | N/A 30 mm | N/A 1.8504 in47 mm | N/A 480 lbf2135 N | N/A 910 lbf4050 N | N/A 43080 rpm | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMV9306HXCRQUL | N/A Quadruplex | N/A 30 mm | N/A 1.8504 in47 mm | N/A 540 lbf2402 N | N/A 910 lbf4050 N | N/A 35900 rpm | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MMV9306HXCRQUL | N/A Quadruplex | N/A 30 mm | N/A 1.8504 in47 mm | N/A 500 lbf2224 N | N/A 860 lbf3825 N | N/A 32300 rpm | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9306HXCRQUL | N/A Quadruplex | N/A 30 mm | N/A 1.8504 in47 mm | N/A 440 lbf1957 N | N/A 860 lbf3825 N | N/A 38760 rpm | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MMVC9306HXCRQUL | N/A Quadruplex | N/A 30 mm | N/A 1.8504 in47 mm | N/A 480 lbf2135 N | N/A 910 lbf4050 N | N/A 43080 rpm | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMV9306HXCRSUM | N/A Single | N/A 30 mm | N/A 1.8504 in47 mm | N/A 540 lbf2402 N | N/A 910 lbf4050 N | N/A 35900 rpm | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MMV9306HXCRSUM | N/A Single | N/A 30 mm | N/A 1.8504 in47 mm | N/A 500 lbf2224 N | N/A 860 lbf3825 N | N/A 32300 rpm | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9306HXCRSUM | N/A Single | N/A 30 mm | N/A 1.8504 in47 mm | N/A 440 lbf1957 N | N/A 860 lbf3825 N | N/A 38760 rpm | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MMVC9306HXCRSUM | N/A Single | N/A 30 mm | N/A 1.8504 in47 mm | N/A 480 lbf2135 N | N/A 910 lbf4050 N | N/A 43080 rpm | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMV9306HXCRDUM | N/A Duplex | N/A 30 mm | N/A 1.8504 in47 mm | N/A 540 lbf2402 N | N/A 910 lbf4050 N | N/A 35900 rpm | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MMV9306HXCRDUM | N/A Duplex | N/A 30 mm | N/A 1.8504 in47 mm | N/A 500 lbf2224 N | N/A 860 lbf3825 N | N/A 32300 rpm | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9306HXCRDUM | N/A Duplex | N/A 30 mm | N/A 1.8504 in47 mm | N/A 440 lbf1957 N | N/A 860 lbf3825 N | N/A 38760 rpm | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MMVC9306HXCRDUM | N/A Duplex | N/A 30 mm | N/A 1.8504 in47 mm | N/A 480 lbf2135 N | N/A 910 lbf4050 N | N/A 43080 rpm | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMV9306HXCRTUM | N/A Triplex | N/A 30 mm | N/A 1.8504 in47 mm | N/A 540 lbf2402 N | N/A 910 lbf4050 N | N/A 35900 rpm | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MMV9306HXCRTUM | N/A Triplex | N/A 30 mm | N/A 1.8504 in47 mm | N/A 500 lbf2224 N | N/A 860 lbf3825 N | N/A 32300 rpm | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9306HXCRTUM | N/A Triplex | N/A 30 mm | N/A 1.8504 in47 mm | N/A 440 lbf1957 N | N/A 860 lbf3825 N | N/A 38760 rpm | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MMVC9306HXCRTUM | N/A Triplex | N/A 30 mm | N/A 1.8504 in47 mm | N/A 480 lbf2135 N | N/A 910 lbf4050 N | N/A 43080 rpm | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMV9306HXCRQUM | N/A Quadruplex | N/A 30 mm | N/A 1.8504 in47 mm | N/A 540 lbf2402 N | N/A 910 lbf4050 N | N/A 35900 rpm | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MMV9306HXCRQUM | N/A Quadruplex | N/A 30 mm | N/A 1.8504 in47 mm | N/A 500 lbf2224 N | N/A 860 lbf3825 N | N/A 32300 rpm | N/A 25 º |
N/A
|