Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
Clear
Filter
Rows per Set
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
Rows per Set |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Limiting Speed - Grease |
Contact Angle |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3MMVC9306HXCRQUM | N/A Quadruplex | N/A 30 mm | N/A 1.8504 in47 mm | N/A 440 lbf1957 N | N/A 860 lbf3825 N | N/A 38760 rpm | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MMVC9306HXCRQUM | N/A Quadruplex | N/A 30 mm | N/A 1.8504 in47 mm | N/A 480 lbf2135 N | N/A 910 lbf4050 N | N/A 43080 rpm | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMV9306HXCRSUH | N/A Single | N/A 30 mm | N/A 1.8504 in47 mm | N/A 540 lbf2402 N | N/A 910 lbf4050 N | N/A 35900 rpm | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MMV9306HXCRSUH | N/A Single | N/A 30 mm | N/A 1.8504 in47 mm | N/A 500 lbf2224 N | N/A 860 lbf3825 N | N/A 32300 rpm | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9306HXCRSUH | N/A Single | N/A 30 mm | N/A 1.8504 in47 mm | N/A 440 lbf1957 N | N/A 860 lbf3825 N | N/A 38760 rpm | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MMVC9306HXCRSUH | N/A Single | N/A 30 mm | N/A 1.8504 in47 mm | N/A 480 lbf2135 N | N/A 910 lbf4050 N | N/A 43080 rpm | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMV9306HXCRDUH | N/A Duplex | N/A 30 mm | N/A 1.8504 in47 mm | N/A 540 lbf2402 N | N/A 910 lbf4050 N | N/A 35900 rpm | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MMV9306HXCRDUH | N/A Duplex | N/A 30 mm | N/A 1.8504 in47 mm | N/A 500 lbf2224 N | N/A 860 lbf3825 N | N/A 32300 rpm | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9306HXCRDUH | N/A Duplex | N/A 30 mm | N/A 1.8504 in47 mm | N/A 440 lbf1957 N | N/A 860 lbf3825 N | N/A 38760 rpm | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MMVC9306HXCRDUH | N/A Duplex | N/A 30 mm | N/A 1.8504 in47 mm | N/A 480 lbf2135 N | N/A 910 lbf4050 N | N/A 43080 rpm | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMV9306HXCRTUH | N/A Triplex | N/A 30 mm | N/A 1.8504 in47 mm | N/A 540 lbf2402 N | N/A 910 lbf4050 N | N/A 35900 rpm | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MMV9306HXCRTUH | N/A Triplex | N/A 30 mm | N/A 1.8504 in47 mm | N/A 500 lbf2224 N | N/A 860 lbf3825 N | N/A 32300 rpm | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9306HXCRTUH | N/A Triplex | N/A 30 mm | N/A 1.8504 in47 mm | N/A 440 lbf1957 N | N/A 860 lbf3825 N | N/A 38760 rpm | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MMVC9306HXCRTUH | N/A Triplex | N/A 30 mm | N/A 1.8504 in47 mm | N/A 480 lbf2135 N | N/A 910 lbf4050 N | N/A 43080 rpm | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMV9306HXCRQUH | N/A Quadruplex | N/A 30 mm | N/A 1.8504 in47 mm | N/A 540 lbf2402 N | N/A 910 lbf4050 N | N/A 35900 rpm | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MMV9306HXCRQUH | N/A Quadruplex | N/A 30 mm | N/A 1.8504 in47 mm | N/A 500 lbf2224 N | N/A 860 lbf3825 N | N/A 32300 rpm | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9306HXCRQUH | N/A Quadruplex | N/A 30 mm | N/A 1.8504 in47 mm | N/A 440 lbf1957 N | N/A 860 lbf3825 N | N/A 38760 rpm | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MMVC9306HXCRQUH | N/A Quadruplex | N/A 30 mm | N/A 1.8504 in47 mm | N/A 480 lbf2135 N | N/A 910 lbf4050 N | N/A 43080 rpm | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MMVC9306HXVVDULFS637 | N/A Duplex | N/A 30 mm | N/A 1.8504 in47 mm | N/A 440 lbf1957 N | N/A 860 lbf3825 N | N/A 42800 rpm | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMV9306HXVVDULFS637 | N/A Duplex | N/A 30 mm | N/A 1.8504 in47 mm | N/A 500 lbf2224 N | N/A 860 lbf3825 N | N/A 35600 rpm | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MMVC9306HXVVDULFS637 | N/A Duplex | N/A 30 mm | N/A 1.8504 in47 mm | N/A 480 lbf2135 N | N/A 910 lbf4050 N | N/A 43000 rpm | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMV9306HXVVDULFS637 | N/A Duplex | N/A 30 mm | N/A 1.8504 in47 mm | N/A 540 lbf2402 N | N/A 910 lbf4050 N | N/A 35900 rpm | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMV9306HX SUL | N/A Single | N/A 30 mm | N/A 1.8504 in47 mm | N/A 540 lbf2402 N | N/A 910 lbf4050 N | N/A 35900 rpm | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MMV9106HXCRSUL | N/A Single | N/A 30 mm | N/A 2.1654 in55 mm | N/A 1260 lbf5600 N | N/A 2550 lbf11300 N | N/A 33200 rpm | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9106HXCRSUL | N/A Single | N/A 30 mm | N/A 2.1654 in55 mm | N/A 1120 lbf4990 N | N/A 2550 lbf11300 N | N/A 36240 rpm | N/A 25 º |
N/A
|