Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
Clear
Filter
Rows per Set
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
Rows per Set |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Limiting Speed - Grease |
Contact Angle |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2MMVC9108HXVVSUMFS637 | N/A Single | N/A 40 mm | N/A 2.6772 in68 mm | N/A 1700 lbf7580 N | N/A 3490 lbf15500 N | N/A 31500 rpm | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC9108HXVVSULFS637 | N/A Single | N/A 40 mm | N/A 2.6772 in68 mm | N/A 1700 lbf7580 N | N/A 3490 lbf15500 N | N/A 31500 rpm | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC9108HXVVDUMFS637 | N/A Duplex | N/A 40 mm | N/A 2.6772 in68 mm | N/A 1700 lbf7580 N | N/A 3490 lbf15500 N | N/A 31500 rpm | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC9108HXVVDULFS934 | N/A Duplex | N/A 40 mm | N/A 2.6772 in68 mm | N/A 1700 lbf7580 N | N/A 3490 lbf15500 N | N/A 31500 rpm | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC9108HXVVDULFS637 | N/A Duplex | N/A 40 mm | N/A 2.6772 in68 mm | N/A 1700 lbf7580 N | N/A 3490 lbf15500 N | N/A 31500 rpm | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC9108HX DUL | N/A Duplex | N/A 40 mm | N/A 2.6772 in68 mm | N/A 1700 lbf7580 N | N/A 3490 lbf15500 N | N/A 31440 rpm | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMV9108HXVVSUMFS934 | N/A Single | N/A 40 mm | N/A 2.6772 in68 mm | N/A 1910 lbf8510 N | N/A 3490 lbf15500 N | N/A 26200 rpm | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMV9108HXVVSUMFS637 | N/A Single | N/A 40 mm | N/A 2.6772 in68 mm | N/A 1910 lbf8510 N | N/A 3490 lbf15500 N | N/A 26200 rpm | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMV9108HXVVDUMFS934 | N/A Duplex | N/A 40 mm | N/A 2.6772 in68 mm | N/A 1910 lbf8510 N | N/A 3490 lbf15500 N | N/A 26200 rpm | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMV9108HXVVDUMFS637 | N/A Duplex | N/A 40 mm | N/A 2.6772 in68 mm | N/A 1910 lbf8510 N | N/A 3490 lbf15500 N | N/A 26200 rpm | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMV9108HXVVDULFS934 | N/A Duplex | N/A 40 mm | N/A 2.6772 in68 mm | N/A 1910 lbf8510 N | N/A 3490 lbf15500 N | N/A 26200 rpm | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMV9108HX SUL | N/A Single | N/A 40 mm | N/A 2.6772 in68 mm | N/A 1910 lbf8510 N | N/A 3490 lbf15500 N | N/A 26200 rpm | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMV9309HXCRSUL | N/A Single | N/A 45 mm | N/A 2.6772 in68 mm | N/A 1510 lbf6720 N | N/A 2510 lbf11160 N | N/A 25000 rpm | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC9309HXCRSUL | N/A Single | N/A 45 mm | N/A 2.6772 in68 mm | N/A 1350 lbf6005 N | N/A 2510 lbf11160 N | N/A 29900 rpm | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MMV9309HXCRSUL | N/A Single | N/A 45 mm | N/A 2.6772 in68 mm | N/A 1440 lbf6405 N | N/A 2380 lbf10586 N | N/A 22500 rpm | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9309HXCRSUL | N/A Single | N/A 45 mm | N/A 2.6772 in68 mm | N/A 1280 lbf5693 N | N/A 2380 lbf10586 N | N/A 27000 rpm | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MMV9309HXCRDUL | N/A Duplex | N/A 45 mm | N/A 2.6772 in68 mm | N/A 1510 lbf6720 N | N/A 2510 lbf11160 N | N/A 25000 rpm | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC9309HXCRDUL | N/A Duplex | N/A 45 mm | N/A 2.6772 in68 mm | N/A 1350 lbf6005 N | N/A 2510 lbf11160 N | N/A 29900 rpm | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MMV9309HXCRDUL | N/A Duplex | N/A 45 mm | N/A 2.6772 in68 mm | N/A 1440 lbf6405 N | N/A 2380 lbf10586 N | N/A 22500 rpm | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9309HXCRDUL | N/A Duplex | N/A 45 mm | N/A 2.6772 in68 mm | N/A 1280 lbf5693 N | N/A 2380 lbf10586 N | N/A 27000 rpm | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MMV9309HXCRTUL | N/A Triplex | N/A 45 mm | N/A 2.6772 in68 mm | N/A 1510 lbf6720 N | N/A 2510 lbf11160 N | N/A 25000 rpm | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC9309HXCRTUL | N/A Triplex | N/A 45 mm | N/A 2.6772 in68 mm | N/A 1350 lbf6005 N | N/A 2510 lbf11160 N | N/A 29900 rpm | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MMV9309HXCRTUL | N/A Triplex | N/A 45 mm | N/A 2.6772 in68 mm | N/A 1440 lbf6405 N | N/A 2380 lbf10586 N | N/A 22500 rpm | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9309HXCRTUL | N/A Triplex | N/A 45 mm | N/A 2.6772 in68 mm | N/A 1280 lbf5693 N | N/A 2380 lbf10586 N | N/A 27000 rpm | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MMV9309HXCRQUL | N/A Quadruplex | N/A 45 mm | N/A 2.6772 in68 mm | N/A 1510 lbf6720 N | N/A 2510 lbf11160 N | N/A 25000 rpm | N/A 15 º |
N/A
|