Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
Clear
Filter
Rows per Set
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
Rows per Set |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Limiting Speed - Grease |
Contact Angle |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3MMV9309HXCRDUH | N/A Duplex | N/A 45 mm | N/A 2.6772 in68 mm | N/A 1440 lbf6405 N | N/A 2380 lbf10586 N | N/A 22500 rpm | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9309HXCRDUH | N/A Duplex | N/A 45 mm | N/A 2.6772 in68 mm | N/A 1280 lbf5693 N | N/A 2380 lbf10586 N | N/A 27000 rpm | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MMV9309HXCRTUH | N/A Triplex | N/A 45 mm | N/A 2.6772 in68 mm | N/A 1510 lbf6720 N | N/A 2510 lbf11160 N | N/A 25000 rpm | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC9309HXCRTUH | N/A Triplex | N/A 45 mm | N/A 2.6772 in68 mm | N/A 1350 lbf6005 N | N/A 2510 lbf11160 N | N/A 29900 rpm | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MMV9309HXCRTUH | N/A Triplex | N/A 45 mm | N/A 2.6772 in68 mm | N/A 1440 lbf6405 N | N/A 2380 lbf10586 N | N/A 22500 rpm | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9309HXCRTUH | N/A Triplex | N/A 45 mm | N/A 2.6772 in68 mm | N/A 1280 lbf5693 N | N/A 2380 lbf10586 N | N/A 27000 rpm | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MMV9309HXCRQUH | N/A Quadruplex | N/A 45 mm | N/A 2.6772 in68 mm | N/A 1510 lbf6720 N | N/A 2510 lbf11160 N | N/A 25000 rpm | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC9309HXCRQUH | N/A Quadruplex | N/A 45 mm | N/A 2.6772 in68 mm | N/A 1350 lbf6005 N | N/A 2510 lbf11160 N | N/A 29900 rpm | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MMV9309HXCRQUH | N/A Quadruplex | N/A 45 mm | N/A 2.6772 in68 mm | N/A 1440 lbf6405 N | N/A 2380 lbf10586 N | N/A 22500 rpm | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9309HXCRQUH | N/A Quadruplex | N/A 45 mm | N/A 2.6772 in68 mm | N/A 1280 lbf5693 N | N/A 2380 lbf10586 N | N/A 27000 rpm | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMV9309HXVVSULFS934 | N/A Single | N/A 45 mm | N/A 2.6772 in68 mm | N/A 1440 lbf6405 N | N/A 2380 lbf10586 N | N/A 22500 rpm | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMV9309HXVVDULFS637 | N/A Duplex | N/A 45 mm | N/A 2.6772 in68 mm | N/A 1440 lbf6405 N | N/A 2380 lbf10586 N | N/A 22500 rpm | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MMVC9309HXVVDULFS637 | N/A Duplex | N/A 45 mm | N/A 2.6772 in68 mm | N/A 1350 lbf6005 N | N/A 2510 lbf11160 N | N/A 29900 rpm | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC9309HX DUL | N/A Duplex | N/A 45 mm | N/A 2.6772 in68 mm | N/A 1350 lbf6005 N | N/A 2510 lbf11160 N | N/A 30000 rpm | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMV9309HXVVDULFS637 | N/A Duplex | N/A 45 mm | N/A 2.6772 in68 mm | N/A 1510 lbf6720 N | N/A 2510 lbf11160 N | N/A 25000 rpm | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MMV9109HXCRSUL | N/A Single | N/A 45 mm | N/A 2.9528 in75 mm | N/A 2420 lbf10800 N | N/A 4460 lbf19800 N | N/A 21500 rpm | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9109HXCRSUL | N/A Single | N/A 45 mm | N/A 2.9528 in75 mm | N/A 2160 lbf9590 N | N/A 4460 lbf19800 N | N/A 25800 rpm | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MMV9109HXCRSUL | N/A Single | N/A 45 mm | N/A 2.9528 in75 mm | N/A 2540 lbf11300 N | N/A 4690 lbf20800 N | N/A 23900 rpm | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC9109HXCRSUL | N/A Single | N/A 45 mm | N/A 2.9528 in75 mm | N/A 2260 lbf10100 N | N/A 4690 lbf20800 N | N/A 28700 rpm | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MMV9109HXCRDUL | N/A Duplex | N/A 45 mm | N/A 2.9528 in75 mm | N/A 2420 lbf10800 N | N/A 4460 lbf19800 N | N/A 21500 rpm | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9109HXCRDUL | N/A Duplex | N/A 45 mm | N/A 2.9528 in75 mm | N/A 2160 lbf9590 N | N/A 4460 lbf19800 N | N/A 25800 rpm | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MMV9109HXCRDUL | N/A Duplex | N/A 45 mm | N/A 2.9528 in75 mm | N/A 2540 lbf11300 N | N/A 4690 lbf20800 N | N/A 23900 rpm | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC9109HXCRDUL | N/A Duplex | N/A 45 mm | N/A 2.9528 in75 mm | N/A 2260 lbf10100 N | N/A 4690 lbf20800 N | N/A 28700 rpm | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MMV9109HXCRTUL | N/A Triplex | N/A 45 mm | N/A 2.9528 in75 mm | N/A 2420 lbf10800 N | N/A 4460 lbf19800 N | N/A 21500 rpm | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9109HXCRTUL | N/A Triplex | N/A 45 mm | N/A 2.9528 in75 mm | N/A 2160 lbf9590 N | N/A 4460 lbf19800 N | N/A 25800 rpm | N/A 25 º |
N/A
|