Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
Clear
Filter
Rows per Set
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
Rows per Set |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Limiting Speed - Grease |
Contact Angle |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2MMVC9109HX DUL | N/A Duplex | N/A 45 mm | N/A 2.9528 in75 mm | N/A 2260 lbf10100 N | N/A 4690 lbf20800 N | N/A 28680 rpm | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMV9109HXVVSUMFS934 | N/A Single | N/A 45 mm | N/A 2.9528 in75 mm | N/A 2540 lbf11300 N | N/A 4690 lbf20800 N | N/A 23900 rpm | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMV9109HXVVSUMFS637 | N/A Single | N/A 45 mm | N/A 2.9528 in75 mm | N/A 2540 lbf11300 N | N/A 4690 lbf20800 N | N/A 23900 rpm | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMV9109HXVVDUMFS934 | N/A Duplex | N/A 45 mm | N/A 2.9528 in75 mm | N/A 2540 lbf11300 N | N/A 4690 lbf20800 N | N/A 23900 rpm | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMV9109HXVVDUMFS637 | N/A Duplex | N/A 45 mm | N/A 2.9528 in75 mm | N/A 2540 lbf11300 N | N/A 4690 lbf20800 N | N/A 23900 rpm | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMV9109HXVVDULFS637 | N/A Duplex | N/A 45 mm | N/A 2.9528 in75 mm | N/A 2540 lbf11300 N | N/A 4690 lbf20800 N | N/A 23900 rpm | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMV9109HX DUL | N/A Duplex | N/A 45 mm | N/A 2.9528 in75 mm | N/A 2540 lbf11300 N | N/A 4690 lbf20800 N | N/A 23900 rpm | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMV9310HXCRSUL | N/A Single | N/A 50 mm | N/A 2.8346 in72 mm | N/A 1680 lbf7470 N | N/A 2630 lbf11700 N | N/A 22900 rpm | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC9310HXCRSUL | N/A Single | N/A 50 mm | N/A 2.8346 in72 mm | N/A 1500 lbf6670 N | N/A 2630 lbf11700 N | N/A 27500 rpm | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MMV9310HXCRSUL | N/A Single | N/A 50 mm | N/A 2.8346 in72 mm | N/A 1590 lbf7072 N | N/A 2480 lbf11031 N | N/A 20600 rpm | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9310HXCRSUL | N/A Single | N/A 50 mm | N/A 2.8346 in72 mm | N/A 1440 lbf6405 N | N/A 2480 lbf11031 N | N/A 24720 rpm | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MMV9310HXCRDUL | N/A Duplex | N/A 50 mm | N/A 2.8346 in72 mm | N/A 1680 lbf7470 N | N/A 2630 lbf11700 N | N/A 22900 rpm | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC9310HXCRDUL | N/A Duplex | N/A 50 mm | N/A 2.8346 in72 mm | N/A 1500 lbf6670 N | N/A 2630 lbf11700 N | N/A 27500 rpm | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MMV9310HXCRDUL | N/A Duplex | N/A 50 mm | N/A 2.8346 in72 mm | N/A 1590 lbf7072 N | N/A 2480 lbf11031 N | N/A 20600 rpm | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9310HXCRDUL | N/A Duplex | N/A 50 mm | N/A 2.8346 in72 mm | N/A 1440 lbf6405 N | N/A 2480 lbf11031 N | N/A 24720 rpm | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MMV9310HXCRTUL | N/A Triplex | N/A 50 mm | N/A 2.8346 in72 mm | N/A 1680 lbf7470 N | N/A 2630 lbf11700 N | N/A 22900 rpm | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC9310HXCRTUL | N/A Triplex | N/A 50 mm | N/A 2.8346 in72 mm | N/A 1500 lbf6670 N | N/A 2630 lbf11700 N | N/A 27500 rpm | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MMV9310HXCRTUL | N/A Triplex | N/A 50 mm | N/A 2.8346 in72 mm | N/A 1590 lbf7072 N | N/A 2480 lbf11031 N | N/A 20600 rpm | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9310HXCRTUL | N/A Triplex | N/A 50 mm | N/A 2.8346 in72 mm | N/A 1440 lbf6405 N | N/A 2480 lbf11031 N | N/A 24720 rpm | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MMV9310HXCRQUL | N/A Quadruplex | N/A 50 mm | N/A 2.8346 in72 mm | N/A 1680 lbf7470 N | N/A 2630 lbf11700 N | N/A 22900 rpm | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC9310HXCRQUL | N/A Quadruplex | N/A 50 mm | N/A 2.8346 in72 mm | N/A 1500 lbf6670 N | N/A 2630 lbf11700 N | N/A 27500 rpm | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MMV9310HXCRQUL | N/A Quadruplex | N/A 50 mm | N/A 2.8346 in72 mm | N/A 1590 lbf7072 N | N/A 2480 lbf11031 N | N/A 20600 rpm | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9310HXCRQUL | N/A Quadruplex | N/A 50 mm | N/A 2.8346 in72 mm | N/A 1440 lbf6405 N | N/A 2480 lbf11031 N | N/A 24720 rpm | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MMV9310HXCRSUM | N/A Single | N/A 50 mm | N/A 2.8346 in72 mm | N/A 1680 lbf7470 N | N/A 2630 lbf11700 N | N/A 22900 rpm | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC9310HXCRSUM | N/A Single | N/A 50 mm | N/A 2.8346 in72 mm | N/A 1500 lbf6670 N | N/A 2630 lbf11700 N | N/A 27500 rpm | N/A 15 º |
N/A
|