Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
Clear
Filter
Rows per Set
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
Rows per Set |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Limiting Speed - Grease |
Contact Angle |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3MMV9311HXCRTUH | N/A Triplex | N/A 55 mm | N/A 3.1496 in80 mm | N/A 2000 lbf8896 N | N/A 3080 lbf13700 N | N/A 20600 rpm | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9311HXCRTUH | N/A Triplex | N/A 55 mm | N/A 3.1496 in80 mm | N/A 1780 lbf7917 N | N/A 3080 lbf13700 N | N/A 24700 rpm | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MMV9311HXCRQUH | N/A Quadruplex | N/A 55 mm | N/A 3.1496 in80 mm | N/A 2120 lbf9430 N | N/A 3260 lbf14500 N | N/A 20700 rpm | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC9311HXCRQUH | N/A Quadruplex | N/A 55 mm | N/A 3.1496 in80 mm | N/A 1890 lbf8400 N | N/A 3260 lbf14500 N | N/A 24900 rpm | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MMV9311HXCRQUH | N/A Quadruplex | N/A 55 mm | N/A 3.1496 in80 mm | N/A 2000 lbf8896 N | N/A 3080 lbf13700 N | N/A 20600 rpm | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9311HXCRQUH | N/A Quadruplex | N/A 55 mm | N/A 3.1496 in80 mm | N/A 1780 lbf7917 N | N/A 3080 lbf13700 N | N/A 24700 rpm | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9311HXVVSULFS637 | N/A Single | N/A 55 mm | N/A 3.1496 in80 mm | N/A 1780 lbf7917 N | N/A 3080 lbf13700 N | N/A 24700 rpm | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9311HXVVDULFS934 | N/A Duplex | N/A 55 mm | N/A 3.1496 in80 mm | N/A 1780 lbf7917 N | N/A 3080 lbf13700 N | N/A 24700 rpm | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9311HXVVDULFS637 | N/A Duplex | N/A 55 mm | N/A 3.1496 in80 mm | N/A 1780 lbf7917 N | N/A 3080 lbf13700 N | N/A 24700 rpm | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMV9311HXVVTUMFS637 | N/A Triplex | N/A 55 mm | N/A 3.1496 in80 mm | N/A 2000 lbf8896 N | N/A 3080 lbf13700 N | N/A 20600 rpm | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMV9311HXVVSULFS637 | N/A Single | N/A 55 mm | N/A 3.1496 in80 mm | N/A 2000 lbf8896 N | N/A 3080 lbf13700 N | N/A 20600 rpm | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MMVC9311HXVVDULFS934 | N/A Duplex | N/A 55 mm | N/A 3.1496 in80 mm | N/A 1890 lbf8400 N | N/A 3260 lbf14500 N | N/A 24900 rpm | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMV9311HXVVSULFS637 | N/A Single | N/A 55 mm | N/A 3.1496 in80 mm | N/A 2120 lbf9430 N | N/A 3260 lbf14500 N | N/A 20700 rpm | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMV9311HXVVDULFS637 | N/A Duplex | N/A 55 mm | N/A 3.1496 in80 mm | N/A 2120 lbf9430 N | N/A 3260 lbf14500 N | N/A 20700 rpm | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MMV9111HXCRSUL | N/A Single | N/A 55 mm | N/A 3.5433 in90 mm | N/A 2880 lbf12800 N | N/A 4120 lbf18300 N | N/A 16900 rpm | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9111HXCRSUL | N/A Single | N/A 55 mm | N/A 3.5433 in90 mm | N/A 2560 lbf11400 N | N/A 4120 lbf18300 N | N/A 20280 rpm | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MMV9111HXCRSUL | N/A Single | N/A 55 mm | N/A 3.5433 in90 mm | N/A 3030 lbf13500 N | N/A 4360 lbf19400 N | N/A 18700 rpm | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC9111HXCRSUL | N/A Single | N/A 55 mm | N/A 3.5433 in90 mm | N/A 2700 lbf12000 N | N/A 4360 lbf19400 N | N/A 22440 rpm | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MMV9111HXCRDUL | N/A Duplex | N/A 55 mm | N/A 3.5433 in90 mm | N/A 2880 lbf12800 N | N/A 4120 lbf18300 N | N/A 16900 rpm | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9111HXCRDUL | N/A Duplex | N/A 55 mm | N/A 3.5433 in90 mm | N/A 2560 lbf11400 N | N/A 4120 lbf18300 N | N/A 20280 rpm | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MMV9111HXCRDUL | N/A Duplex | N/A 55 mm | N/A 3.5433 in90 mm | N/A 3030 lbf13500 N | N/A 4360 lbf19400 N | N/A 18700 rpm | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC9111HXCRDUL | N/A Duplex | N/A 55 mm | N/A 3.5433 in90 mm | N/A 2700 lbf12000 N | N/A 4360 lbf19400 N | N/A 22500 rpm | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MMV9111HXCRTUL | N/A Triplex | N/A 55 mm | N/A 3.5433 in90 mm | N/A 2880 lbf12800 N | N/A 4120 lbf18300 N | N/A 16900 rpm | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9111HXCRTUL | N/A Triplex | N/A 55 mm | N/A 3.5433 in90 mm | N/A 2560 lbf11400 N | N/A 4120 lbf18300 N | N/A 20280 rpm | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MMV9111HXCRTUL | N/A Triplex | N/A 55 mm | N/A 3.5433 in90 mm | N/A 3030 lbf13500 N | N/A 4360 lbf19400 N | N/A 18700 rpm | N/A 15 º |
N/A
|