Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
Clear
Filter
Rows per Set
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
Rows per Set |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Limiting Speed - Grease |
Contact Angle |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3MMV9112HXCRSUM | N/A Single | N/A 60 mm | N/A 3.7402 in95 mm | N/A 3010 lbf13400 N | N/A 4180 lbf18600 N | N/A 15700 rpm | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9112HXCRSUM | N/A Single | N/A 60 mm | N/A 3.7402 in95 mm | N/A 2680 lbf11900 N | N/A 4180 lbf18600 N | N/A 18840 rpm | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MMV9112HXCRSUM | N/A Single | N/A 60 mm | N/A 3.7402 in95 mm | N/A 3190 lbf14200 N | N/A 4420 lbf19700 N | N/A 17400 rpm | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC9112HXCRSUM | N/A Single | N/A 60 mm | N/A 3.7402 in95 mm | N/A 2840 lbf12600 N | N/A 4420 lbf19700 N | N/A 20900 rpm | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MMV9112HXCRDUM | N/A Duplex | N/A 60 mm | N/A 3.7402 in95 mm | N/A 3010 lbf13400 N | N/A 4180 lbf18600 N | N/A 15700 rpm | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9112HXCRDUM | N/A Duplex | N/A 60 mm | N/A 3.7402 in95 mm | N/A 2680 lbf11900 N | N/A 4180 lbf18600 N | N/A 18840 rpm | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MMV9112HXCRDUM | N/A Duplex | N/A 60 mm | N/A 3.7402 in95 mm | N/A 3190 lbf14200 N | N/A 4420 lbf19700 N | N/A 17400 rpm | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC9112HXCRDUM | N/A Duplex | N/A 60 mm | N/A 3.7402 in95 mm | N/A 2840 lbf12600 N | N/A 4420 lbf19700 N | N/A 20900 rpm | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MMV9112HXCRTUM | N/A Triplex | N/A 60 mm | N/A 3.7402 in95 mm | N/A 3010 lbf13400 N | N/A 4180 lbf18600 N | N/A 15700 rpm | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9112HXCRTUM | N/A Triplex | N/A 60 mm | N/A 3.7402 in95 mm | N/A 2680 lbf11900 N | N/A 4180 lbf18600 N | N/A 18840 rpm | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MMV9112HXCRTUM | N/A Triplex | N/A 60 mm | N/A 3.7402 in95 mm | N/A 3190 lbf14200 N | N/A 4420 lbf19700 N | N/A 17400 rpm | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC9112HXCRTUM | N/A Triplex | N/A 60 mm | N/A 3.7402 in95 mm | N/A 2840 lbf12600 N | N/A 4420 lbf19700 N | N/A 20900 rpm | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MMV9112HXCRQUM | N/A Quadruplex | N/A 60 mm | N/A 3.7402 in95 mm | N/A 3010 lbf13400 N | N/A 4180 lbf18600 N | N/A 15700 rpm | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9112HXCRQUM | N/A Quadruplex | N/A 60 mm | N/A 3.7402 in95 mm | N/A 2680 lbf11900 N | N/A 4180 lbf18600 N | N/A 18840 rpm | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MMV9112HXCRQUM | N/A Quadruplex | N/A 60 mm | N/A 3.7402 in95 mm | N/A 3190 lbf14200 N | N/A 4420 lbf19700 N | N/A 17400 rpm | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC9112HXCRQUM | N/A Quadruplex | N/A 60 mm | N/A 3.7402 in95 mm | N/A 2840 lbf12600 N | N/A 4420 lbf19700 N | N/A 20900 rpm | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MMV9112HXCRSUH | N/A Single | N/A 60 mm | N/A 3.7402 in95 mm | N/A 3010 lbf13400 N | N/A 4180 lbf18600 N | N/A 15700 rpm | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9112HXCRSUH | N/A Single | N/A 60 mm | N/A 3.7402 in95 mm | N/A 2680 lbf11900 N | N/A 4180 lbf18600 N | N/A 18840 rpm | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MMV9112HXCRSUH | N/A Single | N/A 60 mm | N/A 3.7402 in95 mm | N/A 3190 lbf14200 N | N/A 4420 lbf19700 N | N/A 17400 rpm | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC9112HXCRSUH | N/A Single | N/A 60 mm | N/A 3.7402 in95 mm | N/A 2840 lbf12600 N | N/A 4420 lbf19700 N | N/A 20900 rpm | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MMV9112HXCRDUH | N/A Duplex | N/A 60 mm | N/A 3.7402 in95 mm | N/A 3010 lbf13400 N | N/A 4180 lbf18600 N | N/A 15700 rpm | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9112HXCRDUH | N/A Duplex | N/A 60 mm | N/A 3.7402 in95 mm | N/A 2680 lbf11900 N | N/A 4180 lbf18600 N | N/A 18840 rpm | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MMV9112HXCRDUH | N/A Duplex | N/A 60 mm | N/A 3.7402 in95 mm | N/A 3190 lbf14200 N | N/A 4420 lbf19700 N | N/A 17400 rpm | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC9112HXCRDUH | N/A Duplex | N/A 60 mm | N/A 3.7402 in95 mm | N/A 2840 lbf12600 N | N/A 4420 lbf19700 N | N/A 20900 rpm | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MMV9112HXCRTUH | N/A Triplex | N/A 60 mm | N/A 3.7402 in95 mm | N/A 3010 lbf13400 N | N/A 4180 lbf18600 N | N/A 15700 rpm | N/A 25 º |
N/A
|