Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
Clear
Filter
Rows per Set
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
Rows per Set |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Limiting Speed - Grease |
Contact Angle |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2MMVC9113HXCRSUM | N/A Single | N/A 65 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 3430 lbf15200 N | N/A 5280 lbf23500 N | N/A 19700 rpm | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MMV9113HXCRDUM | N/A Duplex | N/A 65 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 3640 lbf16200 N | N/A 4990 lbf22200 N | N/A 16300 rpm | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9113HXCRDUM | N/A Duplex | N/A 65 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 3240 lbf14400 N | N/A 4990 lbf22200 N | N/A 19600 rpm | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MMV9113HXCRDUM | N/A Duplex | N/A 65 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 3850 lbf17100 N | N/A 5280 lbf23500 N | N/A 16400 rpm | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC9113HXCRDUM | N/A Duplex | N/A 65 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 3430 lbf15200 N | N/A 5280 lbf23500 N | N/A 19700 rpm | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MMV9113HXCRTUM | N/A Triplex | N/A 65 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 3640 lbf16200 N | N/A 4990 lbf22200 N | N/A 16300 rpm | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9113HXCRTUM | N/A Triplex | N/A 65 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 3240 lbf14400 N | N/A 4990 lbf22200 N | N/A 19600 rpm | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MMV9113HXCRTUM | N/A Triplex | N/A 65 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 3850 lbf17100 N | N/A 5280 lbf23500 N | N/A 16400 rpm | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC9113HXCRTUM | N/A Triplex | N/A 65 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 3430 lbf15200 N | N/A 5280 lbf23500 N | N/A 19700 rpm | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MMV9113HXCRQUM | N/A Quadruplex | N/A 65 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 3640 lbf16200 N | N/A 4990 lbf22200 N | N/A 16300 rpm | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9113HXCRQUM | N/A Quadruplex | N/A 65 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 3240 lbf14400 N | N/A 4990 lbf22200 N | N/A 19600 rpm | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MMV9113HXCRQUM | N/A Quadruplex | N/A 65 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 3850 lbf17100 N | N/A 5280 lbf23500 N | N/A 16400 rpm | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC9113HXCRQUM | N/A Quadruplex | N/A 65 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 3430 lbf15200 N | N/A 5280 lbf23500 N | N/A 19700 rpm | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MMV9113HXCRSUH | N/A Single | N/A 65 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 3640 lbf16200 N | N/A 4990 lbf22200 N | N/A 16300 rpm | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9113HXCRSUH | N/A Single | N/A 65 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 3240 lbf14400 N | N/A 4990 lbf22200 N | N/A 19600 rpm | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MMV9113HXCRSUH | N/A Single | N/A 65 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 3850 lbf17100 N | N/A 5280 lbf23500 N | N/A 16400 rpm | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC9113HXCRSUH | N/A Single | N/A 65 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 3430 lbf15200 N | N/A 5280 lbf23500 N | N/A 19700 rpm | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MMV9113HXCRDUH | N/A Duplex | N/A 65 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 3640 lbf16200 N | N/A 4990 lbf22200 N | N/A 16300 rpm | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9113HXCRDUH | N/A Duplex | N/A 65 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 3240 lbf14400 N | N/A 4990 lbf22200 N | N/A 19600 rpm | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MMV9113HXCRDUH | N/A Duplex | N/A 65 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 3850 lbf17100 N | N/A 5280 lbf23500 N | N/A 16400 rpm | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC9113HXCRDUH | N/A Duplex | N/A 65 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 3430 lbf15200 N | N/A 5280 lbf23500 N | N/A 19700 rpm | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MMV9113HXCRTUH | N/A Triplex | N/A 65 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 3640 lbf16200 N | N/A 4990 lbf22200 N | N/A 16300 rpm | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9113HXCRTUH | N/A Triplex | N/A 65 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 3240 lbf14400 N | N/A 4990 lbf22200 N | N/A 19600 rpm | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MMV9113HXCRTUH | N/A Triplex | N/A 65 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 3850 lbf17100 N | N/A 5280 lbf23500 N | N/A 16400 rpm | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC9113HXCRTUH | N/A Triplex | N/A 65 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 3430 lbf15200 N | N/A 5280 lbf23500 N | N/A 19700 rpm | N/A 15 º |
N/A
|