Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
Clear
Filter
Rows per Set
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
Rows per Set |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Limiting Speed - Grease |
Contact Angle |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3MMVC9314HXCRSUL | N/A Single | N/A 70 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 2780 lbf12365 N | N/A 4520 lbf20105 N | N/A 19600 rpm | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MMV9314HXCRDUL | N/A Duplex | N/A 70 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 3320 lbf14770 N | N/A 4790 lbf21300 N | N/A 16400 rpm | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC9314HXCRDUL | N/A Duplex | N/A 70 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 2960 lbf13170 N | N/A 4790 lbf21300 N | N/A 19700 rpm | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MMV9314HXCRDUL | N/A Duplex | N/A 70 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 3130 lbf13922 N | N/A 4520 lbf20105 N | N/A 16300 rpm | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9314HXCRDUL | N/A Duplex | N/A 70 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 2780 lbf12365 N | N/A 4520 lbf20105 N | N/A 17760 rpm | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MMV9314HXCRTUL | N/A Triplex | N/A 70 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 3320 lbf14770 N | N/A 4790 lbf21300 N | N/A 16400 rpm | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC9314HXCRTUL | N/A Triplex | N/A 70 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 2960 lbf13170 N | N/A 4790 lbf21300 N | N/A 19700 rpm | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MMV9314HXCRTUL | N/A Triplex | N/A 70 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 3130 lbf13922 N | N/A 4520 lbf20105 N | N/A 14800 rpm | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9314HXCRTUL | N/A Triplex | N/A 70 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 2780 lbf12365 N | N/A 4520 lbf20105 N | N/A 17760 rpm | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MMV9314HXCRQUL | N/A Quadruplex | N/A 70 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 3320 lbf14770 N | N/A 4790 lbf21300 N | N/A 16400 rpm | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC9314HXCRQUL | N/A Quadruplex | N/A 70 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 2960 lbf13170 N | N/A 4790 lbf21300 N | N/A 19700 rpm | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MMV9314HXCRQUL | N/A Quadruplex | N/A 70 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 3130 lbf13922 N | N/A 4520 lbf20105 N | N/A 14800 rpm | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9314HXCRQUL | N/A Quadruplex | N/A 70 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 2780 lbf12365 N | N/A 4520 lbf20105 N | N/A 17760 rpm | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MMV9314HXCRSUM | N/A Single | N/A 70 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 3320 lbf14770 N | N/A 4790 lbf21300 N | N/A 16400 rpm | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC9314HXCRSUM | N/A Single | N/A 70 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 2960 lbf13170 N | N/A 4790 lbf21300 N | N/A 19700 rpm | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MMV9314HXCRSUM | N/A Single | N/A 70 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 3130 lbf13922 N | N/A 4520 lbf20105 N | N/A 14800 rpm | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9314HXCRSUM | N/A Single | N/A 70 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 2780 lbf12365 N | N/A 4520 lbf20105 N | N/A 17760 rpm | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MMV9314HXCRDUM | N/A Duplex | N/A 70 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 3320 lbf14770 N | N/A 4790 lbf21300 N | N/A 16400 rpm | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC9314HXCRDUM | N/A Duplex | N/A 70 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 2960 lbf13170 N | N/A 4790 lbf21300 N | N/A 19700 rpm | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MMV9314HXCRDUM | N/A Duplex | N/A 70 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 3130 lbf13922 N | N/A 4520 lbf20105 N | N/A 14800 rpm | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9314HXCRDUM | N/A Duplex | N/A 70 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 2780 lbf12365 N | N/A 4520 lbf20105 N | N/A 19600 rpm | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MMV9314HXCRTUM | N/A Triplex | N/A 70 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 3320 lbf14770 N | N/A 4790 lbf21300 N | N/A 16400 rpm | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC9314HXCRTUM | N/A Triplex | N/A 70 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 2960 lbf13170 N | N/A 4790 lbf21300 N | N/A 19700 rpm | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MMV9314HXCRTUM | N/A Triplex | N/A 70 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 3130 lbf13922 N | N/A 4520 lbf20105 N | N/A 14800 rpm | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9314HXCRTUM | N/A Triplex | N/A 70 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 2780 lbf12365 N | N/A 4520 lbf20105 N | N/A 17760 rpm | N/A 25 º |
N/A
|