Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
Clear
Filter
Rows per Set
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
Rows per Set |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Limiting Speed - Grease |
Contact Angle |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2MMV9315HXCRDUL | N/A Duplex | N/A 75 mm | N/A 4.1339 in105 mm | N/A 3470 lbf15435 N | N/A 4860 lbf21620 N | N/A 15400 rpm | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC9315HXCRDUL | N/A Duplex | N/A 75 mm | N/A 4.1339 in105 mm | N/A 3090 lbf13740 N | N/A 4860 lbf21620 N | N/A 18480 rpm | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MMV9315HXCRDUL | N/A Duplex | N/A 75 mm | N/A 4.1339 in105 mm | N/A 3260 lbf14500 N | N/A 4590 lbf20416 N | N/A 13900 rpm | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9315HXCRDUL | N/A Duplex | N/A 75 mm | N/A 4.1339 in105 mm | N/A 2900 lbf12899 N | N/A 4590 lbf20416 N | N/A 16680 rpm | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MMV9315HXCRTUL | N/A Triplex | N/A 75 mm | N/A 4.1339 in105 mm | N/A 3470 lbf15435 N | N/A 4860 lbf21620 N | N/A 15400 rpm | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC9315HXCRTUL | N/A Triplex | N/A 75 mm | N/A 4.1339 in105 mm | N/A 3090 lbf13740 N | N/A 4860 lbf21620 N | N/A 18480 rpm | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MMV9315HXCRTUL | N/A Triplex | N/A 75 mm | N/A 4.1339 in105 mm | N/A 3260 lbf14500 N | N/A 4590 lbf20416 N | N/A 13900 rpm | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9315HXCRTUL | N/A Triplex | N/A 75 mm | N/A 4.1339 in105 mm | N/A 2900 lbf12899 N | N/A 4590 lbf20416 N | N/A 16680 rpm | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MMV9315HXCRQUL | N/A Quadruplex | N/A 75 mm | N/A 4.1339 in105 mm | N/A 3470 lbf15435 N | N/A 4860 lbf21620 N | N/A 15400 rpm | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC9315HXCRQUL | N/A Quadruplex | N/A 75 mm | N/A 4.1339 in105 mm | N/A 3090 lbf13740 N | N/A 4860 lbf21620 N | N/A 18480 rpm | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MMV9315HXCRQUL | N/A Quadruplex | N/A 75 mm | N/A 4.1339 in105 mm | N/A 3260 lbf14500 N | N/A 4590 lbf20416 N | N/A 13900 rpm | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9315HXCRQUL | N/A Quadruplex | N/A 75 mm | N/A 4.1339 in105 mm | N/A 2900 lbf12899 N | N/A 4590 lbf20416 N | N/A 16680 rpm | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MMV9315HXCRSUM | N/A Single | N/A 75 mm | N/A 4.1339 in105 mm | N/A 3470 lbf15435 N | N/A 4860 lbf21620 N | N/A 15400 rpm | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC9315HXCRSUM | N/A Single | N/A 75 mm | N/A 4.1339 in105 mm | N/A 3090 lbf13740 N | N/A 4860 lbf21620 N | N/A 18480 rpm | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MMV9315HXCRSUM | N/A Single | N/A 75 mm | N/A 4.1339 in105 mm | N/A 3260 lbf14500 N | N/A 4590 lbf20416 N | N/A 13900 rpm | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9315HXCRSUM | N/A Single | N/A 75 mm | N/A 4.1339 in105 mm | N/A 2900 lbf12899 N | N/A 4590 lbf20416 N | N/A 16680 rpm | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MMV9315HXCRDUM | N/A Duplex | N/A 75 mm | N/A 4.1339 in105 mm | N/A 3470 lbf15435 N | N/A 4860 lbf21620 N | N/A 15400 rpm | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC9315HXCRDUM | N/A Duplex | N/A 75 mm | N/A 4.1339 in105 mm | N/A 3090 lbf13740 N | N/A 4860 lbf21620 N | N/A 18480 rpm | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MMV9315HXCRDUM | N/A Duplex | N/A 75 mm | N/A 4.1339 in105 mm | N/A 3260 lbf14500 N | N/A 4590 lbf20416 N | N/A 13900 rpm | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9315HXCRDUM | N/A Duplex | N/A 75 mm | N/A 4.1339 in105 mm | N/A 2900 lbf12899 N | N/A 4590 lbf20416 N | N/A 16680 rpm | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MMV9315HXCRTUM | N/A Triplex | N/A 75 mm | N/A 4.1339 in105 mm | N/A 3470 lbf15435 N | N/A 4860 lbf21620 N | N/A 15400 rpm | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC9315HXCRTUM | N/A Triplex | N/A 75 mm | N/A 4.1339 in105 mm | N/A 3090 lbf13740 N | N/A 4860 lbf21620 N | N/A 18480 rpm | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MMV9315HXCRTUM | N/A Triplex | N/A 75 mm | N/A 4.1339 in105 mm | N/A 3260 lbf14500 N | N/A 4590 lbf20416 N | N/A 13900 rpm | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9315HXCRTUM | N/A Triplex | N/A 75 mm | N/A 4.1339 in105 mm | N/A 2900 lbf12899 N | N/A 4590 lbf20416 N | N/A 16680 rpm | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MMV9315HXCRQUM | N/A Quadruplex | N/A 75 mm | N/A 4.1339 in105 mm | N/A 3470 lbf15435 N | N/A 4860 lbf21620 N | N/A 15400 rpm | N/A 15 º |
N/A
|