Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
Clear
Filter
Rows per Set
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
Rows per Set |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Limiting Speed - Grease |
Contact Angle |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3MMV9317HXCRTUH | N/A Triplex | N/A 85 mm | N/A 4.7244 in120 mm | N/A 4010 lbf17836 N | N/A 5450 lbf24242 N | N/A 12200 rpm | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9317HXCRTUH | N/A Triplex | N/A 85 mm | N/A 4.7244 in120 mm | N/A 3570 lbf15879 N | N/A 5450 lbf24242 N | N/A 14640 rpm | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MMV9317HXCRQUH | N/A Quadruplex | N/A 85 mm | N/A 4.7244 in120 mm | N/A 4310 lbf19170 N | N/A 5790 lbf25750 N | N/A 13500 rpm | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC9317HXCRQUH | N/A Quadruplex | N/A 85 mm | N/A 4.7244 in120 mm | N/A 3830 lbf17030 N | N/A 5790 lbf25750 N | N/A 16200 rpm | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MMV9317HXCRQUH | N/A Quadruplex | N/A 85 mm | N/A 4.7244 in120 mm | N/A 4010 lbf17836 N | N/A 5450 lbf24242 N | N/A 12200 rpm | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9317HXCRQUH | N/A Quadruplex | N/A 85 mm | N/A 4.7244 in120 mm | N/A 3570 lbf15879 N | N/A 5450 lbf24242 N | N/A 14640 rpm | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9317HXVVSULFS637 | N/A Single | N/A 85 mm | N/A 4.7244 in120 mm | N/A 3570 lbf15879 N | N/A 5450 lbf24242 N | N/A 16100 rpm | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9317HXVVDULFS637 | N/A Duplex | N/A 85 mm | N/A 4.7244 in120 mm | N/A 3570 lbf15879 N | N/A 5450 lbf24242 N | N/A 16100 rpm | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MMVC9317HXVVSULFS637 | N/A Single | N/A 85 mm | N/A 4.7244 in120 mm | N/A 3830 lbf17030 N | N/A 5790 lbf25750 N | N/A 16200 rpm | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC9317HXVVDULFS637 | N/A Duplex | N/A 85 mm | N/A 4.7244 in120 mm | N/A 3830 lbf17030 N | N/A 5790 lbf25750 N | N/A 16200 rpm | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMV9317HXVVSULFS637 | N/A Single | N/A 85 mm | N/A 4.7244 in120 mm | N/A 4310 lbf19170 N | N/A 5790 lbf25750 N | N/A 13500 rpm | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMV9317HXVVDULFS637 | N/A Duplex | N/A 85 mm | N/A 4.7244 in120 mm | N/A 4310 lbf19170 N | N/A 5790 lbf25750 N | N/A 13500 rpm | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MMV9117HXCRSUL | N/A Single | N/A 85 mm | N/A 5.1181 in130 mm | N/A 6140 lbf27300 N | N/A 7870 lbf35000 N | N/A 12500 rpm | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9117HXCRSUL | N/A Single | N/A 85 mm | N/A 5.1181 in130 mm | N/A 5460 lbf24300 N | N/A 7870 lbf35000 N | N/A 15000 rpm | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MMV9117HXCRSUL | N/A Single | N/A 85 mm | N/A 5.1181 in130 mm | N/A 6510 lbf29000 N | N/A 8330 lbf37100 N | N/A 12600 rpm | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC9117HXCRSUL | N/A Single | N/A 85 mm | N/A 5.1181 in130 mm | N/A 5790 lbf25800 N | N/A 8330 lbf37100 N | N/A 70700 rpm | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MMV9117HXCRDUL | N/A Duplex | N/A 85 mm | N/A 5.1181 in130 mm | N/A 6140 lbf27300 N | N/A 7870 lbf35000 N | N/A 12500 rpm | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9117HXCRDUL | N/A Duplex | N/A 85 mm | N/A 5.1181 in130 mm | N/A 5460 lbf24300 N | N/A 7870 lbf35000 N | N/A 15000 rpm | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MMV9117HXCRDUL | N/A Duplex | N/A 85 mm | N/A 5.1181 in130 mm | N/A 6510 lbf29000 N | N/A 8330 lbf37100 N | N/A 12600 rpm | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC9117HXCRDUL | N/A Duplex | N/A 85 mm | N/A 5.1181 in130 mm | N/A 5790 lbf25800 N | N/A 8330 lbf37100 N | N/A 70700 rpm | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MMV9117HXCRTUL | N/A Triplex | N/A 85 mm | N/A 5.1181 in130 mm | N/A 6140 lbf27300 N | N/A 7870 lbf35000 N | N/A 12500 rpm | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9117HXCRTUL | N/A Triplex | N/A 85 mm | N/A 5.1181 in130 mm | N/A 5460 lbf24300 N | N/A 7870 lbf35000 N | N/A 15000 rpm | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MMV9117HXCRTUL | N/A Triplex | N/A 85 mm | N/A 5.1181 in130 mm | N/A 6510 lbf29000 N | N/A 8330 lbf37100 N | N/A 12600 rpm | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC9117HXCRTUL | N/A Triplex | N/A 85 mm | N/A 5.1181 in130 mm | N/A 5790 lbf25800 N | N/A 8330 lbf37100 N | N/A 70700 rpm | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MMV9117HXCRQUL | N/A Quadruplex | N/A 85 mm | N/A 5.1181 in130 mm | N/A 6140 lbf27300 N | N/A 7870 lbf35000 N | N/A 12500 rpm | N/A 25 º |
N/A
|