Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
Clear
Filter
Rows per Set
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
Rows per Set |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Limiting Speed - Grease |
Contact Angle |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2MMV9117HXCRDUH | N/A Duplex | N/A 85 mm | N/A 5.1181 in130 mm | N/A 6510 lbf29000 N | N/A 8330 lbf37100 N | N/A 12600 rpm | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC9117HXCRDUH | N/A Duplex | N/A 85 mm | N/A 5.1181 in130 mm | N/A 5790 lbf25800 N | N/A 8330 lbf37100 N | N/A 70700 rpm | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MMV9117HXCRTUH | N/A Triplex | N/A 85 mm | N/A 5.1181 in130 mm | N/A 6140 lbf27300 N | N/A 7870 lbf35000 N | N/A 12500 rpm | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9117HXCRTUH | N/A Triplex | N/A 85 mm | N/A 5.1181 in130 mm | N/A 5460 lbf24300 N | N/A 7870 lbf35000 N | N/A 15000 rpm | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MMV9117HXCRTUH | N/A Triplex | N/A 85 mm | N/A 5.1181 in130 mm | N/A 6510 lbf29000 N | N/A 8330 lbf37100 N | N/A 12600 rpm | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC9117HXCRTUH | N/A Triplex | N/A 85 mm | N/A 5.1181 in130 mm | N/A 5790 lbf25800 N | N/A 8330 lbf37100 N | N/A 70700 rpm | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MMV9117HXCRQUH | N/A Quadruplex | N/A 85 mm | N/A 5.1181 in130 mm | N/A 6140 lbf27300 N | N/A 7870 lbf35000 N | N/A 12500 rpm | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9117HXCRQUH | N/A Quadruplex | N/A 85 mm | N/A 5.1181 in130 mm | N/A 5460 lbf24300 N | N/A 7870 lbf35000 N | N/A 15000 rpm | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MMV9117HXCRQUH | N/A Quadruplex | N/A 85 mm | N/A 5.1181 in130 mm | N/A 6510 lbf29000 N | N/A 8330 lbf37100 N | N/A 12600 rpm | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC9117HXCRQUH | N/A Quadruplex | N/A 85 mm | N/A 5.1181 in130 mm | N/A 5790 lbf25800 N | N/A 8330 lbf37100 N | N/A 70700 rpm | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MMVC9117HXVVSUMFS637 | N/A Single | N/A 85 mm | N/A 5.1181 in130 mm | N/A 5460 lbf24300 N | N/A 7870 lbf35000 N | N/A 15000 rpm | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9117HXVVDUMFS637 | N/A Duplex | N/A 85 mm | N/A 5.1181 in130 mm | N/A 5460 lbf24300 N | N/A 7870 lbf35000 N | N/A 15000 rpm | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9117HXVVDULFS934 | N/A Duplex | N/A 85 mm | N/A 5.1181 in130 mm | N/A 5460 lbf24300 N | N/A 7870 lbf35000 N | N/A 15000 rpm | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9117HXVVDULFS637 | N/A Duplex | N/A 85 mm | N/A 5.1181 in130 mm | N/A 5460 lbf24300 N | N/A 7870 lbf35000 N | N/A 15000 rpm | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9117HX SUL | N/A Single | N/A 85 mm | N/A 5.1181 in130 mm | N/A 5460 lbf24300 N | N/A 7870 lbf35000 N | N/A 13560 rpm | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9117HX DUL | N/A Duplex | N/A 85 mm | N/A 5.1181 in130 mm | N/A 5460 lbf24300 N | N/A 7870 lbf35000 N | N/A 13560 rpm | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMV9117HXVVSUMFS637 | N/A Single | N/A 85 mm | N/A 5.1181 in130 mm | N/A 6140 lbf27300 N | N/A 7870 lbf35000 N | N/A 12500 rpm | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMV9117HXVVSULFS637 | N/A Single | N/A 85 mm | N/A 5.1181 in130 mm | N/A 6140 lbf27300 N | N/A 7870 lbf35000 N | N/A 12500 rpm | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMV9117HXVVDUMFS637 | N/A Duplex | N/A 85 mm | N/A 5.1181 in130 mm | N/A 6140 lbf27300 N | N/A 7870 lbf35000 N | N/A 12500 rpm | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMV9117HXVVDULFS637 | N/A Duplex | N/A 85 mm | N/A 5.1181 in130 mm | N/A 6140 lbf27300 N | N/A 7870 lbf35000 N | N/A 12500 rpm | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMV9117HX TUL | N/A Triplex | N/A 85 mm | N/A 5.1181 in130 mm | N/A 6140 lbf27300 N | N/A 7870 lbf35000 N | N/A 11300 rpm | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MMVC9117HXVVSUMFS637 | N/A Single | N/A 85 mm | N/A 5.1181 in130 mm | N/A 5790 lbf25800 N | N/A 8330 lbf37100 N | N/A 15100 rpm | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC9117HXVVDUMFS637 | N/A Duplex | N/A 85 mm | N/A 5.1181 in130 mm | N/A 5790 lbf25800 N | N/A 8330 lbf37100 N | N/A 15100 rpm | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC9117HX DUL | N/A Duplex | N/A 85 mm | N/A 5.1181 in130 mm | N/A 5790 lbf25800 N | N/A 8330 lbf37100 N | N/A 15120 rpm | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMV9117HXVVSUMFS637 | N/A Single | N/A 85 mm | N/A 5.1181 in130 mm | N/A 6510 lbf29000 N | N/A 8330 lbf37100 N | N/A 12600 rpm | N/A 15 º |
N/A
|