Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
Clear
Filter
Rows per Set
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
Rows per Set |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Limiting Speed - Grease |
Contact Angle |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3MMV9120HXCRSUM | N/A Single | N/A 100 mm | N/A 5.9055 in150 mm | N/A 8330 lbf37000 N | N/A 10200 lbf45500 N | N/A 10700 rpm | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9120HXCRSUM | N/A Single | N/A 100 mm | N/A 5.9055 in150 mm | N/A 7410 lbf33000 N | N/A 10200 lbf45500 N | N/A 12900 rpm | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MMV9120HXCRSUM | N/A Single | N/A 100 mm | N/A 5.9055 in150 mm | N/A 8840 lbf39300 N | N/A 10800 lbf48200 N | N/A 10800 rpm | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC9120HXCRSUM | N/A Single | N/A 100 mm | N/A 5.9055 in150 mm | N/A 7870 lbf35000 N | N/A 10800 lbf48200 N | N/A 12900 rpm | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MMV9120HXCRDUM | N/A Duplex | N/A 100 mm | N/A 5.9055 in150 mm | N/A 8330 lbf37000 N | N/A 10200 lbf45500 N | N/A 10700 rpm | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9120HXCRDUM | N/A Duplex | N/A 100 mm | N/A 5.9055 in150 mm | N/A 7410 lbf33000 N | N/A 10200 lbf45500 N | N/A 12900 rpm | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MMV9120HXCRDUM | N/A Duplex | N/A 100 mm | N/A 5.9055 in150 mm | N/A 8840 lbf39300 N | N/A 10800 lbf48200 N | N/A 10800 rpm | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC9120HXCRDUM | N/A Duplex | N/A 100 mm | N/A 5.9055 in150 mm | N/A 7870 lbf35000 N | N/A 10800 lbf48200 N | N/A 12900 rpm | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MMV9120HXCRTUM | N/A Triplex | N/A 100 mm | N/A 5.9055 in150 mm | N/A 8330 lbf37000 N | N/A 10200 lbf45500 N | N/A 10700 rpm | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9120HXCRTUM | N/A Triplex | N/A 100 mm | N/A 5.9055 in150 mm | N/A 7410 lbf33000 N | N/A 10200 lbf45500 N | N/A 12900 rpm | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MMV9120HXCRTUM | N/A Triplex | N/A 100 mm | N/A 5.9055 in150 mm | N/A 8840 lbf39300 N | N/A 10800 lbf48200 N | N/A 10800 rpm | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC9120HXCRTUM | N/A Triplex | N/A 100 mm | N/A 5.9055 in150 mm | N/A 7870 lbf35000 N | N/A 10800 lbf48200 N | N/A 12900 rpm | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MMV9120HXCRQUM | N/A Quadruplex | N/A 100 mm | N/A 5.9055 in150 mm | N/A 8330 lbf37000 N | N/A 10200 lbf45500 N | N/A 10700 rpm | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9120HXCRQUM | N/A Quadruplex | N/A 100 mm | N/A 5.9055 in150 mm | N/A 7410 lbf33000 N | N/A 10200 lbf45500 N | N/A 12900 rpm | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MMV9120HXCRQUM | N/A Quadruplex | N/A 100 mm | N/A 5.9055 in150 mm | N/A 8840 lbf39300 N | N/A 10800 lbf48200 N | N/A 10800 rpm | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC9120HXCRQUM | N/A Quadruplex | N/A 100 mm | N/A 5.9055 in150 mm | N/A 7870 lbf35000 N | N/A 10800 lbf48200 N | N/A 12900 rpm | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MMV9120HXCRSUH | N/A Single | N/A 100 mm | N/A 5.9055 in150 mm | N/A 8330 lbf37000 N | N/A 10200 lbf45500 N | N/A 10700 rpm | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9120HXCRSUH | N/A Single | N/A 100 mm | N/A 5.9055 in150 mm | N/A 7410 lbf33000 N | N/A 10200 lbf45500 N | N/A 12900 rpm | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MMV9120HXCRSUH | N/A Single | N/A 100 mm | N/A 5.9055 in150 mm | N/A 8840 lbf39300 N | N/A 10800 lbf48200 N | N/A 10800 rpm | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC9120HXCRSUH | N/A Single | N/A 100 mm | N/A 5.9055 in150 mm | N/A 7870 lbf35000 N | N/A 10800 lbf48200 N | N/A 12900 rpm | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MMV9120HXCRDUH | N/A Duplex | N/A 100 mm | N/A 5.9055 in150 mm | N/A 8330 lbf37000 N | N/A 10200 lbf45500 N | N/A 10700 rpm | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9120HXCRDUH | N/A Duplex | N/A 100 mm | N/A 5.9055 in150 mm | N/A 7410 lbf33000 N | N/A 10200 lbf45500 N | N/A 12900 rpm | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MMV9120HXCRDUH | N/A Duplex | N/A 100 mm | N/A 5.9055 in150 mm | N/A 8840 lbf39300 N | N/A 10800 lbf48200 N | N/A 10800 rpm | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC9120HXCRDUH | N/A Duplex | N/A 100 mm | N/A 5.9055 in150 mm | N/A 7870 lbf35000 N | N/A 10800 lbf48200 N | N/A 12900 rpm | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MMV9120HXCRTUH | N/A Triplex | N/A 100 mm | N/A 5.9055 in150 mm | N/A 8330 lbf37000 N | N/A 10200 lbf45500 N | N/A 10700 rpm | N/A 25 º |
N/A
|