Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
226 - 250 of 13198 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 6 7 8 9 10 »  
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
Width (B)

Static Radial Load Rating (C0)

Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1)

Contact Angle

CAD

3MM9100WICRSUH N/A 10 mm N/A 1.024 in26 mm N/A 0.315 in8 mm N/A 480 lbf2140 N N/A 1190 lbf5300 N N/A 25 º N/A
3MMC9100WICRSUH N/A 10 mm N/A 1.024 in26 mm N/A 0.315 in8 mm N/A 430 lbf1870 N N/A 1190 lbf5300 N N/A 25 º N/A
2MV9100WICRDUH N/A 10 mm N/A 1.024 in26 mm N/A 0.315 in8 mm N/A 490 lbf2200 N N/A 1210 lbf5410 N N/A 15 º N/A
2MVC9100WICRDUH N/A 10 mm N/A 1.024 in26 mm N/A 0.315 in8 mm N/A 436 lbf1960 N N/A 1210 lbf5410 N N/A 15 º N/A
3MV9100WICRDUH N/A 10 mm N/A 1.024 in26 mm N/A 0.315 in8 mm N/A 480 lbf2140 N N/A 1190 lbf5300 N N/A 25 º N/A
3MVC9100WICRDUH N/A 10 mm N/A 1.024 in26 mm N/A 0.315 in8 mm N/A 430 lbf1870 N N/A 1190 lbf5300 N N/A 25 º N/A
2MM9100WICRDUH N/A 10 mm N/A 1.024 in26 mm N/A 0.315 in8 mm N/A 490 lbf2200 N N/A 1210 lbf5410 N N/A 15 º N/A
2MMC9100WICRDUH N/A 10 mm N/A 1.024 in26 mm N/A 0.315 in8 mm N/A 436 lbf1960 N N/A 1210 lbf5410 N N/A 15 º N/A
3MM9100WICRDUH N/A 10 mm N/A 1.024 in26 mm N/A 0.315 in8 mm N/A 480 lbf2140 N N/A 1190 lbf5300 N N/A 25 º N/A
3MMC9100WICRDUH N/A 10 mm N/A 1.024 in26 mm N/A 0.315 in8 mm N/A 430 lbf1870 N N/A 1190 lbf5300 N N/A 25 º N/A
2MV9100WICRTUH N/A 10 mm N/A 1.024 in26 mm N/A 0.315 in8 mm N/A 490 lbf2200 N N/A 1210 lbf5410 N N/A 15 º N/A
2MVC9100WICRTUH N/A 10 mm N/A 1.024 in26 mm N/A 0.315 in8 mm N/A 436 lbf1960 N N/A 1210 lbf5410 N N/A 15 º N/A
3MV9100WICRTUH N/A 10 mm N/A 1.024 in26 mm N/A 0.315 in8 mm N/A 480 lbf2140 N N/A 1190 lbf5300 N N/A 25 º N/A
3MVC9100WICRTUH N/A 10 mm N/A 1.024 in26 mm N/A 0.315 in8 mm N/A 430 lbf1870 N N/A 1190 lbf5300 N N/A 25 º N/A
2MM9100WICRTUH N/A 10 mm N/A 1.024 in26 mm N/A 0.315 in8 mm N/A 490 lbf2200 N N/A 1210 lbf5410 N N/A 15 º N/A
2MMC9100WICRTUH N/A 10 mm N/A 1.024 in26 mm N/A 0.315 in8 mm N/A 436 lbf1960 N N/A 1210 lbf5410 N N/A 15 º N/A
3MM9100WICRTUH N/A 10 mm N/A 1.024 in26 mm N/A 0.315 in8 mm N/A 480 lbf2140 N N/A 1190 lbf5300 N N/A 25 º N/A
3MMC9100WICRTUH N/A 10 mm N/A 1.024 in26 mm N/A 0.315 in8 mm N/A 430 lbf1870 N N/A 1190 lbf5300 N N/A 25 º N/A
2MV9100WICRQUH N/A 10 mm N/A 1.024 in26 mm N/A 0.315 in8 mm N/A 490 lbf2200 N N/A 1210 lbf5410 N N/A 15 º N/A
2MVC9100WICRQUH N/A 10 mm N/A 1.024 in26 mm N/A 0.315 in8 mm N/A 436 lbf1960 N N/A 1210 lbf5410 N N/A 15 º N/A
3MV9100WICRQUH N/A 10 mm N/A 1.024 in26 mm N/A 0.315 in8 mm N/A 480 lbf2140 N N/A 1190 lbf5300 N N/A 25 º N/A
3MVC9100WICRQUH N/A 10 mm N/A 1.024 in26 mm N/A 0.315 in8 mm N/A 430 lbf1870 N N/A 1190 lbf5300 N N/A 25 º N/A
2MM9100WICRQUH N/A 10 mm N/A 1.024 in26 mm N/A 0.315 in8 mm N/A 490 lbf2200 N N/A 1210 lbf5410 N N/A 15 º N/A
2MMC9100WICRQUH N/A 10 mm N/A 1.024 in26 mm N/A 0.315 in8 mm N/A 436 lbf1960 N N/A 1210 lbf5410 N N/A 15 º N/A
3MM9100WICRQUH N/A 10 mm N/A 1.024 in26 mm N/A 0.315 in8 mm N/A 480 lbf2140 N N/A 1190 lbf5300 N N/A 25 º N/A
226 - 250 of 13198 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 6 7 8 9 10 »