Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
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
Bore (d) |
O.D. (D) |
Width (B) |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Contact Angle |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2MVC9105WICRSUL | N/A 25 mm | N/A 1.850 in47 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 1480 lbf6590 N | N/A 2910 lbf12900 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MV9105WICRSUL | N/A 25 mm | N/A 1.850 in47 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 1590 lbf7100 N | N/A 2770 lbf12300 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MVC9105WICRSUL | N/A 25 mm | N/A 1.850 in47 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 1410 lbf6320 N | N/A 2770 lbf12300 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM9105WICRDUL | N/A 25 mm | N/A 1.850 in47 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 1660 lbf7400 N | N/A 2910 lbf12900 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC9105WICRDUL | N/A 25 mm | N/A 1.850 in47 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 1480 lbf6590 N | N/A 2910 lbf12900 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MM9105WICRDUL | N/A 25 mm | N/A 1.850 in47 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 1590 lbf7100 N | N/A 2770 lbf12300 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC9105WICRDUL | N/A 25 mm | N/A 1.850 in47 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 1410 lbf6320 N | N/A 2770 lbf12300 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MV9105WICRDUL | N/A 25 mm | N/A 1.850 in47 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 1660 lbf7400 N | N/A 2910 lbf12900 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MVC9105WICRDUL | N/A 25 mm | N/A 1.850 in47 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 1480 lbf6590 N | N/A 2910 lbf12900 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MV9105WICRDUL | N/A 25 mm | N/A 1.850 in47 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 1590 lbf7100 N | N/A 2770 lbf12300 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MVC9105WICRDUL | N/A 25 mm | N/A 1.850 in47 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 1410 lbf6320 N | N/A 2770 lbf12300 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM9105WICRTUL | N/A 25 mm | N/A 1.850 in47 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 1660 lbf7400 N | N/A 2910 lbf12900 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC9105WICRTUL | N/A 25 mm | N/A 1.850 in47 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 1480 lbf6590 N | N/A 2910 lbf12900 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MM9105WICRTUL | N/A 25 mm | N/A 1.850 in47 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 1590 lbf7100 N | N/A 2770 lbf12300 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC9105WICRTUL | N/A 25 mm | N/A 1.850 in47 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 1410 lbf6320 N | N/A 2770 lbf12300 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MV9105WICRTUL | N/A 25 mm | N/A 1.850 in47 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 1660 lbf7400 N | N/A 2910 lbf12900 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MVC9105WICRTUL | N/A 25 mm | N/A 1.850 in47 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 1480 lbf6590 N | N/A 2910 lbf12900 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MV9105WICRTUL | N/A 25 mm | N/A 1.850 in47 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 1590 lbf7100 N | N/A 2770 lbf12300 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MVC9105WICRTUL | N/A 25 mm | N/A 1.850 in47 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 1410 lbf6320 N | N/A 2770 lbf12300 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM9105WICRQUL | N/A 25 mm | N/A 1.850 in47 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 1660 lbf7400 N | N/A 2910 lbf12900 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC9105WICRQUL | N/A 25 mm | N/A 1.850 in47 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 1480 lbf6590 N | N/A 2910 lbf12900 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MM9105WICRQUL | N/A 25 mm | N/A 1.850 in47 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 1590 lbf7100 N | N/A 2770 lbf12300 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC9105WICRQUL | N/A 25 mm | N/A 1.850 in47 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 1410 lbf6320 N | N/A 2770 lbf12300 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MV9105WICRQUL | N/A 25 mm | N/A 1.850 in47 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 1660 lbf7400 N | N/A 2910 lbf12900 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MVC9105WICRQUL | N/A 25 mm | N/A 1.850 in47 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 1480 lbf6590 N | N/A 2910 lbf12900 N | N/A 15 º |
N/A
|