Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
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
Bore (d) |
O.D. (D) |
Width (B) |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Contact Angle |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2MM9105WICRDUMFS637 | N/A 25 mm | N/A 1.8504 in47 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 1660 lbf7400 N | N/A 2910 lbf12900 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMV9105HXVVSULFS934 | N/A 25 mm | N/A 1.8504 in47 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 1480 lbf6590 N | N/A 2910 lbf12900 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC9105HXVVDULFS934 | N/A 25 mm | N/A 1.8504 in47 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 1480 lbf6590 N | N/A 2910 lbf12900 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC9105HXVVDUXFS934 | N/A 25 mm | N/A 1.8504 in47 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 1480 lbf6590 N | N/A 2910 lbf12900 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MV9105WICRDUMFS637 | N/A 25 mm | N/A 1.8504 in47 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 1660 lbf7400 N | N/A 2910 lbf12900 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MV9105WICRSUMFS637 | N/A 25 mm | N/A 1.8504 in47 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 1660 lbf7400 N | N/A 2910 lbf12900 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MM9105WICRDUMFS637 | N/A 25 mm | N/A 1.8504 in47 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 1590 lbf7100 N | N/A 2770 lbf12300 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMV9105HXVVSULFS637 | N/A 25 mm | N/A 1.8504 in47 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 1410 lbf6320 N | N/A 2770 lbf12300 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9105HXVVSULFS637 | N/A 25 mm | N/A 1.8504 in47 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 1410 lbf6320 N | N/A 2770 lbf12300 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MV9105WICRDUMFS637 | N/A 25 mm | N/A 1.8504 in47 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 1590 lbf7100 N | N/A 2770 lbf12300 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM9105WICR | N/A 25 mm | N/A 1.8504 in47 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 1660 lbf7400 N | N/A 2910 lbf12900 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MM9105WICRQULFS934 | N/A 25 mm | N/A 1.8504 in47 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 1660 lbf7400 N | N/A 2910 lbf12900 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMV9105HXCRDULFS637 | N/A 25 mm | N/A 1.8504 in47 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 1480 lbf6590 N | N/A 2910 lbf12900 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMV9105HXVVDUHFS934 | N/A 25 mm | N/A 1.8504 in47 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 1480 lbf6590 N | N/A 2910 lbf12900 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMV9105HXVVDULFS637 | N/A 25 mm | N/A 1.8504 in47 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 1480 lbf6590 N | N/A 2910 lbf12900 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMV9105HXVVDULFS934 | N/A 25 mm | N/A 1.8504 in47 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 1480 lbf6590 N | N/A 2910 lbf12900 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMV9105HXVVDUXFS934 | N/A 25 mm | N/A 1.8504 in47 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 1480 lbf6590 N | N/A 2910 lbf12900 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMV9105HXVVQUHFS934 | N/A 25 mm | N/A 1.8504 in47 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 1480 lbf6590 N | N/A 2910 lbf12900 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMV9105HXVVQULFS934 | N/A 25 mm | N/A 1.8504 in47 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 1480 lbf6590 N | N/A 2910 lbf12900 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMV9105HXVVQUMFS934 | N/A 25 mm | N/A 1.8504 in47 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 1480 lbf6590 N | N/A 2910 lbf12900 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMV9105HXVVQUXFS934 | N/A 25 mm | N/A 1.8504 in47 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 1480 lbf6590 N | N/A 2910 lbf12900 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMV9105HXVVSUHFS934 | N/A 25 mm | N/A 1.8504 in47 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 1480 lbf6590 N | N/A 2910 lbf12900 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMV9105HXVVSULFS637 | N/A 25 mm | N/A 1.8504 in47 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 1480 lbf6590 N | N/A 2910 lbf12900 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMV9105HXVVSUXFS934 | N/A 25 mm | N/A 1.8504 in47 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 1480 lbf6590 N | N/A 2910 lbf12900 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMV9105HXVVTUHFS934 | N/A 25 mm | N/A 1.8504 in47 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 1480 lbf6590 N | N/A 2910 lbf12900 N | N/A 15 º |
N/A
|