Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
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
Bore (d) |
O.D. (D) |
Width (B) |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Contact Angle |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2MMC205WICRQUH | N/A 25 mm | N/A 2.047 in52 mm | N/A 0.591 in15 mm | N/A 2050 lbf9110 N | N/A 4130 lbf18400 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MMC205WICRQUH | N/A 25 mm | N/A 2.047 in52 mm | N/A 0.591 in15 mm | N/A 1950 lbf8690 N | N/A 3950 lbf17600 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MM205WICRQUH | N/A 25 mm | N/A 2.047 in52 mm | N/A 0.591 in15 mm | N/A 2200 lbf9800 N | N/A 3950 lbf17600 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MV205WICRQUH | N/A 25 mm | N/A 2.047 in52 mm | N/A 0.591 in15 mm | N/A 2300 lbf10200 N | N/A 4130 lbf18400 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MV205WICRQUH | N/A 25 mm | N/A 2.047 in52 mm | N/A 0.591 in15 mm | N/A 2200 lbf9800 N | N/A 3950 lbf17600 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MVC205WICRQUH | N/A 25 mm | N/A 2.047 in52 mm | N/A 0.591 in15 mm | N/A 2050 lbf9110 N | N/A 4130 lbf18400 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MVC205WICRQUH | N/A 25 mm | N/A 2.047 in52 mm | N/A 0.591 in15 mm | N/A 1950 lbf8690 N | N/A 3950 lbf17600 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM205WICRSUM | N/A 25 mm | N/A 2.047 in52 mm | N/A 0.591 in15 mm | N/A 2320 lbf10200 N | N/A 4130 lbf18400 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC205WICRSUM | N/A 25 mm | N/A 2.047 in52 mm | N/A 0.591 in15 mm | N/A 2050 lbf9110 N | N/A 4130 lbf18400 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MMC205WICRSUM | N/A 25 mm | N/A 2.047 in52 mm | N/A 0.591 in15 mm | N/A 1950 lbf8690 N | N/A 3950 lbf17600 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MM205WICRSUM | N/A 25 mm | N/A 2.047 in52 mm | N/A 0.591 in15 mm | N/A 2200 lbf9800 N | N/A 3950 lbf17600 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MV205WICRSUM | N/A 25 mm | N/A 2.047 in52 mm | N/A 0.591 in15 mm | N/A 2300 lbf10200 N | N/A 4130 lbf18400 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MV205WICRSUM | N/A 25 mm | N/A 2.047 in52 mm | N/A 0.591 in15 mm | N/A 2200 lbf9800 N | N/A 3950 lbf17600 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MVC205WICRSUM | N/A 25 mm | N/A 2.047 in52 mm | N/A 0.591 in15 mm | N/A 2050 lbf9110 N | N/A 4130 lbf18400 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MVC205WICRSUM | N/A 25 mm | N/A 2.047 in52 mm | N/A 0.591 in15 mm | N/A 1950 lbf8690 N | N/A 3950 lbf17600 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM205WICRDUM | N/A 25 mm | N/A 2.047 in52 mm | N/A 0.591 in15 mm | N/A 2320 lbf10200 N | N/A 4130 lbf18400 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC205WICRDUM | N/A 25 mm | N/A 2.047 in52 mm | N/A 0.591 in15 mm | N/A 2050 lbf9110 N | N/A 4130 lbf18400 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MMC205WICRDUM | N/A 25 mm | N/A 2.047 in52 mm | N/A 0.591 in15 mm | N/A 1950 lbf8690 N | N/A 3950 lbf17600 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MM205WICRDUM | N/A 25 mm | N/A 2.047 in52 mm | N/A 0.591 in15 mm | N/A 2200 lbf9800 N | N/A 3950 lbf17600 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MV205WICRDUM | N/A 25 mm | N/A 2.047 in52 mm | N/A 0.591 in15 mm | N/A 2300 lbf10200 N | N/A 4130 lbf18400 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MV205WICRDUM | N/A 25 mm | N/A 2.047 in52 mm | N/A 0.591 in15 mm | N/A 2200 lbf9800 N | N/A 3950 lbf17600 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MVC205WICRDUM | N/A 25 mm | N/A 2.047 in52 mm | N/A 0.591 in15 mm | N/A 2050 lbf9110 N | N/A 4130 lbf18400 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MVC205WICRDUM | N/A 25 mm | N/A 2.047 in52 mm | N/A 0.591 in15 mm | N/A 1950 lbf8690 N | N/A 3950 lbf17600 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM205WICRTUM | N/A 25 mm | N/A 2.047 in52 mm | N/A 0.591 in15 mm | N/A 2320 lbf10200 N | N/A 4130 lbf18400 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC205WICRTUM | N/A 25 mm | N/A 2.047 in52 mm | N/A 0.591 in15 mm | N/A 2050 lbf9110 N | N/A 4130 lbf18400 N | N/A 15 º |
N/A
|