Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
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
Bore (d) |
O.D. (D) |
Width (B) |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Contact Angle |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3MV205WIPRLTUH | N/A 25 mm | N/A 2.0472 in52 mm | N/A 0.5906 in15 mm | N/A 2200 lbf9800 N | N/A 3950 lbf17600 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MV205WIPRLTUL | N/A 25 mm | N/A 2.0472 in52 mm | N/A 0.5906 in15 mm | N/A 2200 lbf9800 N | N/A 3950 lbf17600 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MV205WIPRLTUM | N/A 25 mm | N/A 2.0472 in52 mm | N/A 0.5906 in15 mm | N/A 2200 lbf9800 N | N/A 3950 lbf17600 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM305WICR | N/A 25 mm | N/A 2.4409 in62 mm | N/A 0.6693 in17 mm | N/A 3450 lbf15300 N | N/A 6850 lbf30500 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MM305WICRSUH | N/A 25 mm | N/A 2.441 in62 mm | N/A 0.669 in17 mm | N/A 3450 lbf15300 N | N/A 6850 lbf30500 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC305WICRSUH | N/A 25 mm | N/A 2.441 in62 mm | N/A 0.669 in17 mm | N/A 3060 lbf13600 N | N/A 6850 lbf30500 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MM305WICRSUH | N/A 25 mm | N/A 2.441 in62 mm | N/A 0.669 in17 mm | N/A 3350 lbf14800 N | N/A 6630 lbf29500 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC305WICRSUH | N/A 25 mm | N/A 2.441 in62 mm | N/A 0.669 in17 mm | N/A 2970 lbf13200 N | N/A 6630 lbf29500 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM305WICRDUH | N/A 25 mm | N/A 2.441 in62 mm | N/A 0.669 in17 mm | N/A 3450 lbf15300 N | N/A 6850 lbf30500 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC305WICRDUH | N/A 25 mm | N/A 2.441 in62 mm | N/A 0.669 in17 mm | N/A 3060 lbf13600 N | N/A 6850 lbf30500 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MM305WICRDUH | N/A 25 mm | N/A 2.441 in62 mm | N/A 0.669 in17 mm | N/A 3350 lbf14800 N | N/A 6630 lbf29500 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC305WICRDUH | N/A 25 mm | N/A 2.441 in62 mm | N/A 0.669 in17 mm | N/A 2970 lbf13200 N | N/A 6630 lbf29500 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM305WICRTUH | N/A 25 mm | N/A 2.441 in62 mm | N/A 0.669 in17 mm | N/A 3450 lbf15300 N | N/A 6850 lbf30500 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC305WICRTUH | N/A 25 mm | N/A 2.441 in62 mm | N/A 0.669 in17 mm | N/A 3060 lbf13600 N | N/A 6850 lbf30500 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MM305WICRTUH | N/A 25 mm | N/A 2.441 in62 mm | N/A 0.669 in17 mm | N/A 3350 lbf14800 N | N/A 6630 lbf29500 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC305WICRTUH | N/A 25 mm | N/A 2.441 in62 mm | N/A 0.669 in17 mm | N/A 2970 lbf13200 N | N/A 6630 lbf29500 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM305WICRQUH | N/A 25 mm | N/A 2.441 in62 mm | N/A 0.669 in17 mm | N/A 3450 lbf15300 N | N/A 6850 lbf30500 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC305WICRQUH | N/A 25 mm | N/A 2.441 in62 mm | N/A 0.669 in17 mm | N/A 3060 lbf13600 N | N/A 6850 lbf30500 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MM305WICRQUH | N/A 25 mm | N/A 2.441 in62 mm | N/A 0.669 in17 mm | N/A 3350 lbf14800 N | N/A 6630 lbf29500 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC305WICRQUH | N/A 25 mm | N/A 2.441 in62 mm | N/A 0.669 in17 mm | N/A 2970 lbf13200 N | N/A 6630 lbf29500 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM305WICRSUM | N/A 25 mm | N/A 2.441 in62 mm | N/A 0.669 in17 mm | N/A 3450 lbf15300 N | N/A 6850 lbf30500 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC305WICRSUM | N/A 25 mm | N/A 2.441 in62 mm | N/A 0.669 in17 mm | N/A 3060 lbf13600 N | N/A 6850 lbf30500 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MM305WICRSUM | N/A 25 mm | N/A 2.441 in62 mm | N/A 0.669 in17 mm | N/A 3350 lbf14800 N | N/A 6630 lbf29500 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC305WICRSUM | N/A 25 mm | N/A 2.441 in62 mm | N/A 0.669 in17 mm | N/A 2970 lbf13200 N | N/A 6630 lbf29500 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM305WICRDUM | N/A 25 mm | N/A 2.441 in62 mm | N/A 0.669 in17 mm | N/A 3450 lbf15300 N | N/A 6850 lbf30500 N | N/A 15 º |
N/A
|