Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
2851 - 2875 of 13198 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 111 112 113 114 115 »  
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
Width (B)

Static Radial Load Rating (C0)

Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1)

Contact Angle

CAD

2MMC305WICRDUM N/A 25 mm N/A 2.441 in62 mm N/A 0.669 in17 mm N/A 3060 lbf13600 N N/A 6850 lbf30500 N N/A 15 º N/A
3MM305WICRDUM N/A 25 mm N/A 2.441 in62 mm N/A 0.669 in17 mm N/A 3350 lbf14800 N N/A 6630 lbf29500 N N/A 25 º N/A
3MMC305WICRDUM N/A 25 mm N/A 2.441 in62 mm N/A 0.669 in17 mm N/A 2970 lbf13200 N N/A 6630 lbf29500 N N/A 25 º N/A
2MM305WICRTUM N/A 25 mm N/A 2.441 in62 mm N/A 0.669 in17 mm N/A 3450 lbf15300 N N/A 6850 lbf30500 N N/A 15 º N/A
2MMC305WICRTUM N/A 25 mm N/A 2.441 in62 mm N/A 0.669 in17 mm N/A 3060 lbf13600 N N/A 6850 lbf30500 N N/A 15 º N/A
3MM305WICRTUM N/A 25 mm N/A 2.441 in62 mm N/A 0.669 in17 mm N/A 3350 lbf14800 N N/A 6630 lbf29500 N N/A 25 º N/A
3MMC305WICRTUM N/A 25 mm N/A 2.441 in62 mm N/A 0.669 in17 mm N/A 2970 lbf13200 N N/A 6630 lbf29500 N N/A 25 º N/A
2MM305WICRQUM N/A 25 mm N/A 2.441 in62 mm N/A 0.669 in17 mm N/A 3450 lbf15300 N N/A 6850 lbf30500 N N/A 15 º N/A
2MMC305WICRQUM N/A 25 mm N/A 2.441 in62 mm N/A 0.669 in17 mm N/A 3060 lbf13600 N N/A 6850 lbf30500 N N/A 15 º N/A
3MM305WICRQUM N/A 25 mm N/A 2.441 in62 mm N/A 0.669 in17 mm N/A 3350 lbf14800 N N/A 6630 lbf29500 N N/A 25 º N/A
3MMC305WICRQUM N/A 25 mm N/A 2.441 in62 mm N/A 0.669 in17 mm N/A 2970 lbf13200 N N/A 6630 lbf29500 N N/A 25 º N/A
2MM305WICRSUL N/A 25 mm N/A 2.441 in62 mm N/A 0.669 in17 mm N/A 3450 lbf15300 N N/A 6850 lbf30500 N N/A 15 º N/A
2MMC305WICRSUL N/A 25 mm N/A 2.441 in62 mm N/A 0.669 in17 mm N/A 3060 lbf13600 N N/A 6850 lbf30500 N N/A 15 º N/A
3MM305WICRSUL N/A 25 mm N/A 2.441 in62 mm N/A 0.669 in17 mm N/A 3350 lbf14800 N N/A 6630 lbf29500 N N/A 25 º N/A
3MMC305WICRSUL N/A 25 mm N/A 2.441 in62 mm N/A 0.669 in17 mm N/A 2970 lbf13200 N N/A 6630 lbf29500 N N/A 25 º N/A
2MM305WICRDUL N/A 25 mm N/A 2.441 in62 mm N/A 0.669 in17 mm N/A 3450 lbf15300 N N/A 6850 lbf30500 N N/A 15 º N/A
2MMC305WICRDUL N/A 25 mm N/A 2.441 in62 mm N/A 0.669 in17 mm N/A 3060 lbf13600 N N/A 6850 lbf30500 N N/A 15 º N/A
3MM305WICRDUL N/A 25 mm N/A 2.441 in62 mm N/A 0.669 in17 mm N/A 3350 lbf14800 N N/A 6630 lbf29500 N N/A 25 º N/A
3MMC305WICRDUL N/A 25 mm N/A 2.441 in62 mm N/A 0.669 in17 mm N/A 2970 lbf13200 N N/A 6630 lbf29500 N N/A 25 º N/A
2MM305WICRTUL N/A 25 mm N/A 2.441 in62 mm N/A 0.669 in17 mm N/A 3450 lbf15300 N N/A 6850 lbf30500 N N/A 15 º N/A
2MMC305WICRTUL N/A 25 mm N/A 2.441 in62 mm N/A 0.669 in17 mm N/A 3060 lbf13600 N N/A 6850 lbf30500 N N/A 15 º N/A
3MM305WICRTUL N/A 25 mm N/A 2.441 in62 mm N/A 0.669 in17 mm N/A 3350 lbf14800 N N/A 6630 lbf29500 N N/A 25 º N/A
3MMC305WICRTUL N/A 25 mm N/A 2.441 in62 mm N/A 0.669 in17 mm N/A 2970 lbf13200 N N/A 6630 lbf29500 N N/A 25 º N/A
2MM305WICRQUL N/A 25 mm N/A 2.441 in62 mm N/A 0.669 in17 mm N/A 3450 lbf15300 N N/A 6850 lbf30500 N N/A 15 º N/A
2MMC305WICRQUL N/A 25 mm N/A 2.441 in62 mm N/A 0.669 in17 mm N/A 3060 lbf13600 N N/A 6850 lbf30500 N N/A 15 º N/A
2851 - 2875 of 13198 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 111 112 113 114 115 »