Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
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
Bore (d) |
O.D. (D) |
Width (B) |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Contact Angle |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3MM9306WI QUH | N/A 30 mm | N/A 1.850 in47 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 1410 lbf6270 N | N/A 2030 lbf9040 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MMC9306WI DUL | N/A 30 mm | N/A 1.850 in47 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 1320 lbf5890 N | N/A 2150 lbf9540 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MM9306WI TUM | N/A 30 mm | N/A 1.850 in47 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 1490 lbf6610 N | N/A 2150 lbf9540 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MM9306WI TUL | N/A 30 mm | N/A 1.850 in47 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 1490 lbf6610 N | N/A 2150 lbf9540 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MM9306WI DUH | N/A 30 mm | N/A 1.850 in47 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 1490 lbf6610 N | N/A 2150 lbf9540 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC9306HXVVSULFS637 | N/A 30 mm | N/A 1.8504 in47 mm | N/A 0.3543 in9 mm | N/A 1320 lbf5890 N | N/A 2150 lbf9540 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MV9306WICRDUMFS637 | N/A 30 mm | N/A 1.8504 in47 mm | N/A 0.3543 in9 mm | N/A 1410 lbf6270 N | N/A 2030 lbf9040 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MMV9306HXVVDUHFS934 | N/A 30 mm | N/A 1.8504 in47 mm | N/A 0.3543 in9 mm | N/A 1320 lbf5890 N | N/A 2150 lbf9540 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMV9306HXVVDULFS934 | N/A 30 mm | N/A 1.8504 in47 mm | N/A 0.3543 in9 mm | N/A 1320 lbf5890 N | N/A 2150 lbf9540 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMV9306HXVVDUMFS934 | N/A 30 mm | N/A 1.8504 in47 mm | N/A 0.3543 in9 mm | N/A 1320 lbf5890 N | N/A 2150 lbf9540 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMV9306HXVVQUHFS934 | N/A 30 mm | N/A 1.8504 in47 mm | N/A 0.3543 in9 mm | N/A 1320 lbf5890 N | N/A 2150 lbf9540 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMV9306HXVVQULFS934 | N/A 30 mm | N/A 1.8504 in47 mm | N/A 0.3543 in9 mm | N/A 1320 lbf5890 N | N/A 2150 lbf9540 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMV9306HXVVQUMFS934 | N/A 30 mm | N/A 1.8504 in47 mm | N/A 0.3543 in9 mm | N/A 1320 lbf5890 N | N/A 2150 lbf9540 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMV9306HXVVSUHFS934 | N/A 30 mm | N/A 1.8504 in47 mm | N/A 0.3543 in9 mm | N/A 1320 lbf5890 N | N/A 2150 lbf9540 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMV9306HXVVSULFS637 | N/A 30 mm | N/A 1.8504 in47 mm | N/A 0.3543 in9 mm | N/A 1320 lbf5890 N | N/A 2150 lbf9540 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMV9306HXVVSULFS934 | N/A 30 mm | N/A 1.8504 in47 mm | N/A 0.3543 in9 mm | N/A 1320 lbf5890 N | N/A 2150 lbf9540 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMV9306HXVVSUMFS934 | N/A 30 mm | N/A 1.8504 in47 mm | N/A 0.3543 in9 mm | N/A 1320 lbf5890 N | N/A 2150 lbf9540 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMV9306HXVVTUHFS934 | N/A 30 mm | N/A 1.8504 in47 mm | N/A 0.3543 in9 mm | N/A 1320 lbf5890 N | N/A 2150 lbf9540 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMV9306HXVVTULFS934 | N/A 30 mm | N/A 1.8504 in47 mm | N/A 0.3543 in9 mm | N/A 1320 lbf5890 N | N/A 2150 lbf9540 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMV9306HXVVTUMFS934 | N/A 30 mm | N/A 1.8504 in47 mm | N/A 0.3543 in9 mm | N/A 1320 lbf5890 N | N/A 2150 lbf9540 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC9306HXVVDUHFS934 | N/A 30 mm | N/A 1.8504 in47 mm | N/A 0.3543 in9 mm | N/A 1320 lbf5890 N | N/A 2150 lbf9540 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC9306HXVVDULFS934 | N/A 30 mm | N/A 1.8504 in47 mm | N/A 0.3543 in9 mm | N/A 1320 lbf5890 N | N/A 2150 lbf9540 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC9306HXVVDUMFS934 | N/A 30 mm | N/A 1.8504 in47 mm | N/A 0.3543 in9 mm | N/A 1320 lbf5890 N | N/A 2150 lbf9540 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC9306HXVVQUHFS934 | N/A 30 mm | N/A 1.8504 in47 mm | N/A 0.3543 in9 mm | N/A 1320 lbf5890 N | N/A 2150 lbf9540 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC9306HXVVQULFS934 | N/A 30 mm | N/A 1.8504 in47 mm | N/A 0.3543 in9 mm | N/A 1320 lbf5890 N | N/A 2150 lbf9540 N | N/A 15 º |
N/A
|