Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
3051 - 3075 of 13198 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 121 122 123 124 125 »  
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
Width (B)

Static Radial Load Rating (C0)

Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1)

Contact Angle

CAD

2MMC9106WICRTUH N/A 30 mm N/A 2.165 in55 mm N/A 0.512 in13 mm N/A 2050 lbf9167 N N/A 3770 lbf16800 N N/A 15 º N/A
3MM9106WICRTUH N/A 30 mm N/A 2.165 in55 mm N/A 0.512 in13 mm N/A 2200 lbf9900 N N/A 3600 lbf16000 N N/A 25 º N/A
3MMC9106WICRTUH N/A 30 mm N/A 2.165 in55 mm N/A 0.512 in13 mm N/A 1960 lbf8810 N N/A 3600 lbf16000 N N/A 25 º N/A
2MV9106WICRTUH N/A 30 mm N/A 2.165 in55 mm N/A 0.512 in13 mm N/A 2310 lbf10300 N N/A 3770 lbf16800 N N/A 15 º N/A
3MV9106WICRTUH N/A 30 mm N/A 2.165 in55 mm N/A 0.512 in13 mm N/A 2200 lbf9900 N N/A 3600 lbf16000 N N/A 25 º N/A
2MVC9106WICRTUH N/A 30 mm N/A 2.165 in55 mm N/A 0.512 in13 mm N/A 2050 lbf9167 N N/A 3770 lbf16800 N N/A 15 º N/A
3MVC9106WICRTUH N/A 30 mm N/A 2.165 in55 mm N/A 0.512 in13 mm N/A 1960 lbf8810 N N/A 3600 lbf16000 N N/A 25 º N/A
2MM9106WICRQUH N/A 30 mm N/A 2.165 in55 mm N/A 0.512 in13 mm N/A 2310 lbf10300 N N/A 3770 lbf16800 N N/A 15 º N/A
2MMC9106WICRQUH N/A 30 mm N/A 2.165 in55 mm N/A 0.512 in13 mm N/A 2050 lbf9167 N N/A 3770 lbf16800 N N/A 15 º N/A
3MM9106WICRQUH N/A 30 mm N/A 2.165 in55 mm N/A 0.512 in13 mm N/A 2200 lbf9900 N N/A 3600 lbf16000 N N/A 25 º N/A
3MMC9106WICRQUH N/A 30 mm N/A 2.165 in55 mm N/A 0.512 in13 mm N/A 1960 lbf8810 N N/A 3600 lbf16000 N N/A 25 º N/A
2MV9106WICRQUH N/A 30 mm N/A 2.165 in55 mm N/A 0.512 in13 mm N/A 2310 lbf10300 N N/A 3770 lbf16800 N N/A 15 º N/A
3MV9106WICRQUH N/A 30 mm N/A 2.165 in55 mm N/A 0.512 in13 mm N/A 2200 lbf9900 N N/A 3600 lbf16000 N N/A 25 º N/A
2MVC9106WICRQUH N/A 30 mm N/A 2.165 in55 mm N/A 0.512 in13 mm N/A 2050 lbf9167 N N/A 3770 lbf16800 N N/A 15 º N/A
3MVC9106WICRQUH N/A 30 mm N/A 2.165 in55 mm N/A 0.512 in13 mm N/A 1960 lbf8810 N N/A 3600 lbf16000 N N/A 25 º N/A
2MM9106WICRSUM N/A 30 mm N/A 2.165 in55 mm N/A 0.512 in13 mm N/A 2310 lbf10300 N N/A 3770 lbf16800 N N/A 15 º N/A
2MMC9106WICRSUM N/A 30 mm N/A 2.165 in55 mm N/A 0.512 in13 mm N/A 2050 lbf9167 N N/A 3770 lbf16800 N N/A 15 º N/A
3MM9106WICRSUM N/A 30 mm N/A 2.165 in55 mm N/A 0.512 in13 mm N/A 2200 lbf9900 N N/A 3600 lbf16000 N N/A 25 º N/A
3MMC9106WICRSUM N/A 30 mm N/A 2.165 in55 mm N/A 0.512 in13 mm N/A 1960 lbf8810 N N/A 3600 lbf16000 N N/A 25 º N/A
2MV9106WICRSUM N/A 30 mm N/A 2.165 in55 mm N/A 0.512 in13 mm N/A 2310 lbf10300 N N/A 3770 lbf16800 N N/A 15 º N/A
3MV9106WICRSUM N/A 30 mm N/A 2.165 in55 mm N/A 0.512 in13 mm N/A 2200 lbf9900 N N/A 3600 lbf16000 N N/A 25 º N/A
2MVC9106WICRSUM N/A 30 mm N/A 2.165 in55 mm N/A 0.512 in13 mm N/A 2050 lbf9167 N N/A 3770 lbf16800 N N/A 15 º N/A
3MVC9106WICRSUM N/A 30 mm N/A 2.165 in55 mm N/A 0.512 in13 mm N/A 1960 lbf8810 N N/A 3600 lbf16000 N N/A 25 º N/A
2MM9106WICRDUM N/A 30 mm N/A 2.165 in55 mm N/A 0.512 in13 mm N/A 2310 lbf10300 N N/A 3770 lbf16800 N N/A 15 º N/A
2MMC9106WICRDUM N/A 30 mm N/A 2.165 in55 mm N/A 0.512 in13 mm N/A 2050 lbf9167 N N/A 3770 lbf16800 N N/A 15 º N/A
3051 - 3075 of 13198 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 121 122 123 124 125 »