Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
3101 - 3125 of 13198 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 121 122 123 124 125 »  
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
Width (B)

Static Radial Load Rating (C0)

Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1)

Contact Angle

CAD

3MMC9106WICRSUL N/A 30 mm N/A 2.165 in55 mm N/A 0.512 in13 mm N/A 1960 lbf8810 N N/A 3600 lbf16000 N N/A 25 º N/A
2MV9106WICRSUL N/A 30 mm N/A 2.165 in55 mm N/A 0.512 in13 mm N/A 2310 lbf10300 N N/A 3770 lbf16800 N N/A 15 º N/A
3MV9106WICRSUL N/A 30 mm N/A 2.165 in55 mm N/A 0.512 in13 mm N/A 2200 lbf9900 N N/A 3600 lbf16000 N N/A 25 º N/A
2MVC9106WICRSUL N/A 30 mm N/A 2.165 in55 mm N/A 0.512 in13 mm N/A 2050 lbf9167 N N/A 3770 lbf16800 N N/A 15 º N/A
3MVC9106WICRSUL N/A 30 mm N/A 2.165 in55 mm N/A 0.512 in13 mm N/A 1960 lbf8810 N N/A 3600 lbf16000 N N/A 25 º N/A
2MM9106WICRDUL N/A 30 mm N/A 2.165 in55 mm N/A 0.512 in13 mm N/A 2310 lbf10300 N N/A 3770 lbf16800 N N/A 15 º N/A
2MMC9106WICRDUL N/A 30 mm N/A 2.165 in55 mm N/A 0.512 in13 mm N/A 2050 lbf9167 N N/A 3770 lbf16800 N N/A 15 º N/A
3MM9106WICRDUL N/A 30 mm N/A 2.165 in55 mm N/A 0.512 in13 mm N/A 2200 lbf9900 N N/A 3600 lbf16000 N N/A 25 º N/A
3MMC9106WICRDUL N/A 30 mm N/A 2.165 in55 mm N/A 0.512 in13 mm N/A 1960 lbf8810 N N/A 3600 lbf16000 N N/A 25 º N/A
2MV9106WICRDUL N/A 30 mm N/A 2.165 in55 mm N/A 0.512 in13 mm N/A 2310 lbf10300 N N/A 3770 lbf16800 N N/A 15 º N/A
3MV9106WICRDUL N/A 30 mm N/A 2.165 in55 mm N/A 0.512 in13 mm N/A 2200 lbf9900 N N/A 3600 lbf16000 N N/A 25 º N/A
2MVC9106WICRDUL N/A 30 mm N/A 2.165 in55 mm N/A 0.512 in13 mm N/A 2050 lbf9167 N N/A 3770 lbf16800 N N/A 15 º N/A
3MVC9106WICRDUL N/A 30 mm N/A 2.165 in55 mm N/A 0.512 in13 mm N/A 1960 lbf8810 N N/A 3600 lbf16000 N N/A 25 º N/A
2MM9106WICRTUL N/A 30 mm N/A 2.165 in55 mm N/A 0.512 in13 mm N/A 2310 lbf10300 N N/A 3770 lbf16800 N N/A 15 º N/A
2MMC9106WICRTUL N/A 30 mm N/A 2.165 in55 mm N/A 0.512 in13 mm N/A 2050 lbf9167 N N/A 3770 lbf16800 N N/A 15 º N/A
3MM9106WICRTUL N/A 30 mm N/A 2.165 in55 mm N/A 0.512 in13 mm N/A 2200 lbf9900 N N/A 3600 lbf16000 N N/A 25 º N/A
3MMC9106WICRTUL N/A 30 mm N/A 2.165 in55 mm N/A 0.512 in13 mm N/A 1960 lbf8810 N N/A 3600 lbf16000 N N/A 25 º N/A
2MV9106WICRTUL N/A 30 mm N/A 2.165 in55 mm N/A 0.512 in13 mm N/A 2310 lbf10300 N N/A 3770 lbf16800 N N/A 15 º N/A
3MV9106WICRTUL N/A 30 mm N/A 2.165 in55 mm N/A 0.512 in13 mm N/A 2200 lbf9900 N N/A 3600 lbf16000 N N/A 25 º N/A
2MVC9106WICRTUL N/A 30 mm N/A 2.165 in55 mm N/A 0.512 in13 mm N/A 2050 lbf9167 N N/A 3770 lbf16800 N N/A 15 º N/A
3MVC9106WICRTUL N/A 30 mm N/A 2.165 in55 mm N/A 0.512 in13 mm N/A 1960 lbf8810 N N/A 3600 lbf16000 N N/A 25 º N/A
2MM9106WICRQUL N/A 30 mm N/A 2.165 in55 mm N/A 0.512 in13 mm N/A 2310 lbf10300 N N/A 3770 lbf16800 N N/A 15 º N/A
2MMC9106WICRQUL N/A 30 mm N/A 2.165 in55 mm N/A 0.512 in13 mm N/A 2050 lbf9167 N N/A 3770 lbf16800 N N/A 15 º N/A
3MM9106WICRQUL N/A 30 mm N/A 2.165 in55 mm N/A 0.512 in13 mm N/A 2200 lbf9900 N N/A 3600 lbf16000 N N/A 25 º N/A
3MMC9106WICRQUL N/A 30 mm N/A 2.165 in55 mm N/A 0.512 in13 mm N/A 1960 lbf8810 N N/A 3600 lbf16000 N N/A 25 º N/A
3101 - 3125 of 13198 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 121 122 123 124 125 »