Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
3126 - 3150 of 13198 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 126 127 128 129 130 »  
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
Width (B)

Static Radial Load Rating (C0)

Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1)

Contact Angle

CAD

2MV9106WICRQUL N/A 30 mm N/A 2.165 in55 mm N/A 0.512 in13 mm N/A 2310 lbf10300 N N/A 3770 lbf16800 N N/A 15 º N/A
3MV9106WICRQUL N/A 30 mm N/A 2.165 in55 mm N/A 0.512 in13 mm N/A 2200 lbf9900 N N/A 3600 lbf16000 N N/A 25 º N/A
2MVC9106WICRQUL N/A 30 mm N/A 2.165 in55 mm N/A 0.512 in13 mm N/A 2050 lbf9167 N N/A 3770 lbf16800 N N/A 15 º N/A
3MVC9106WICRQUL N/A 30 mm N/A 2.165 in55 mm N/A 0.512 in13 mm N/A 1960 lbf8810 N N/A 3600 lbf16000 N N/A 25 º N/A
3MMC9106WI QUL N/A 30 mm N/A 2.165 in55 mm N/A 0.512 in13 mm N/A 1960 lbf8810 N N/A 3600 lbf16000 N N/A 25 º N/A
3MM9106WI QULFS934 N/A 30 mm N/A 2.165 in55 mm N/A 0.512 in13 mm N/A 2200 lbf9900 N N/A 3600 lbf16000 N N/A 25 º N/A
3MM9106WI QUL N/A 30 mm N/A 2.165 in55 mm N/A 0.512 in13 mm N/A 2200 lbf9900 N N/A 3600 lbf16000 N N/A 25 º N/A
3MM9106WI DUL N/A 30 mm N/A 2.165 in55 mm N/A 0.512 in13 mm N/A 2200 lbf9900 N N/A 3600 lbf16000 N N/A 25 º N/A
2MMC9106WIDULFS934 N/A 30 mm N/A 2.165 in55 mm N/A 0.512 in13 mm N/A 2050 lbf9167 N N/A 3770 lbf16800 N N/A 15 º N/A
2MMC9106WI QUL N/A 30 mm N/A 2.165 in55 mm N/A 0.512 in13 mm N/A 2050 lbf9167 N N/A 3770 lbf16800 N N/A 15 º N/A
2MM9106WIDULFS637 N/A 30 mm N/A 2.165 in55 mm N/A 0.512 in13 mm N/A 2310 lbf10300 N N/A 3770 lbf16800 N N/A 15 º N/A
2MM9106WI TUM N/A 30 mm N/A 2.165 in55 mm N/A 0.512 in13 mm N/A 2310 lbf10300 N N/A 3770 lbf16800 N N/A 15 º N/A
2MM9106WI TUH N/A 30 mm N/A 2.165 in55 mm N/A 0.512 in13 mm N/A 2310 lbf10300 N N/A 3770 lbf16800 N N/A 15 º N/A
2MM9106WI SULFS545 N/A 30 mm N/A 2.165 in55 mm N/A 0.512 in13 mm N/A 2310 lbf10300 N N/A 3770 lbf16800 N N/A 15 º N/A
2MM9106WI SUL N/A 30 mm N/A 2.165 in55 mm N/A 0.512 in13 mm N/A 2310 lbf10300 N N/A 3770 lbf16800 N N/A 15 º N/A
2MM9106WI QULFS934 N/A 30 mm N/A 2.165 in55 mm N/A 0.512 in13 mm N/A 2310 lbf10300 N N/A 3770 lbf16800 N N/A 15 º N/A
2MM9106WI DUM N/A 30 mm N/A 2.165 in55 mm N/A 0.512 in13 mm N/A 2310 lbf10300 N N/A 3770 lbf16800 N N/A 15 º N/A
2MM9106WI DULFS934 N/A 30 mm N/A 2.165 in55 mm N/A 0.512 in13 mm N/A 2310 lbf10300 N N/A 3770 lbf16800 N N/A 15 º N/A
2MM9106WI DUL N/A 30 mm N/A 2.165 in55 mm N/A 0.512 in13 mm N/A 2310 lbf10300 N N/A 3770 lbf16800 N N/A 15 º N/A
2MMV9106HXCRDUX N/A 30 mm N/A 2.1654 in55 mm N/A 0.5118 in13 mm N/A 2050 lbf9167 N N/A 3770 lbf16800 N N/A 15 º N/A
2MMV9106HXCRQUX N/A 30 mm N/A 2.1654 in55 mm N/A 0.5118 in13 mm N/A 2050 lbf9167 N N/A 3770 lbf16800 N N/A 15 º N/A
2MMV9106HXCRSUX N/A 30 mm N/A 2.1654 in55 mm N/A 0.5118 in13 mm N/A 2050 lbf9167 N N/A 3770 lbf16800 N N/A 15 º N/A
2MMV9106HXCRTUX N/A 30 mm N/A 2.1654 in55 mm N/A 0.5118 in13 mm N/A 2050 lbf9167 N N/A 3770 lbf16800 N N/A 15 º N/A
2MMVC9106HXCRDUX N/A 30 mm N/A 2.1654 in55 mm N/A 0.5118 in13 mm N/A 2050 lbf9167 N N/A 3770 lbf16800 N N/A 15 º N/A
2MMVC9106HXCRQUX N/A 30 mm N/A 2.1654 in55 mm N/A 0.5118 in13 mm N/A 2050 lbf9167 N N/A 3770 lbf16800 N N/A 15 º N/A
3126 - 3150 of 13198 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 126 127 128 129 130 »