Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
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
Bore (d) |
O.D. (D) |
Width (B) |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Contact Angle |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2MVC9100WICRTUL | N/A 10 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 0.315 in8 mm | N/A 436 lbf1960 N | N/A 1210 lbf5410 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MV9100WICRTUL | N/A 10 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 0.315 in8 mm | N/A 480 lbf2140 N | N/A 1190 lbf5300 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MVC9100WICRTUL | N/A 10 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 0.315 in8 mm | N/A 430 lbf1870 N | N/A 1190 lbf5300 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM9100WICRTUL | N/A 10 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 0.315 in8 mm | N/A 490 lbf2200 N | N/A 1210 lbf5410 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC9100WICRTUL | N/A 10 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 0.315 in8 mm | N/A 436 lbf1960 N | N/A 1210 lbf5410 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MM9100WICRTUL | N/A 10 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 0.315 in8 mm | N/A 480 lbf2140 N | N/A 1190 lbf5300 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC9100WICRTUL | N/A 10 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 0.315 in8 mm | N/A 430 lbf1870 N | N/A 1190 lbf5300 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MV9100WICRQUL | N/A 10 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 0.315 in8 mm | N/A 490 lbf2200 N | N/A 1210 lbf5410 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MVC9100WICRQUL | N/A 10 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 0.315 in8 mm | N/A 436 lbf1960 N | N/A 1210 lbf5410 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MV9100WICRQUL | N/A 10 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 0.315 in8 mm | N/A 480 lbf2140 N | N/A 1190 lbf5300 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MVC9100WICRQUL | N/A 10 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 0.315 in8 mm | N/A 430 lbf1870 N | N/A 1190 lbf5300 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM9100WICRQUL | N/A 10 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 0.315 in8 mm | N/A 490 lbf2200 N | N/A 1210 lbf5410 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC9100WICRQUL | N/A 10 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 0.315 in8 mm | N/A 436 lbf1960 N | N/A 1210 lbf5410 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MM9100WICRQUL | N/A 10 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 0.315 in8 mm | N/A 480 lbf2140 N | N/A 1190 lbf5300 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC9100WICRQUL | N/A 10 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 0.315 in8 mm | N/A 430 lbf1870 N | N/A 1190 lbf5300 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MM9100WI DUL | N/A 10 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 0.315 in8 mm | N/A 480 lbf2140 N | N/A 1190 lbf5300 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MM9100WI DUH | N/A 10 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 0.315 in8 mm | N/A 480 lbf2140 N | N/A 1190 lbf5300 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM9100WI DUM | N/A 10 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 0.315 in8 mm | N/A 490 lbf2200 N | N/A 1210 lbf5410 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MV200WICRSUH | N/A 10 mm | N/A 1.181 in30 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 660 lbf2900 N | N/A 1600 lbf7100 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MVC200WICRSUH | N/A 10 mm | N/A 1.181 in30 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 590 lbf2610 N | N/A 1600 lbf7100 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MV200WICRSUH | N/A 10 mm | N/A 1.181 in30 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 640 lbf2800 N | N/A 1550 lbf6900 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MVC200WICRSUH | N/A 10 mm | N/A 1.181 in30 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 570 lbf2540 N | N/A 1550 lbf6900 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM200WICRSUH | N/A 10 mm | N/A 1.181 in30 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 660 lbf2900 N | N/A 1600 lbf7100 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC200WICRSUH | N/A 10 mm | N/A 1.181 in30 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 590 lbf2610 N | N/A 1600 lbf7100 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MMC200WICRSUH | N/A 10 mm | N/A 1.181 in30 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 570 lbf2540 N | N/A 1550 lbf6900 N | N/A 25 º |
N/A
|