Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
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
Bore (d) |
O.D. (D) |
Width (B) |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Contact Angle |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3MMV9106HXVVQULFS934 | N/A 30 mm | N/A 2.1654 in55 mm | N/A 0.5118 in13 mm | N/A 1960 lbf8810 N | N/A 3600 lbf16000 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMV9106HXVVQUMFS934 | N/A 30 mm | N/A 2.1654 in55 mm | N/A 0.5118 in13 mm | N/A 1960 lbf8810 N | N/A 3600 lbf16000 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMV9106HXVVQUXFS934 | N/A 30 mm | N/A 2.1654 in55 mm | N/A 0.5118 in13 mm | N/A 1960 lbf8810 N | N/A 3600 lbf16000 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMV9106HXVVSUHFS934 | N/A 30 mm | N/A 2.1654 in55 mm | N/A 0.5118 in13 mm | N/A 1960 lbf8810 N | N/A 3600 lbf16000 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMV9106HXVVSULFS934 | N/A 30 mm | N/A 2.1654 in55 mm | N/A 0.5118 in13 mm | N/A 1960 lbf8810 N | N/A 3600 lbf16000 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMV9106HXVVSUXFS934 | N/A 30 mm | N/A 2.1654 in55 mm | N/A 0.5118 in13 mm | N/A 1960 lbf8810 N | N/A 3600 lbf16000 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMV9106HXVVTUHFS934 | N/A 30 mm | N/A 2.1654 in55 mm | N/A 0.5118 in13 mm | N/A 1960 lbf8810 N | N/A 3600 lbf16000 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMV9106HXVVTULFS934 | N/A 30 mm | N/A 2.1654 in55 mm | N/A 0.5118 in13 mm | N/A 1960 lbf8810 N | N/A 3600 lbf16000 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMV9106HXVVTUMFS934 | N/A 30 mm | N/A 2.1654 in55 mm | N/A 0.5118 in13 mm | N/A 1960 lbf8810 N | N/A 3600 lbf16000 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMV9106HXVVTUXFS934 | N/A 30 mm | N/A 2.1654 in55 mm | N/A 0.5118 in13 mm | N/A 1960 lbf8810 N | N/A 3600 lbf16000 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9106HXVVDUHFS934 | N/A 30 mm | N/A 2.1654 in55 mm | N/A 0.5118 in13 mm | N/A 1960 lbf8810 N | N/A 3600 lbf16000 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9106HXVVDULFS637 | N/A 30 mm | N/A 2.1654 in55 mm | N/A 0.5118 in13 mm | N/A 1960 lbf8810 N | N/A 3600 lbf16000 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9106HXVVDULFS934 | N/A 30 mm | N/A 2.1654 in55 mm | N/A 0.5118 in13 mm | N/A 1960 lbf8810 N | N/A 3600 lbf16000 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9106HXVVDUMFS934 | N/A 30 mm | N/A 2.1654 in55 mm | N/A 0.5118 in13 mm | N/A 1960 lbf8810 N | N/A 3600 lbf16000 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9106HXVVDUXFS934 | N/A 30 mm | N/A 2.1654 in55 mm | N/A 0.5118 in13 mm | N/A 1960 lbf8810 N | N/A 3600 lbf16000 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9106HXVVQUHFS934 | N/A 30 mm | N/A 2.1654 in55 mm | N/A 0.5118 in13 mm | N/A 1960 lbf8810 N | N/A 3600 lbf16000 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9106HXVVQULFS934 | N/A 30 mm | N/A 2.1654 in55 mm | N/A 0.5118 in13 mm | N/A 1960 lbf8810 N | N/A 3600 lbf16000 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9106HXVVQUMFS934 | N/A 30 mm | N/A 2.1654 in55 mm | N/A 0.5118 in13 mm | N/A 1960 lbf8810 N | N/A 3600 lbf16000 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9106HXVVQUXFS934 | N/A 30 mm | N/A 2.1654 in55 mm | N/A 0.5118 in13 mm | N/A 1960 lbf8810 N | N/A 3600 lbf16000 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9106HXVVSUHFS934 | N/A 30 mm | N/A 2.1654 in55 mm | N/A 0.5118 in13 mm | N/A 1960 lbf8810 N | N/A 3600 lbf16000 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9106HXVVSULFS934 | N/A 30 mm | N/A 2.1654 in55 mm | N/A 0.5118 in13 mm | N/A 1960 lbf8810 N | N/A 3600 lbf16000 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9106HXVVSUMFS934 | N/A 30 mm | N/A 2.1654 in55 mm | N/A 0.5118 in13 mm | N/A 1960 lbf8810 N | N/A 3600 lbf16000 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9106HXVVSUXFS934 | N/A 30 mm | N/A 2.1654 in55 mm | N/A 0.5118 in13 mm | N/A 1960 lbf8810 N | N/A 3600 lbf16000 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9106HXVVTUHFS934 | N/A 30 mm | N/A 2.1654 in55 mm | N/A 0.5118 in13 mm | N/A 1960 lbf8810 N | N/A 3600 lbf16000 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9106HXVVTULFS934 | N/A 30 mm | N/A 2.1654 in55 mm | N/A 0.5118 in13 mm | N/A 1960 lbf8810 N | N/A 3600 lbf16000 N | N/A 25 º |
N/A
|