Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
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
Bore (d) |
O.D. (D) |
Width (B) |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Contact Angle |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3MMVC9106HXVVTUMFS934 | N/A 30 mm | N/A 2.1654 in55 mm | N/A 0.5118 in13 mm | N/A 1960 lbf8810 N | N/A 3600 lbf16000 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9106HXVVTUXFS934 | N/A 30 mm | N/A 2.1654 in55 mm | N/A 0.5118 in13 mm | N/A 1960 lbf8810 N | N/A 3600 lbf16000 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MV9106WIPRLDUH | N/A 30 mm | N/A 2.1654 in55 mm | N/A 0.5118 in13 mm | N/A 2200 lbf9900 N | N/A 3600 lbf16000 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MV9106WIPRLQUH | N/A 30 mm | N/A 2.1654 in55 mm | N/A 0.5118 in13 mm | N/A 2200 lbf9900 N | N/A 3600 lbf16000 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MV9106WIPRLQUL | N/A 30 mm | N/A 2.1654 in55 mm | N/A 0.5118 in13 mm | N/A 2200 lbf9900 N | N/A 3600 lbf16000 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MV9106WIPRLQUM | N/A 30 mm | N/A 2.1654 in55 mm | N/A 0.5118 in13 mm | N/A 2200 lbf9900 N | N/A 3600 lbf16000 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MV9106WIPRLSUH | N/A 30 mm | N/A 2.1654 in55 mm | N/A 0.5118 in13 mm | N/A 2200 lbf9900 N | N/A 3600 lbf16000 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MV9106WIPRLTUH | N/A 30 mm | N/A 2.1654 in55 mm | N/A 0.5118 in13 mm | N/A 2200 lbf9900 N | N/A 3600 lbf16000 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MV9106WIPRLTUM | N/A 30 mm | N/A 2.1654 in55 mm | N/A 0.5118 in13 mm | N/A 2200 lbf9900 N | N/A 3600 lbf16000 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMV9106WIMBRSUM | N/A 30 mm | N/A 2.1654 in55 mm | N/A 0.5118 in13 mm | N/A 1960 lbf8810 N | N/A 3600 lbf16000 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM206WICRDULFS934 | N/A 30 mm | N/A 2.4409 in62 mm | N/A 0.6299 in16 mm | N/A 3310 lbf14700 N | N/A 5740 lbf25500 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MM206WICRDUMFS893 | N/A 30 mm | N/A 2.4409 in62 mm | N/A 0.6299 in16 mm | N/A 3310 lbf14700 N | N/A 5740 lbf25500 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MV206WIPRLDUL | N/A 30 mm | N/A 2.4409 in62 mm | N/A 0.6299 in16 mm | N/A 3310 lbf14700 N | N/A 5740 lbf25500 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MV206WIPRLDUM | N/A 30 mm | N/A 2.4409 in62 mm | N/A 0.6299 in16 mm | N/A 3310 lbf14700 N | N/A 5740 lbf25500 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MV206WIPRLSUL | N/A 30 mm | N/A 2.4409 in62 mm | N/A 0.6299 in16 mm | N/A 3310 lbf14700 N | N/A 5740 lbf25500 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MV206WIPRLSUM | N/A 30 mm | N/A 2.4409 in62 mm | N/A 0.6299 in16 mm | N/A 3310 lbf14700 N | N/A 5740 lbf25500 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MM206WICRDULFS637 | N/A 30 mm | N/A 2.4409 in62 mm | N/A 0.6299 in16 mm | N/A 3150 lbf14000 N | N/A 5490 lbf24400 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MM206WICRDUMFS637 | N/A 30 mm | N/A 2.4409 in62 mm | N/A 0.6299 in16 mm | N/A 3150 lbf14000 N | N/A 5490 lbf24400 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MV206WIPRLDUL | N/A 30 mm | N/A 2.4409 in62 mm | N/A 0.6299 in16 mm | N/A 3150 lbf14000 N | N/A 5490 lbf24400 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MV206WIPRLDUM | N/A 30 mm | N/A 2.4409 in62 mm | N/A 0.6299 in16 mm | N/A 3150 lbf14000 N | N/A 5490 lbf24400 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MV206WIPRLSUL | N/A 30 mm | N/A 2.4409 in62 mm | N/A 0.6299 in16 mm | N/A 3150 lbf14000 N | N/A 5490 lbf24400 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MV206WIPRLSUM | N/A 30 mm | N/A 2.4409 in62 mm | N/A 0.6299 in16 mm | N/A 3150 lbf14000 N | N/A 5490 lbf24400 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM206WICR | N/A 30 mm | N/A 2.4409 in62 mm | N/A 0.6299 in16 mm | N/A 3310 lbf14700 N | N/A 5740 lbf25500 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MV206WIPRLDUH | N/A 30 mm | N/A 2.4409 in62 mm | N/A 0.6299 in16 mm | N/A 3310 lbf14700 N | N/A 5740 lbf25500 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MV206WIPRLQUH | N/A 30 mm | N/A 2.4409 in62 mm | N/A 0.6299 in16 mm | N/A 3310 lbf14700 N | N/A 5740 lbf25500 N | N/A 15 º |
N/A
|