Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
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
Bore (d) |
O.D. (D) |
Width (B) |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Contact Angle |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2MV206WICRQUM | N/A 30 mm | N/A 2.441 in62 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 3310 lbf14700 N | N/A 5740 lbf25500 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MV206WICRQUM | N/A 30 mm | N/A 2.441 in62 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 3150 lbf14000 N | N/A 5490 lbf24400 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MVC206WICRQUM | N/A 30 mm | N/A 2.441 in62 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 2940 lbf13100 N | N/A 5740 lbf25500 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MVC206WICRQUM | N/A 30 mm | N/A 2.441 in62 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 2810 lbf12500 N | N/A 5490 lbf24400 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM206WICRSUL | N/A 30 mm | N/A 2.441 in62 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 3310 lbf14700 N | N/A 5740 lbf25500 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC206WICRSUL | N/A 30 mm | N/A 2.441 in62 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 2940 lbf13100 N | N/A 5740 lbf25500 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MMC206WICRSUL | N/A 30 mm | N/A 2.441 in62 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 2810 lbf12500 N | N/A 5490 lbf24400 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MM206WICRSUL | N/A 30 mm | N/A 2.441 in62 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 3150 lbf14000 N | N/A 5490 lbf24400 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MV206WICRSUL | N/A 30 mm | N/A 2.441 in62 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 3310 lbf14700 N | N/A 5740 lbf25500 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MV206WICRSUL | N/A 30 mm | N/A 2.441 in62 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 3150 lbf14000 N | N/A 5490 lbf24400 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MVC206WICRSUL | N/A 30 mm | N/A 2.441 in62 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 2940 lbf13100 N | N/A 5740 lbf25500 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MVC206WICRSUL | N/A 30 mm | N/A 2.441 in62 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 2810 lbf12500 N | N/A 5490 lbf24400 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM206WICRDUL | N/A 30 mm | N/A 2.441 in62 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 3310 lbf14700 N | N/A 5740 lbf25500 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC206WICRDUL | N/A 30 mm | N/A 2.441 in62 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 2940 lbf13100 N | N/A 5740 lbf25500 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MMC206WICRDUL | N/A 30 mm | N/A 2.441 in62 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 2810 lbf12500 N | N/A 5490 lbf24400 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MM206WICRDUL | N/A 30 mm | N/A 2.441 in62 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 3150 lbf14000 N | N/A 5490 lbf24400 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MV206WICRDUL | N/A 30 mm | N/A 2.441 in62 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 3310 lbf14700 N | N/A 5740 lbf25500 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MV206WICRDUL | N/A 30 mm | N/A 2.441 in62 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 3150 lbf14000 N | N/A 5490 lbf24400 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MVC206WICRDUL | N/A 30 mm | N/A 2.441 in62 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 2940 lbf13100 N | N/A 5740 lbf25500 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MVC206WICRDUL | N/A 30 mm | N/A 2.441 in62 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 2810 lbf12500 N | N/A 5490 lbf24400 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM206WICRTUL | N/A 30 mm | N/A 2.441 in62 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 3310 lbf14700 N | N/A 5740 lbf25500 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC206WICRTUL | N/A 30 mm | N/A 2.441 in62 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 2940 lbf13100 N | N/A 5740 lbf25500 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MMC206WICRTUL | N/A 30 mm | N/A 2.441 in62 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 2810 lbf12500 N | N/A 5490 lbf24400 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MM206WICRTUL | N/A 30 mm | N/A 2.441 in62 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 3150 lbf14000 N | N/A 5490 lbf24400 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MV206WICRTUL | N/A 30 mm | N/A 2.441 in62 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 3310 lbf14700 N | N/A 5740 lbf25500 N | N/A 15 º |
N/A
|