Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
3376 - 3400 of 13198 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 136 137 138 139 140 »  
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
Width (B)

Static Radial Load Rating (C0)

Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1)

Contact Angle

CAD

3MV206WICRTUL N/A 30 mm N/A 2.441 in62 mm N/A 0.63 in16 mm N/A 3150 lbf14000 N N/A 5490 lbf24400 N N/A 25 º N/A
2MVC206WICRTUL N/A 30 mm N/A 2.441 in62 mm N/A 0.63 in16 mm N/A 2940 lbf13100 N N/A 5740 lbf25500 N N/A 15 º N/A
3MVC206WICRTUL N/A 30 mm N/A 2.441 in62 mm N/A 0.63 in16 mm N/A 2810 lbf12500 N N/A 5490 lbf24400 N N/A 25 º N/A
2MM206WICRQUL N/A 30 mm N/A 2.441 in62 mm N/A 0.63 in16 mm N/A 3310 lbf14700 N N/A 5740 lbf25500 N N/A 15 º N/A
2MMC206WICRQUL N/A 30 mm N/A 2.441 in62 mm N/A 0.63 in16 mm N/A 2940 lbf13100 N N/A 5740 lbf25500 N N/A 15 º N/A
3MMC206WICRQUL N/A 30 mm N/A 2.441 in62 mm N/A 0.63 in16 mm N/A 2810 lbf12500 N N/A 5490 lbf24400 N N/A 25 º N/A
3MM206WICRQUL N/A 30 mm N/A 2.441 in62 mm N/A 0.63 in16 mm N/A 3150 lbf14000 N N/A 5490 lbf24400 N N/A 25 º N/A
2MV206WICRQUL N/A 30 mm N/A 2.441 in62 mm N/A 0.63 in16 mm N/A 3310 lbf14700 N N/A 5740 lbf25500 N N/A 15 º N/A
3MV206WICRQUL N/A 30 mm N/A 2.441 in62 mm N/A 0.63 in16 mm N/A 3150 lbf14000 N N/A 5490 lbf24400 N N/A 25 º N/A
2MVC206WICRQUL N/A 30 mm N/A 2.441 in62 mm N/A 0.63 in16 mm N/A 2940 lbf13100 N N/A 5740 lbf25500 N N/A 15 º N/A
3MVC206WICRQUL N/A 30 mm N/A 2.441 in62 mm N/A 0.63 in16 mm N/A 2810 lbf12500 N N/A 5490 lbf24400 N N/A 25 º N/A
3MM206WI TUM N/A 30 mm N/A 2.441 in62 mm N/A 0.63 in16 mm N/A 3150 lbf14000 N N/A 5490 lbf24400 N N/A 25 º N/A
3MM206WI TUL N/A 30 mm N/A 2.441 in62 mm N/A 0.63 in16 mm N/A 3150 lbf14000 N N/A 5490 lbf24400 N N/A 25 º N/A
3MM206WI SUM N/A 30 mm N/A 2.441 in62 mm N/A 0.63 in16 mm N/A 3150 lbf14000 N N/A 5490 lbf24400 N N/A 25 º N/A
2MM206WICRQULFS637 N/A 30 mm N/A 2.441 in62 mm N/A 0.63 in16 mm N/A 3310 lbf14700 N N/A 5740 lbf25500 N N/A 15 º N/A
2MM206WI DULFS934 N/A 30 mm N/A 2.441 in62 mm N/A 0.63 in16 mm N/A 3310 lbf14700 N N/A 5740 lbf25500 N N/A 15 º N/A
2MM206WICRDULFS637 N/A 30 mm N/A 2.441 in62 mm N/A 0.63 in16 mm N/A 3310 lbf14700 N N/A 5740 lbf25500 N N/A 15 º N/A
2MM306WICR N/A 30 mm N/A 2.8346 in72 mm N/A 0.748 in19 mm N/A 4990 lbf22200 N N/A 9270 lbf34120 N N/A 15 º N/A
2MMC306WICR N/A 30 mm N/A 2.8346 in72 mm N/A 0.748 in19 mm N/A 4440 lbf19800 N N/A 9270 lbf34120 N N/A 15 º N/A
3MM306WICR N/A 30 mm N/A 2.8346 in72 mm N/A 0.748 in19 mm N/A 4820 lbf21500 N N/A 8960 lbf39900 N N/A 25 º N/A
2MM306WIMBRSUL N/A 30 mm N/A 2.8346 in72 mm N/A 0.748 in19 mm N/A 4990 lbf22200 N N/A 9270 lbf34120 N N/A 15 º N/A
2MM306WICRSUH N/A 30 mm N/A 2.835 in72 mm N/A 0.748 in19 mm N/A 4990 lbf22200 N N/A 9270 lbf34120 N N/A 15 º N/A
2MMC306WICRSUH N/A 30 mm N/A 2.835 in72 mm N/A 0.748 in19 mm N/A 4440 lbf19800 N N/A 9270 lbf34120 N N/A 15 º N/A
3MM306WICRSUH N/A 30 mm N/A 2.835 in72 mm N/A 0.748 in19 mm N/A 4820 lbf21500 N N/A 8960 lbf39900 N N/A 25 º N/A
3MMC306WICRSUH N/A 30 mm N/A 2.835 in72 mm N/A 0.748 in19 mm N/A 4290 lbf19100 N N/A 8960 lbf39900 N N/A 25 º N/A
3376 - 3400 of 13198 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 136 137 138 139 140 »