Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
3476 - 3500 of 13198 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 136 137 138 139 140 »  
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
Width (B)

Static Radial Load Rating (C0)

Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1)

Contact Angle

CAD

2MV9307WICRQUH N/A 35 mm N/A 2.165 in55 mm N/A 0.394 in10 mm N/A 2030 lbf9020 N N/A 2830 lbf12600 N N/A 15 º N/A
2MVC9307WICRQUH N/A 35 mm N/A 2.165 in55 mm N/A 0.394 in10 mm N/A 1800 lbf8020 N N/A 2830 lbf12600 N N/A 15 º N/A
3MV9307WICRQUH N/A 35 mm N/A 2.165 in55 mm N/A 0.394 in10 mm N/A 1920 lbf8530 N N/A 2680 lbf11600 N N/A 25 º N/A
3MVC9307WICRQUH N/A 35 mm N/A 2.165 in55 mm N/A 0.394 in10 mm N/A 1710 lbf7590 N N/A 2680 lbf11600 N N/A 25 º N/A
2MM9307WICRSUM N/A 35 mm N/A 2.165 in55 mm N/A 0.394 in10 mm N/A 2030 lbf9020 N N/A 2830 lbf12600 N N/A 15 º N/A
2MMC9307WICRSUM N/A 35 mm N/A 2.165 in55 mm N/A 0.394 in10 mm N/A 1800 lbf8020 N N/A 2830 lbf12600 N N/A 15 º N/A
3MM9307WICRSUM N/A 35 mm N/A 2.165 in55 mm N/A 0.394 in10 mm N/A 1920 lbf8530 N N/A 2680 lbf11600 N N/A 25 º N/A
3MMC9307WICRSUM N/A 35 mm N/A 2.165 in55 mm N/A 0.394 in10 mm N/A 1710 lbf7590 N N/A 2680 lbf11600 N N/A 25 º N/A
2MV9307WICRSUM N/A 35 mm N/A 2.165 in55 mm N/A 0.394 in10 mm N/A 2030 lbf9020 N N/A 2830 lbf12600 N N/A 15 º N/A
2MVC9307WICRSUM N/A 35 mm N/A 2.165 in55 mm N/A 0.394 in10 mm N/A 1800 lbf8020 N N/A 2830 lbf12600 N N/A 15 º N/A
3MV9307WICRSUM N/A 35 mm N/A 2.165 in55 mm N/A 0.394 in10 mm N/A 1920 lbf8530 N N/A 2680 lbf11600 N N/A 25 º N/A
3MVC9307WICRSUM N/A 35 mm N/A 2.165 in55 mm N/A 0.394 in10 mm N/A 1710 lbf7590 N N/A 2680 lbf11600 N N/A 25 º N/A
2MM9307WICRDUM N/A 35 mm N/A 2.165 in55 mm N/A 0.394 in10 mm N/A 2030 lbf9020 N N/A 2830 lbf12600 N N/A 15 º N/A
2MMC9307WICRDUM N/A 35 mm N/A 2.165 in55 mm N/A 0.394 in10 mm N/A 1800 lbf8020 N N/A 2830 lbf12600 N N/A 15 º N/A
3MM9307WICRDUM N/A 35 mm N/A 2.165 in55 mm N/A 0.394 in10 mm N/A 1920 lbf8530 N N/A 2680 lbf11600 N N/A 25 º N/A
3MMC9307WICRDUM N/A 35 mm N/A 2.165 in55 mm N/A 0.394 in10 mm N/A 1710 lbf7590 N N/A 2680 lbf11600 N N/A 25 º N/A
2MV9307WICRDUM N/A 35 mm N/A 2.165 in55 mm N/A 0.394 in10 mm N/A 2030 lbf9020 N N/A 2830 lbf12600 N N/A 15 º N/A
2MVC9307WICRDUM N/A 35 mm N/A 2.165 in55 mm N/A 0.394 in10 mm N/A 1800 lbf8020 N N/A 2830 lbf12600 N N/A 15 º N/A
3MV9307WICRDUM N/A 35 mm N/A 2.165 in55 mm N/A 0.394 in10 mm N/A 1920 lbf8530 N N/A 2680 lbf11600 N N/A 25 º N/A
3MVC9307WICRDUM N/A 35 mm N/A 2.165 in55 mm N/A 0.394 in10 mm N/A 1710 lbf7590 N N/A 2680 lbf11600 N N/A 25 º N/A
2MM9307WICRTUM N/A 35 mm N/A 2.165 in55 mm N/A 0.394 in10 mm N/A 2030 lbf9020 N N/A 2830 lbf12600 N N/A 15 º N/A
2MMC9307WICRTUM N/A 35 mm N/A 2.165 in55 mm N/A 0.394 in10 mm N/A 1800 lbf8020 N N/A 2830 lbf12600 N N/A 15 º N/A
3MM9307WICRTUM N/A 35 mm N/A 2.165 in55 mm N/A 0.394 in10 mm N/A 1920 lbf8530 N N/A 2680 lbf11600 N N/A 25 º N/A
3MMC9307WICRTUM N/A 35 mm N/A 2.165 in55 mm N/A 0.394 in10 mm N/A 1710 lbf7590 N N/A 2680 lbf11600 N N/A 25 º N/A
2MV9307WICRTUM N/A 35 mm N/A 2.165 in55 mm N/A 0.394 in10 mm N/A 2030 lbf9020 N N/A 2830 lbf12600 N N/A 15 º N/A
3476 - 3500 of 13198 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 136 137 138 139 140 »