Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
3551 - 3575 of 13198 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 141 142 143 144 145 »  
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
Width (B)

Static Radial Load Rating (C0)

Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1)

Contact Angle

CAD

3MM9307WICRQUX N/A 35 mm N/A 2.165 in55 mm N/A 0.394 in10 mm N/A 1920 lbf8530 N N/A 2680 lbf11600 N N/A 25 º N/A
3MM9307WICRDUX N/A 35 mm N/A 2.165 in55 mm N/A 0.394 in10 mm N/A 1920 lbf8530 N N/A 2680 lbf11600 N N/A 25 º N/A
3MM9307WI TUM N/A 35 mm N/A 2.165 in55 mm N/A 0.394 in10 mm N/A 1920 lbf8530 N N/A 2680 lbf11600 N N/A 25 º N/A
3MM9307WI TUL N/A 35 mm N/A 2.165 in55 mm N/A 0.394 in10 mm N/A 1920 lbf8530 N N/A 2680 lbf11600 N N/A 25 º N/A
3MM9307WI SUM N/A 35 mm N/A 2.165 in55 mm N/A 0.394 in10 mm N/A 1920 lbf8530 N N/A 2680 lbf11600 N N/A 25 º N/A
3MM9307WI QUL N/A 35 mm N/A 2.165 in55 mm N/A 0.394 in10 mm N/A 1920 lbf8530 N N/A 2680 lbf11600 N N/A 25 º N/A
3MM9307WI DUM N/A 35 mm N/A 2.165 in55 mm N/A 0.394 in10 mm N/A 1920 lbf8530 N N/A 2680 lbf11600 N N/A 25 º N/A
2MMC9307WI DUL N/A 35 mm N/A 2.165 in55 mm N/A 0.394 in10 mm N/A 1800 lbf8020 N N/A 2830 lbf12600 N N/A 15 º N/A
2MM9307WI TUL N/A 35 mm N/A 2.165 in55 mm N/A 0.394 in10 mm N/A 2030 lbf9020 N N/A 2830 lbf12600 N N/A 15 º N/A
2MM9307WI SULFS934 N/A 35 mm N/A 2.165 in55 mm N/A 0.394 in10 mm N/A 2030 lbf9020 N N/A 2830 lbf12600 N N/A 15 º N/A
2MM9307WI DUL N/A 35 mm N/A 2.165 in55 mm N/A 0.394 in10 mm N/A 2030 lbf9020 N N/A 2830 lbf12600 N N/A 15 º N/A
3MMC9307WICRDUX N/A 35 mm N/A 2.1654 in55 mm N/A 0.3937 in10 mm N/A 1710 lbf7590 N N/A 2680 lbf11600 N N/A 25 º N/A
3MVC9307WICRDUX N/A 35 mm N/A 2.1654 in55 mm N/A 0.3937 in10 mm N/A 1710 lbf7590 N N/A 2680 lbf11600 N N/A 25 º N/A
3MVC9307WICRQUX N/A 35 mm N/A 2.1654 in55 mm N/A 0.3937 in10 mm N/A 1710 lbf7590 N N/A 2680 lbf11600 N N/A 25 º N/A
3MVC9307WICRSUX N/A 35 mm N/A 2.1654 in55 mm N/A 0.3937 in10 mm N/A 1710 lbf7590 N N/A 2680 lbf11600 N N/A 25 º N/A
3MVC9307WICRTUX N/A 35 mm N/A 2.1654 in55 mm N/A 0.3937 in10 mm N/A 1710 lbf7590 N N/A 2680 lbf11600 N N/A 25 º N/A
2MM9307WICRDUL FS637 N/A 35 mm N/A 2.1654 in55 mm N/A 0.3937 in10 mm N/A 2030 lbf9020 N N/A 2830 lbf12600 N N/A 15 º N/A
2MM9307WICRDULFS637 N/A 35 mm N/A 2.1654 in55 mm N/A 0.3937 in10 mm N/A 2030 lbf9020 N N/A 2830 lbf12600 N N/A 15 º N/A
2MMVC9307HXVVSULFS637 N/A 35 mm N/A 2.1654 in55 mm N/A 0.3937 in10 mm N/A 1800 lbf8020 N N/A 2830 lbf12600 N N/A 15 º N/A
3MMV9307HXVVDULFS638 N/A 35 mm N/A 2.1654 in55 mm N/A 0.3937 in10 mm N/A 1710 lbf7590 N N/A 2680 lbf11600 N N/A 25 º N/A
3MMVC9307HXVVSULFS637 N/A 35 mm N/A 2.1654 in55 mm N/A 0.3937 in10 mm N/A 1710 lbf7590 N N/A 2680 lbf11600 N N/A 25 º N/A
2MMV9307HXVVDUHFS934 N/A 35 mm N/A 2.1654 in55 mm N/A 0.3937 in10 mm N/A 1800 lbf8020 N N/A 2830 lbf12600 N N/A 15 º N/A
2MMV9307HXVVDULFS934 N/A 35 mm N/A 2.1654 in55 mm N/A 0.3937 in10 mm N/A 1800 lbf8020 N N/A 2830 lbf12600 N N/A 15 º N/A
2MMV9307HXVVDUMFS934 N/A 35 mm N/A 2.1654 in55 mm N/A 0.3937 in10 mm N/A 1800 lbf8020 N N/A 2830 lbf12600 N N/A 15 º N/A
2MMV9307HXVVQUHFS934 N/A 35 mm N/A 2.1654 in55 mm N/A 0.3937 in10 mm N/A 1800 lbf8020 N N/A 2830 lbf12600 N N/A 15 º N/A
3551 - 3575 of 13198 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 141 142 143 144 145 »