Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
3576 - 3600 of 13198 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 141 142 143 144 145 »  
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
Width (B)

Static Radial Load Rating (C0)

Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1)

Contact Angle

CAD

2MMV9307HXVVQULFS934 N/A 35 mm N/A 2.1654 in55 mm N/A 0.3937 in10 mm N/A 1800 lbf8020 N N/A 2830 lbf12600 N N/A 15 º N/A
2MMV9307HXVVQUMFS934 N/A 35 mm N/A 2.1654 in55 mm N/A 0.3937 in10 mm N/A 1800 lbf8020 N N/A 2830 lbf12600 N N/A 15 º N/A
2MMV9307HXVVSUHFS934 N/A 35 mm N/A 2.1654 in55 mm N/A 0.3937 in10 mm N/A 1800 lbf8020 N N/A 2830 lbf12600 N N/A 15 º N/A
2MMV9307HXVVSULFS637 N/A 35 mm N/A 2.1654 in55 mm N/A 0.3937 in10 mm N/A 1800 lbf8020 N N/A 2830 lbf12600 N N/A 15 º N/A
2MMV9307HXVVSULFS934 N/A 35 mm N/A 2.1654 in55 mm N/A 0.3937 in10 mm N/A 1800 lbf8020 N N/A 2830 lbf12600 N N/A 15 º N/A
2MMV9307HXVVSUMFS934 N/A 35 mm N/A 2.1654 in55 mm N/A 0.3937 in10 mm N/A 1800 lbf8020 N N/A 2830 lbf12600 N N/A 15 º N/A
2MMV9307HXVVTUHFS934 N/A 35 mm N/A 2.1654 in55 mm N/A 0.3937 in10 mm N/A 1800 lbf8020 N N/A 2830 lbf12600 N N/A 15 º N/A
2MMV9307HXVVTULFS934 N/A 35 mm N/A 2.1654 in55 mm N/A 0.3937 in10 mm N/A 1800 lbf8020 N N/A 2830 lbf12600 N N/A 15 º N/A
2MMV9307HXVVTUMFS934 N/A 35 mm N/A 2.1654 in55 mm N/A 0.3937 in10 mm N/A 1800 lbf8020 N N/A 2830 lbf12600 N N/A 15 º N/A
2MMVC9307HXVVDUHFS934 N/A 35 mm N/A 2.1654 in55 mm N/A 0.3937 in10 mm N/A 1800 lbf8020 N N/A 2830 lbf12600 N N/A 15 º N/A
2MMVC9307HXVVDULFS637 N/A 35 mm N/A 2.1654 in55 mm N/A 0.3937 in10 mm N/A 1800 lbf8020 N N/A 2830 lbf12600 N N/A 15 º N/A
2MMVC9307HXVVDUMFS934 N/A 35 mm N/A 2.1654 in55 mm N/A 0.3937 in10 mm N/A 1800 lbf8020 N N/A 2830 lbf12600 N N/A 15 º N/A
2MMVC9307HXVVQUHFS934 N/A 35 mm N/A 2.1654 in55 mm N/A 0.3937 in10 mm N/A 1800 lbf8020 N N/A 2830 lbf12600 N N/A 15 º N/A
2MMVC9307HXVVQULFS934 N/A 35 mm N/A 2.1654 in55 mm N/A 0.3937 in10 mm N/A 1800 lbf8020 N N/A 2830 lbf12600 N N/A 15 º N/A
2MMVC9307HXVVQUMFS934 N/A 35 mm N/A 2.1654 in55 mm N/A 0.3937 in10 mm N/A 1800 lbf8020 N N/A 2830 lbf12600 N N/A 15 º N/A
2MMVC9307HXVVSUHFS934 N/A 35 mm N/A 2.1654 in55 mm N/A 0.3937 in10 mm N/A 1800 lbf8020 N N/A 2830 lbf12600 N N/A 15 º N/A
2MMVC9307HXVVSULFS934 N/A 35 mm N/A 2.1654 in55 mm N/A 0.3937 in10 mm N/A 1800 lbf8020 N N/A 2830 lbf12600 N N/A 15 º N/A
2MMVC9307HXVVSUMFS934 N/A 35 mm N/A 2.1654 in55 mm N/A 0.3937 in10 mm N/A 1800 lbf8020 N N/A 2830 lbf12600 N N/A 15 º N/A
2MMVC9307HXVVTUHFS934 N/A 35 mm N/A 2.1654 in55 mm N/A 0.3937 in10 mm N/A 1800 lbf8020 N N/A 2830 lbf12600 N N/A 15 º N/A
2MMVC9307HXVVTULFS934 N/A 35 mm N/A 2.1654 in55 mm N/A 0.3937 in10 mm N/A 1800 lbf8020 N N/A 2830 lbf12600 N N/A 15 º N/A
2MMVC9307HXVVTUMFS934 N/A 35 mm N/A 2.1654 in55 mm N/A 0.3937 in10 mm N/A 1800 lbf8020 N N/A 2830 lbf12600 N N/A 15 º N/A
3MM9307WICRQULFS637 N/A 35 mm N/A 2.1654 in55 mm N/A 0.3937 in10 mm N/A 1920 lbf8530 N N/A 2680 lbf11600 N N/A 25 º N/A
3MMV9307HXVVDUHFS934 N/A 35 mm N/A 2.1654 in55 mm N/A 0.3937 in10 mm N/A 1710 lbf7590 N N/A 2680 lbf11600 N N/A 25 º N/A
3MMV9307HXVVDULFS934 N/A 35 mm N/A 2.1654 in55 mm N/A 0.3937 in10 mm N/A 1710 lbf7590 N N/A 2680 lbf11600 N N/A 25 º N/A
3MMV9307HXVVDUMFS934 N/A 35 mm N/A 2.1654 in55 mm N/A 0.3937 in10 mm N/A 1710 lbf7590 N N/A 2680 lbf11600 N N/A 25 º N/A
3576 - 3600 of 13198 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 141 142 143 144 145 »