Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
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
Bore (d) |
O.D. (D) |
Width (B) |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Contact Angle |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3MMV9307HXVVQUHFS934 | N/A 35 mm | N/A 2.1654 in55 mm | N/A 0.3937 in10 mm | N/A 1710 lbf7590 N | N/A 2680 lbf11600 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMV9307HXVVQULFS934 | N/A 35 mm | N/A 2.1654 in55 mm | N/A 0.3937 in10 mm | N/A 1710 lbf7590 N | N/A 2680 lbf11600 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMV9307HXVVQUMFS934 | N/A 35 mm | N/A 2.1654 in55 mm | N/A 0.3937 in10 mm | N/A 1710 lbf7590 N | N/A 2680 lbf11600 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMV9307HXVVSUHFS934 | N/A 35 mm | N/A 2.1654 in55 mm | N/A 0.3937 in10 mm | N/A 1710 lbf7590 N | N/A 2680 lbf11600 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMV9307HXVVSULFS637 | N/A 35 mm | N/A 2.1654 in55 mm | N/A 0.3937 in10 mm | N/A 1710 lbf7590 N | N/A 2680 lbf11600 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMV9307HXVVSULFS934 | N/A 35 mm | N/A 2.1654 in55 mm | N/A 0.3937 in10 mm | N/A 1710 lbf7590 N | N/A 2680 lbf11600 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMV9307HXVVSUMFS934 | N/A 35 mm | N/A 2.1654 in55 mm | N/A 0.3937 in10 mm | N/A 1710 lbf7590 N | N/A 2680 lbf11600 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMV9307HXVVTUHFS934 | N/A 35 mm | N/A 2.1654 in55 mm | N/A 0.3937 in10 mm | N/A 1710 lbf7590 N | N/A 2680 lbf11600 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMV9307HXVVTULFS934 | N/A 35 mm | N/A 2.1654 in55 mm | N/A 0.3937 in10 mm | N/A 1710 lbf7590 N | N/A 2680 lbf11600 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMV9307HXVVTUMFS934 | N/A 35 mm | N/A 2.1654 in55 mm | N/A 0.3937 in10 mm | N/A 1710 lbf7590 N | N/A 2680 lbf11600 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9307HXCRDULFS915 | N/A 35 mm | N/A 2.1654 in55 mm | N/A 0.3937 in10 mm | N/A 1710 lbf7590 N | N/A 2680 lbf11600 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9307HXVVDUHFS934 | N/A 35 mm | N/A 2.1654 in55 mm | N/A 0.3937 in10 mm | N/A 1710 lbf7590 N | N/A 2680 lbf11600 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9307HXVVDULFS934 | N/A 35 mm | N/A 2.1654 in55 mm | N/A 0.3937 in10 mm | N/A 1710 lbf7590 N | N/A 2680 lbf11600 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9307HXVVDUMFS934 | N/A 35 mm | N/A 2.1654 in55 mm | N/A 0.3937 in10 mm | N/A 1710 lbf7590 N | N/A 2680 lbf11600 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9307HXVVQUHFS934 | N/A 35 mm | N/A 2.1654 in55 mm | N/A 0.3937 in10 mm | N/A 1710 lbf7590 N | N/A 2680 lbf11600 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9307HXVVQULFS934 | N/A 35 mm | N/A 2.1654 in55 mm | N/A 0.3937 in10 mm | N/A 1710 lbf7590 N | N/A 2680 lbf11600 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9307HXVVQUMFS934 | N/A 35 mm | N/A 2.1654 in55 mm | N/A 0.3937 in10 mm | N/A 1710 lbf7590 N | N/A 2680 lbf11600 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9307HXVVSUHFS934 | N/A 35 mm | N/A 2.1654 in55 mm | N/A 0.3937 in10 mm | N/A 1710 lbf7590 N | N/A 2680 lbf11600 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9307HXVVSULFS934 | N/A 35 mm | N/A 2.1654 in55 mm | N/A 0.3937 in10 mm | N/A 1710 lbf7590 N | N/A 2680 lbf11600 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9307HXVVSUMFS934 | N/A 35 mm | N/A 2.1654 in55 mm | N/A 0.3937 in10 mm | N/A 1710 lbf7590 N | N/A 2680 lbf11600 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9307HXVVTUHFS934 | N/A 35 mm | N/A 2.1654 in55 mm | N/A 0.3937 in10 mm | N/A 1710 lbf7590 N | N/A 2680 lbf11600 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9307HXVVTULFS934 | N/A 35 mm | N/A 2.1654 in55 mm | N/A 0.3937 in10 mm | N/A 1710 lbf7590 N | N/A 2680 lbf11600 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9307HXVVTUMFS934 | N/A 35 mm | N/A 2.1654 in55 mm | N/A 0.3937 in10 mm | N/A 1710 lbf7590 N | N/A 2680 lbf11600 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM9307WIMBRDUL | N/A 35 mm | N/A 2.1654 in55 mm | N/A 0.3937 in10 mm | N/A 2030 lbf9020 N | N/A 2830 lbf12600 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMV9107HXCRDUX | N/A 35 mm | N/A 2.4409 in62 mm | N/A 0.5512 in14 mm | N/A 2730 lbf12190 N | N/A 4760 lbf21200 N | N/A 15 º |
N/A
|