Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
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
Bore (d) |
O.D. (D) |
Width (B) |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Contact Angle |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2MMV9107HXCRQUX | N/A 35 mm | N/A 2.4409 in62 mm | N/A 0.5512 in14 mm | N/A 2730 lbf12190 N | N/A 4760 lbf21200 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMV9107HXCRSUX | N/A 35 mm | N/A 2.4409 in62 mm | N/A 0.5512 in14 mm | N/A 2730 lbf12190 N | N/A 4760 lbf21200 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMV9107HXCRTUX | N/A 35 mm | N/A 2.4409 in62 mm | N/A 0.5512 in14 mm | N/A 2730 lbf12190 N | N/A 4760 lbf21200 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC9107HXCRDUX | N/A 35 mm | N/A 2.4409 in62 mm | N/A 0.5512 in14 mm | N/A 2730 lbf12190 N | N/A 4760 lbf21200 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC9107HXCRQUX | N/A 35 mm | N/A 2.4409 in62 mm | N/A 0.5512 in14 mm | N/A 2730 lbf12190 N | N/A 4760 lbf21200 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC9107HXCRSUX | N/A 35 mm | N/A 2.4409 in62 mm | N/A 0.5512 in14 mm | N/A 2730 lbf12190 N | N/A 4760 lbf21200 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC9107HXCRTUX | N/A 35 mm | N/A 2.4409 in62 mm | N/A 0.5512 in14 mm | N/A 2730 lbf12190 N | N/A 4760 lbf21200 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC99107WNDUX | N/A 35 mm | N/A 2.4409 in62 mm | N/A 0.5512 in14 mm | N/A 2730 lbf12190 N | N/A 4760 lbf21200 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MMV9107HXCRDUX | N/A 35 mm | N/A 2.4409 in62 mm | N/A 0.5512 in14 mm | N/A 2610 lbf11570 N | N/A 4540 lbf20200 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMV9107HXCRQUX | N/A 35 mm | N/A 2.4409 in62 mm | N/A 0.5512 in14 mm | N/A 2610 lbf11570 N | N/A 4540 lbf20200 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMV9107HXCRSUX | N/A 35 mm | N/A 2.4409 in62 mm | N/A 0.5512 in14 mm | N/A 2610 lbf11570 N | N/A 4540 lbf20200 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMV9107HXCRTUX | N/A 35 mm | N/A 2.4409 in62 mm | N/A 0.5512 in14 mm | N/A 2610 lbf11570 N | N/A 4540 lbf20200 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9107HXCRDUX | N/A 35 mm | N/A 2.4409 in62 mm | N/A 0.5512 in14 mm | N/A 2610 lbf11570 N | N/A 4540 lbf20200 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9107HXCRQUX | N/A 35 mm | N/A 2.4409 in62 mm | N/A 0.5512 in14 mm | N/A 2610 lbf11570 N | N/A 4540 lbf20200 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9107HXCRTUX | N/A 35 mm | N/A 2.4409 in62 mm | N/A 0.5512 in14 mm | N/A 2610 lbf11570 N | N/A 4540 lbf20200 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM9107WICRDULFS934 | N/A 35 mm | N/A 2.4409 in62 mm | N/A 0.5512 in14 mm | N/A 3070 lbf13700 N | N/A 4760 lbf21200 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC9107HXVVDUXFS934 | N/A 35 mm | N/A 2.4409 in62 mm | N/A 0.5512 in14 mm | N/A 2730 lbf12190 N | N/A 4760 lbf21200 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MV9107WIPRLDUL | N/A 35 mm | N/A 2.4409 in62 mm | N/A 0.5512 in14 mm | N/A 3070 lbf13700 N | N/A 4760 lbf21200 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MV9107WIPRLSUL | N/A 35 mm | N/A 2.4409 in62 mm | N/A 0.5512 in14 mm | N/A 3070 lbf13700 N | N/A 4760 lbf21200 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MV9107WIPRLSUM | N/A 35 mm | N/A 2.4409 in62 mm | N/A 0.5512 in14 mm | N/A 3070 lbf13700 N | N/A 4760 lbf21200 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MV9107WIPRLDUL | N/A 35 mm | N/A 2.4409 in62 mm | N/A 0.5512 in14 mm | N/A 2930 lbf13000 N | N/A 4540 lbf20200 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MV9107WIPRLSUL | N/A 35 mm | N/A 2.4409 in62 mm | N/A 0.5512 in14 mm | N/A 2930 lbf13000 N | N/A 4540 lbf20200 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MV9107WIPRLSUM | N/A 35 mm | N/A 2.4409 in62 mm | N/A 0.5512 in14 mm | N/A 2930 lbf13000 N | N/A 4540 lbf20200 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MV9107WIPRLSUMFS637 | N/A 35 mm | N/A 2.4409 in62 mm | N/A 0.5512 in14 mm | N/A 2930 lbf13000 N | N/A 4540 lbf20200 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM9107WICR | N/A 35 mm | N/A 2.4409 in62 mm | N/A 0.5512 in14 mm | N/A 3070 lbf13700 N | N/A 4760 lbf21200 N | N/A 15 º |
N/A
|