Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
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
Bore (d) |
O.D. (D) |
Width (B) |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Contact Angle |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2MV200WICRSUM | N/A 10 mm | N/A 1.181 in30 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 660 lbf2900 N | N/A 1600 lbf7100 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MVC200WICRSUM | N/A 10 mm | N/A 1.181 in30 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 590 lbf2610 N | N/A 1600 lbf7100 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MV200WICRSUM | N/A 10 mm | N/A 1.181 in30 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 640 lbf2800 N | N/A 1550 lbf6900 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MVC200WICRSUM | N/A 10 mm | N/A 1.181 in30 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 570 lbf2540 N | N/A 1550 lbf6900 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM200WICRSUM | N/A 10 mm | N/A 1.181 in30 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 660 lbf2900 N | N/A 1600 lbf7100 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC200WICRSUM | N/A 10 mm | N/A 1.181 in30 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 590 lbf2610 N | N/A 1600 lbf7100 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MMC200WICRSUM | N/A 10 mm | N/A 1.181 in30 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 570 lbf2540 N | N/A 1550 lbf6900 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MM200WICRSUM | N/A 10 mm | N/A 1.181 in30 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 640 lbf2800 N | N/A 1550 lbf6900 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MV200WICRDUM | N/A 10 mm | N/A 1.181 in30 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 660 lbf2900 N | N/A 1600 lbf7100 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MVC200WICRDUM | N/A 10 mm | N/A 1.181 in30 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 590 lbf2610 N | N/A 1600 lbf7100 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MV200WICRDUM | N/A 10 mm | N/A 1.181 in30 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 640 lbf2800 N | N/A 1550 lbf6900 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MVC200WICRDUM | N/A 10 mm | N/A 1.181 in30 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 570 lbf2540 N | N/A 1550 lbf6900 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM200WICRDUM | N/A 10 mm | N/A 1.181 in30 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 660 lbf2900 N | N/A 1600 lbf7100 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC200WICRDUM | N/A 10 mm | N/A 1.181 in30 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 590 lbf2610 N | N/A 1600 lbf7100 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MMC200WICRDUM | N/A 10 mm | N/A 1.181 in30 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 570 lbf2540 N | N/A 1550 lbf6900 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MM200WICRDUM | N/A 10 mm | N/A 1.181 in30 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 640 lbf2800 N | N/A 1550 lbf6900 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MV200WICRTUM | N/A 10 mm | N/A 1.181 in30 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 660 lbf2900 N | N/A 1600 lbf7100 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MVC200WICRTUM | N/A 10 mm | N/A 1.181 in30 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 590 lbf2610 N | N/A 1600 lbf7100 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MV200WICRTUM | N/A 10 mm | N/A 1.181 in30 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 640 lbf2800 N | N/A 1550 lbf6900 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MVC200WICRTUM | N/A 10 mm | N/A 1.181 in30 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 570 lbf2540 N | N/A 1550 lbf6900 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM200WICRTUM | N/A 10 mm | N/A 1.181 in30 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 660 lbf2900 N | N/A 1600 lbf7100 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC200WICRTUM | N/A 10 mm | N/A 1.181 in30 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 590 lbf2610 N | N/A 1600 lbf7100 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MMC200WICRTUM | N/A 10 mm | N/A 1.181 in30 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 570 lbf2540 N | N/A 1550 lbf6900 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MM200WICRTUM | N/A 10 mm | N/A 1.181 in30 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 640 lbf2800 N | N/A 1550 lbf6900 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MV200WICRQUM | N/A 10 mm | N/A 1.181 in30 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 660 lbf2900 N | N/A 1600 lbf7100 N | N/A 15 º |
N/A
|