Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
3751 - 3775 of 13198 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 151 152 153 154 155 »  
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
Width (B)

Static Radial Load Rating (C0)

Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1)

Contact Angle

CAD

3MM9107WICRQUH N/A 35 mm N/A 2.441 in62 mm N/A 0.551 in14 mm N/A 2930 lbf13000 N N/A 4540 lbf20200 N N/A 25 º N/A
3MMC9107WICRQUH N/A 35 mm N/A 2.441 in62 mm N/A 0.551 in14 mm N/A 2610 lbf11570 N N/A 4540 lbf20200 N N/A 25 º N/A
2MV9107WICRQUH N/A 35 mm N/A 2.441 in62 mm N/A 0.551 in14 mm N/A 3070 lbf13700 N N/A 4760 lbf21200 N N/A 15 º N/A
3MV9107WICRQUH N/A 35 mm N/A 2.441 in62 mm N/A 0.551 in14 mm N/A 2930 lbf13000 N N/A 4540 lbf20200 N N/A 25 º N/A
2MVC9107WICRQUH N/A 35 mm N/A 2.441 in62 mm N/A 0.551 in14 mm N/A 2730 lbf12190 N N/A 4760 lbf21200 N N/A 15 º N/A
3MVC9107WICRQUH N/A 35 mm N/A 2.441 in62 mm N/A 0.551 in14 mm N/A 2610 lbf11570 N N/A 4540 lbf20200 N N/A 25 º N/A
2MM9107WICRSUM N/A 35 mm N/A 2.441 in62 mm N/A 0.551 in14 mm N/A 3070 lbf13700 N N/A 4760 lbf21200 N N/A 15 º N/A
2MMC9107WICRSUM N/A 35 mm N/A 2.441 in62 mm N/A 0.551 in14 mm N/A 2730 lbf12190 N N/A 4760 lbf21200 N N/A 15 º N/A
3MM9107WICRSUM N/A 35 mm N/A 2.441 in62 mm N/A 0.551 in14 mm N/A 2930 lbf13000 N N/A 4540 lbf20200 N N/A 25 º N/A
3MMC9107WICRSUM N/A 35 mm N/A 2.441 in62 mm N/A 0.551 in14 mm N/A 2610 lbf11570 N N/A 4540 lbf20200 N N/A 25 º N/A
2MV9107WICRSUM N/A 35 mm N/A 2.441 in62 mm N/A 0.551 in14 mm N/A 3070 lbf13700 N N/A 4760 lbf21200 N N/A 15 º N/A
3MV9107WICRSUM N/A 35 mm N/A 2.441 in62 mm N/A 0.551 in14 mm N/A 2930 lbf13000 N N/A 4540 lbf20200 N N/A 25 º N/A
2MVC9107WICRSUM N/A 35 mm N/A 2.441 in62 mm N/A 0.551 in14 mm N/A 2730 lbf12190 N N/A 4760 lbf21200 N N/A 15 º N/A
3MVC9107WICRSUM N/A 35 mm N/A 2.441 in62 mm N/A 0.551 in14 mm N/A 2610 lbf11570 N N/A 4540 lbf20200 N N/A 25 º N/A
2MM9107WICRDUM N/A 35 mm N/A 2.441 in62 mm N/A 0.551 in14 mm N/A 3070 lbf13700 N N/A 4760 lbf21200 N N/A 15 º N/A
2MMC9107WICRDUM N/A 35 mm N/A 2.441 in62 mm N/A 0.551 in14 mm N/A 2730 lbf12190 N N/A 4760 lbf21200 N N/A 15 º N/A
3MM9107WICRDUM N/A 35 mm N/A 2.441 in62 mm N/A 0.551 in14 mm N/A 2930 lbf13000 N N/A 4540 lbf20200 N N/A 25 º N/A
3MMC9107WICRDUM N/A 35 mm N/A 2.441 in62 mm N/A 0.551 in14 mm N/A 2610 lbf11570 N N/A 4540 lbf20200 N N/A 25 º N/A
2MV9107WICRDUM N/A 35 mm N/A 2.441 in62 mm N/A 0.551 in14 mm N/A 3070 lbf13700 N N/A 4760 lbf21200 N N/A 15 º N/A
3MV9107WICRDUM N/A 35 mm N/A 2.441 in62 mm N/A 0.551 in14 mm N/A 2930 lbf13000 N N/A 4540 lbf20200 N N/A 25 º N/A
2MVC9107WICRDUM N/A 35 mm N/A 2.441 in62 mm N/A 0.551 in14 mm N/A 2730 lbf12190 N N/A 4760 lbf21200 N N/A 15 º N/A
3MVC9107WICRDUM N/A 35 mm N/A 2.441 in62 mm N/A 0.551 in14 mm N/A 2610 lbf11570 N N/A 4540 lbf20200 N N/A 25 º N/A
2MM9107WICRTUM N/A 35 mm N/A 2.441 in62 mm N/A 0.551 in14 mm N/A 3070 lbf13700 N N/A 4760 lbf21200 N N/A 15 º N/A
2MMC9107WICRTUM N/A 35 mm N/A 2.441 in62 mm N/A 0.551 in14 mm N/A 2730 lbf12190 N N/A 4760 lbf21200 N N/A 15 º N/A
3MM9107WICRTUM N/A 35 mm N/A 2.441 in62 mm N/A 0.551 in14 mm N/A 2930 lbf13000 N N/A 4540 lbf20200 N N/A 25 º N/A
3751 - 3775 of 13198 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 151 152 153 154 155 »