Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
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
Bore (d) |
O.D. (D) |
Width (B) |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Contact Angle |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2MV9107WICRDUL | N/A 35 mm | N/A 2.441 in62 mm | N/A 0.551 in14 mm | N/A 3070 lbf13700 N | N/A 4760 lbf21200 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MV9107WICRDUL | N/A 35 mm | N/A 2.441 in62 mm | N/A 0.551 in14 mm | N/A 2930 lbf13000 N | N/A 4540 lbf20200 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MVC9107WICRDUL | N/A 35 mm | N/A 2.441 in62 mm | N/A 0.551 in14 mm | N/A 2730 lbf12190 N | N/A 4760 lbf21200 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MVC9107WICRDUL | N/A 35 mm | N/A 2.441 in62 mm | N/A 0.551 in14 mm | N/A 2610 lbf11570 N | N/A 4540 lbf20200 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM9107WICRTUL | N/A 35 mm | N/A 2.441 in62 mm | N/A 0.551 in14 mm | N/A 3070 lbf13700 N | N/A 4760 lbf21200 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC9107WICRTUL | N/A 35 mm | N/A 2.441 in62 mm | N/A 0.551 in14 mm | N/A 2730 lbf12190 N | N/A 4760 lbf21200 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MM9107WICRTUL | N/A 35 mm | N/A 2.441 in62 mm | N/A 0.551 in14 mm | N/A 2930 lbf13000 N | N/A 4540 lbf20200 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC9107WICRTUL | N/A 35 mm | N/A 2.441 in62 mm | N/A 0.551 in14 mm | N/A 2610 lbf11570 N | N/A 4540 lbf20200 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MV9107WICRTUL | N/A 35 mm | N/A 2.441 in62 mm | N/A 0.551 in14 mm | N/A 3070 lbf13700 N | N/A 4760 lbf21200 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MV9107WICRTUL | N/A 35 mm | N/A 2.441 in62 mm | N/A 0.551 in14 mm | N/A 2930 lbf13000 N | N/A 4540 lbf20200 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MVC9107WICRTUL | N/A 35 mm | N/A 2.441 in62 mm | N/A 0.551 in14 mm | N/A 2730 lbf12190 N | N/A 4760 lbf21200 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MVC9107WICRTUL | N/A 35 mm | N/A 2.441 in62 mm | N/A 0.551 in14 mm | N/A 2610 lbf11570 N | N/A 4540 lbf20200 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM9107WICRQUL | N/A 35 mm | N/A 2.441 in62 mm | N/A 0.551 in14 mm | N/A 3070 lbf13700 N | N/A 4760 lbf21200 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC9107WICRQUL | N/A 35 mm | N/A 2.441 in62 mm | N/A 0.551 in14 mm | N/A 2730 lbf12190 N | N/A 4760 lbf21200 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MM9107WICRQUL | N/A 35 mm | N/A 2.441 in62 mm | N/A 0.551 in14 mm | N/A 2930 lbf13000 N | N/A 4540 lbf20200 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC9107WICRQUL | N/A 35 mm | N/A 2.441 in62 mm | N/A 0.551 in14 mm | N/A 2610 lbf11570 N | N/A 4540 lbf20200 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MV9107WICRQUL | N/A 35 mm | N/A 2.441 in62 mm | N/A 0.551 in14 mm | N/A 3070 lbf13700 N | N/A 4760 lbf21200 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MV9107WICRQUL | N/A 35 mm | N/A 2.441 in62 mm | N/A 0.551 in14 mm | N/A 2930 lbf13000 N | N/A 4540 lbf20200 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MVC9107WICRQUL | N/A 35 mm | N/A 2.441 in62 mm | N/A 0.551 in14 mm | N/A 2730 lbf12190 N | N/A 4760 lbf21200 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MVC9107WICRQUL | N/A 35 mm | N/A 2.441 in62 mm | N/A 0.551 in14 mm | N/A 2610 lbf11570 N | N/A 4540 lbf20200 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MM9107WIQULFS637 | N/A 35 mm | N/A 2.441 in62 mm | N/A 0.551 in14 mm | N/A 2930 lbf13000 N | N/A 4540 lbf20200 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MM9107WI TUL | N/A 35 mm | N/A 2.441 in62 mm | N/A 0.551 in14 mm | N/A 2930 lbf13000 N | N/A 4540 lbf20200 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MM9107WI SUM | N/A 35 mm | N/A 2.441 in62 mm | N/A 0.551 in14 mm | N/A 2930 lbf13000 N | N/A 4540 lbf20200 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MM9107WI SUH | N/A 35 mm | N/A 2.441 in62 mm | N/A 0.551 in14 mm | N/A 2930 lbf13000 N | N/A 4540 lbf20200 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MM9107WI QUL | N/A 35 mm | N/A 2.441 in62 mm | N/A 0.551 in14 mm | N/A 2930 lbf13000 N | N/A 4540 lbf20200 N | N/A 25 º |
N/A
|