Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
3826 - 3850 of 13198 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 151 152 153 154 155 »  
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
Width (B)

Static Radial Load Rating (C0)

Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1)

Contact Angle

CAD

2MMC9107WI TUL N/A 35 mm N/A 2.441 in62 mm N/A 0.551 in14 mm N/A 2730 lbf12190 N N/A 4760 lbf21200 N N/A 15 º N/A
2MM9107WI TUM N/A 35 mm N/A 2.441 in62 mm N/A 0.551 in14 mm N/A 3070 lbf13700 N N/A 4760 lbf21200 N N/A 15 º N/A
2MM9107WI TUL N/A 35 mm N/A 2.441 in62 mm N/A 0.551 in14 mm N/A 3070 lbf13700 N N/A 4760 lbf21200 N N/A 15 º N/A
2MM9107WI SULFS545 N/A 35 mm N/A 2.441 in62 mm N/A 0.551 in14 mm N/A 3070 lbf13700 N N/A 4760 lbf21200 N N/A 15 º N/A
2MM9107WI DULFS934 N/A 35 mm N/A 2.441 in62 mm N/A 0.551 in14 mm N/A 3070 lbf13700 N N/A 4760 lbf21200 N N/A 15 º N/A
2MM9107WI DULFS637 N/A 35 mm N/A 2.441 in62 mm N/A 0.551 in14 mm N/A 3070 lbf13700 N N/A 4760 lbf21200 N N/A 15 º N/A
2MM9107WI DUHFS637 N/A 35 mm N/A 2.441 in62 mm N/A 0.551 in14 mm N/A 3070 lbf13700 N N/A 4760 lbf21200 N N/A 15 º N/A
3MV207WICRDUX N/A 35 mm N/A 2.8346 in72 mm N/A 0.6693 in17 mm N/A 4300 lbf19100 N N/A 7240 lbf32200 N N/A 25 º N/A
3MV207WICRQUX N/A 35 mm N/A 2.8346 in72 mm N/A 0.6693 in17 mm N/A 4300 lbf19100 N N/A 7240 lbf32200 N N/A 25 º N/A
3MV207WICRSUX N/A 35 mm N/A 2.8346 in72 mm N/A 0.6693 in17 mm N/A 4300 lbf19100 N N/A 7240 lbf32200 N N/A 25 º N/A
3MV207WICRTUX N/A 35 mm N/A 2.8346 in72 mm N/A 0.6693 in17 mm N/A 4300 lbf19100 N N/A 7240 lbf32200 N N/A 25 º N/A
3MV207WIPRLDUX N/A 35 mm N/A 2.8346 in72 mm N/A 0.6693 in17 mm N/A 4300 lbf19100 N N/A 7240 lbf32200 N N/A 25 º N/A
3MV207WIPRLQUX N/A 35 mm N/A 2.8346 in72 mm N/A 0.6693 in17 mm N/A 4300 lbf19100 N N/A 7240 lbf32200 N N/A 25 º N/A
3MV207WIPRLSUX N/A 35 mm N/A 2.8346 in72 mm N/A 0.6693 in17 mm N/A 4300 lbf19100 N N/A 7240 lbf32200 N N/A 25 º N/A
3MV207WIPRLTUX N/A 35 mm N/A 2.8346 in72 mm N/A 0.6693 in17 mm N/A 4300 lbf19100 N N/A 7240 lbf32200 N N/A 25 º N/A
3MVC207WICRDUX N/A 35 mm N/A 2.8346 in72 mm N/A 0.6693 in17 mm N/A 3820 lbf17000 N N/A 7240 lbf32200 N N/A 25 º N/A
3MVC207WICRQUX N/A 35 mm N/A 2.8346 in72 mm N/A 0.6693 in17 mm N/A 3820 lbf17000 N N/A 7240 lbf32200 N N/A 25 º N/A
3MVC207WICRSUX N/A 35 mm N/A 2.8346 in72 mm N/A 0.6693 in17 mm N/A 3820 lbf17000 N N/A 7240 lbf32200 N N/A 25 º N/A
3MVC207WICRTUX N/A 35 mm N/A 2.8346 in72 mm N/A 0.6693 in17 mm N/A 3820 lbf17000 N N/A 7240 lbf32200 N N/A 25 º N/A
2MM207WICRDULFS637 N/A 35 mm N/A 2.8346 in72 mm N/A 0.6693 in17 mm N/A 4490 lbf20000 N N/A 7580 lbf33700 N N/A 15 º N/A
2MV207WIPRLDUL N/A 35 mm N/A 2.8346 in72 mm N/A 0.6693 in17 mm N/A 4490 lbf20000 N N/A 7580 lbf33700 N N/A 15 º N/A
2MV207WIPRLDUM N/A 35 mm N/A 2.8346 in72 mm N/A 0.6693 in17 mm N/A 4490 lbf20000 N N/A 7580 lbf33700 N N/A 15 º N/A
2MV207WIPRLSUL N/A 35 mm N/A 2.8346 in72 mm N/A 0.6693 in17 mm N/A 4490 lbf20000 N N/A 7580 lbf33700 N N/A 15 º N/A
2MV207WIPRLSUM N/A 35 mm N/A 2.8346 in72 mm N/A 0.6693 in17 mm N/A 4490 lbf20000 N N/A 7580 lbf33700 N N/A 15 º N/A
3MM207WICRDUMFS893 N/A 35 mm N/A 2.8346 in72 mm N/A 0.6693 in17 mm N/A 4300 lbf19100 N N/A 7240 lbf32200 N N/A 25 º N/A
3826 - 3850 of 13198 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 151 152 153 154 155 »