Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
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
Bore (d) |
O.D. (D) |
Width (B) |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Contact Angle |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3MM207WICRTULFS893 | N/A 35 mm | N/A 2.8346 in72 mm | N/A 0.6693 in17 mm | N/A 4300 lbf19100 N | N/A 7240 lbf32200 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MV207WIPRLDUL | N/A 35 mm | N/A 2.8346 in72 mm | N/A 0.6693 in17 mm | N/A 4300 lbf19100 N | N/A 7240 lbf32200 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MV207WIPRLDUM | N/A 35 mm | N/A 2.8346 in72 mm | N/A 0.6693 in17 mm | N/A 4300 lbf19100 N | N/A 7240 lbf32200 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MV207WIPRLSUL | N/A 35 mm | N/A 2.8346 in72 mm | N/A 0.6693 in17 mm | N/A 4300 lbf19100 N | N/A 7240 lbf32200 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MV207WIPRLSUM | N/A 35 mm | N/A 2.8346 in72 mm | N/A 0.6693 in17 mm | N/A 4300 lbf19100 N | N/A 7240 lbf32200 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM207WICR | N/A 35 mm | N/A 2.8346 in72 mm | N/A 0.6693 in17 mm | N/A 4490 lbf20000 N | N/A 7580 lbf33700 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MV207WIPRLDUH | N/A 35 mm | N/A 2.8346 in72 mm | N/A 0.6693 in17 mm | N/A 4490 lbf20000 N | N/A 7580 lbf33700 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MV207WIPRLQUH | N/A 35 mm | N/A 2.8346 in72 mm | N/A 0.6693 in17 mm | N/A 4490 lbf20000 N | N/A 7580 lbf33700 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MV207WIPRLQUL | N/A 35 mm | N/A 2.8346 in72 mm | N/A 0.6693 in17 mm | N/A 4490 lbf20000 N | N/A 7580 lbf33700 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MV207WIPRLQUM | N/A 35 mm | N/A 2.8346 in72 mm | N/A 0.6693 in17 mm | N/A 4490 lbf20000 N | N/A 7580 lbf33700 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MV207WIPRLSUH | N/A 35 mm | N/A 2.8346 in72 mm | N/A 0.6693 in17 mm | N/A 4490 lbf20000 N | N/A 7580 lbf33700 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MV207WIPRLTUH | N/A 35 mm | N/A 2.8346 in72 mm | N/A 0.6693 in17 mm | N/A 4490 lbf20000 N | N/A 7580 lbf33700 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MV207WIPRLTUL | N/A 35 mm | N/A 2.8346 in72 mm | N/A 0.6693 in17 mm | N/A 4490 lbf20000 N | N/A 7580 lbf33700 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MV207WIPRLTUM | N/A 35 mm | N/A 2.8346 in72 mm | N/A 0.6693 in17 mm | N/A 4490 lbf20000 N | N/A 7580 lbf33700 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MV207WIPRLDUH | N/A 35 mm | N/A 2.8346 in72 mm | N/A 0.6693 in17 mm | N/A 4300 lbf19100 N | N/A 7240 lbf32200 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MV207WIPRLQUH | N/A 35 mm | N/A 2.8346 in72 mm | N/A 0.6693 in17 mm | N/A 4300 lbf19100 N | N/A 7240 lbf32200 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MV207WIPRLQUL | N/A 35 mm | N/A 2.8346 in72 mm | N/A 0.6693 in17 mm | N/A 4300 lbf19100 N | N/A 7240 lbf32200 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MV207WIPRLQUM | N/A 35 mm | N/A 2.8346 in72 mm | N/A 0.6693 in17 mm | N/A 4300 lbf19100 N | N/A 7240 lbf32200 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MV207WIPRLSUH | N/A 35 mm | N/A 2.8346 in72 mm | N/A 0.6693 in17 mm | N/A 4300 lbf19100 N | N/A 7240 lbf32200 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MV207WIPRLTUH | N/A 35 mm | N/A 2.8346 in72 mm | N/A 0.6693 in17 mm | N/A 4300 lbf19100 N | N/A 7240 lbf32200 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MV207WIPRLTUL | N/A 35 mm | N/A 2.8346 in72 mm | N/A 0.6693 in17 mm | N/A 4300 lbf19100 N | N/A 7240 lbf32200 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MV207WIPRLTUM | N/A 35 mm | N/A 2.8346 in72 mm | N/A 0.6693 in17 mm | N/A 4300 lbf19100 N | N/A 7240 lbf32200 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM207WICRSUH | N/A 35 mm | N/A 2.835 in72 mm | N/A 0.669 in17 mm | N/A 4490 lbf20000 N | N/A 7580 lbf33700 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC207WICRSUH | N/A 35 mm | N/A 2.835 in72 mm | N/A 0.669 in17 mm | N/A 4000 lbf17800 N | N/A 7580 lbf33700 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MMC207WICRSUH | N/A 35 mm | N/A 2.835 in72 mm | N/A 0.669 in17 mm | N/A 3820 lbf17000 N | N/A 7240 lbf32200 N | N/A 25 º |
N/A
|